ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS563219A

アクティブ

SOT-23 に封止したパワーグッド / ソフト スタート機能搭載 17V 入力、3A 同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS563211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、3A Upgrade with improved performance and smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00065 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00065 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • TPS562219A: 133mΩおよび80mΩ FET内蔵2Aコンバータ
  • TPS563219A: 68mΩおよび39mΩ FET内蔵3Aコンバータ
  • D-CAP2モード制御、スイッチング周波数 650kHz
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • 650kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:10µA未満
  • 帰還電圧精度: 1%(25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクルごとの過電流制限
  • ヒカップ・モード低電圧保護
  • 非ラッチ型のOVP、UVLO、およびTSD保護
  • 調整可能なソフト・スタート
  • パワー・グッド出力

アプリケーション

  • デジタル・テレビ用電源
  • 高精細 Blu-ray Discプレーヤー
  • ネットワーク・ホーム・ターミナル
  • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • TPS562219A: 133mΩおよび80mΩ FET内蔵2Aコンバータ
  • TPS563219A: 68mΩおよび39mΩ FET内蔵3Aコンバータ
  • D-CAP2モード制御、スイッチング周波数 650kHz
  • 入力電圧範囲: 4.5V~17V
  • 出力電圧範囲: 0.76V~7V
  • 650kHzのスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流:10µA未満
  • 帰還電圧精度: 1%(25℃)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクルごとの過電流制限
  • ヒカップ・モード低電圧保護
  • 非ラッチ型のOVP、UVLO、およびTSD保護
  • 調整可能なソフト・スタート
  • パワー・グッド出力

アプリケーション

  • デジタル・テレビ用電源
  • 高精細 Blu-ray Discプレーヤー
  • ネットワーク・ホーム・ターミナル
  • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS562219AおよびTPS563219Aは、シンプルで使いやすい2A、3A同期整流降圧型コンバータで、8ピンSOT-23パッケージで供給されます。

最小の外部部品点数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2™モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサと超低ESRセラミック・コンデンサの両方を外部補償部品なしでサポートします。

常に連続導通モードで動作するため、不連続導通モードと比較して軽負荷時の出力リップル電圧が軽減されます。TPS562219AおよびTPS563219Aは、8ピン1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDF)パッケージで供給され、–40℃~85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。

TPS562219AおよびTPS563219Aは、シンプルで使いやすい2A、3A同期整流降圧型コンバータで、8ピンSOT-23パッケージで供給されます。

最小の外部部品点数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

これらのスイッチ・モード電源(SMPS)デバイスは、D-CAP2™モード制御を採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサと超低ESRセラミック・コンデンサの両方を外部補償部品なしでサポートします。

常に連続導通モードで動作するため、不連続導通モードと比較して軽負荷時の出力リップル電圧が軽減されます。TPS562219AおよびTPS563219Aは、8ピン1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDF)パッケージで供給され、–40℃~85℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS563206 アクティブ SOT563 封止、4.2V ~ 17V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ This product has less external component count in a smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56x219A、4.5V~17V入力、2A、3A同期整流降圧型レギュレータ 8ピンSOT-23パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 9日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
アプリケーション・ノート SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
アプリケーション・ノート Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike 2017年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS563219AEVM-663 — TPS563219A 、3A 同期整流 降圧コンバータ、評価基板

TPS563219A はシンプルで使いやすく、入力電圧範囲 (Vin) が広い、3A の同期整流降圧コンバータです。  TPS563219A は D-CAP2™ モード制御を採用し、高速過渡応答を実現しています。また、特化型ポリマ コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック コンデンサの両方を含め、ESR の小さい各種出力コンデンサを、外部補償部品なしでサポートします。TPS563219A は、軽負荷時には強制 CCM モードで動作します。  これには、調整可能なスロー スタート時間と専用の PWRGD ピンも備わっています。  TPS563219AEVM-663 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS563219A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAI0A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian