DATA SHEET
TPS568231 3.8V~17V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力範囲:4.5V~17V、外部バイアスなし
- 入力範囲:3.8V~17V、外部バイアスなし
- 8A の連続出力電流をサポート
- 7.8mΩ および 3.2mΩ の MOSFET を内蔵
- -40℃~125℃の接合部温度範囲全体にわたって 0.6V ±1% の基準電圧
- 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
- 低い静止電流:146µA
- D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
- セラミック出力コンデンサに対応
- fSW として 400kHz、800kHz、1.2MHz を選択可能
- 厳しい出力電圧リップルに対応する FCCM (強制連続導通モード) を選択可能
- 軽負荷時に高い効率を実現する Eco-mode™ (自動スキップ・モード) を選択可能
- 外部の 5V バイアスのサポートによる効率向上 (オプション)
- プリバイアス付きスタートアップ機能
- 設定可能なソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は1.2ms
- パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
- 2 つの調整可能な電流制限設定、ヒカップ再起動機能付き
- ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
- 8A の TPS568215、12A の TPS56C231、TPS56C215 とピン互換
- 動作時接合部温度:-40℃~125℃
- 3.5mm × 3.5mm の 18 ピン HotRod™ QFN パッケージ