データシート
TPS568231
- 入力範囲:4.5V~17V、外部バイアスなし
- 入力範囲:3.8V~17V、外部バイアスなし
- 8A の連続出力電流をサポート
- 7.8mΩ および 3.2mΩ の MOSFET を内蔵
- -40℃~125℃の接合部温度範囲全体にわたって 0.6V ±1% の基準電圧
- 0.6V~5.5V の出力電圧範囲
- 低い静止電流:146µA
- D-CAP3™ 制御モードによる高速過渡応答
- セラミック出力コンデンサに対応
- fSW として 400kHz、800kHz、1.2MHz を選択可能
- 厳しい出力電圧リップルに対応する FCCM (強制連続導通モード) を選択可能
- 軽負荷時に高い効率を実現する Eco-mode™ (自動スキップ・モード) を選択可能
- 外部の 5V バイアスのサポートによる効率向上 (オプション)
- プリバイアス付きスタートアップ機能
- 設定可能なソフトスタート、デフォルトのソフトスタート時間は1.2ms
- パワー・グッド・インジケータにより出力電圧を監視
- 2 つの調整可能な電流制限設定、ヒカップ再起動機能付き
- ラッチなしの UV、OV、OT、UVLO 保護
- 8A の TPS568215、12A の TPS56C231、TPS56C215 とピン互換
- 動作時接合部温度:-40℃~125℃
- 3.5mm × 3.5mm の 18 ピン HotRod™ QFN パッケージ
TPS568231 は、適応型オン時間 D-CAP3 制御モードを備えた小型で高効率の同期整流降圧コンバータです。外部補償が不要のため、本デバイスは使いやすく、外付け部品をほとんど必要としません。本デバイスは、スペースに制約のあるデータ・センター・アプリケーションに適しています。
TPS568231 には、非常に正確な基準電圧、高速な負荷過渡応答、外部補償不要、調整可能な電流制限、MODE ピンの設定により軽負荷時に選択できる Eco-mode および FCCM 動作モードなど、競争力のある機能があります。Eco-mode を選択すると、軽負荷時に高い効率を実現できます。厳しい出力電圧リップル要件に対応するには、FCCM を選択できます。TPS568231 は、-40℃~125℃の接合部温度で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS568231 3.8V~17V 入力、8A、同期整流降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 4月 4日 |
| アプリケーション概要 | Solving Power Design Challenges in Enterprise SSD Applications | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 | |||
| アプリケーション概要 | Solving power design challenges in oscilloscope applications | PDF | HTML | 2023年 10月 31日 | |||
| 証明書 | TPS568231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 30日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS568231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 9月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS568231EVM — TPS568231 降圧コンバータの評価基板
TPS568231 は、必要な外部部品点数が非常に少ない、D-CAP3™ モード対応の単相同期整流降圧コンバータです。TPS568231 評価基板 (EVM) は、4.5V ~ 17V の入力に対応し、1.2V で 8A を供給する単相同期整流降圧コンバータです。このユーザー ガイドは、TPS568231EVM の性能について説明しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNN) | 18 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。