JAJSBN1C March 2012 – October 2016 TPS62090 , TPS62091 , TPS62092 , TPS62093
PRODUCTION DATA.
TPS6209xデバイスは高周波数の同期整流降圧型コンバータで、サイズが小さく、高効率で、バッテリ駆動のアプリケーションに適したソリューションとなるよう最適化されています。最大の効率を実現するため、このコンバータはパルス幅変調(PWM)モードで動作します。公称スイッチング周波数は2.8MHz/1.4MHzで、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。分散型電源およびポイント・オブ・ロード・レギュレーションで使用するとき、他の電圧レールへの電圧トラッキングが可能で、10µFから150µFまで、さらにそれ以上の出力容量を許容できます。このデバイスは、DCS-Control™トポロジを使用して非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。
出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。パワーセービング・モードへの遷移は自動的かつシームレスに行われるため、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率が維持されます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS62090 | QFN (16) | 3.00mm×3.00mm |
| TPS62091 | ||
| TPS62092 | ||
| TPS62093 |