ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62090

アクティブ

DCS™ Control 機能搭載、3A、6V 入力、最大効率 97%、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62826 アクティブ 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ Smaller 1.5-mm x 1.5-mm QFN pin-to-pin compatible family 1 A, 2 A, 3 A, 4 A

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲: 2.5V~6V
  • DCS-Control
  • 95%のコンバータ効率
  • パワーセービング・モード
  • 動作時の静止電流20µA
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 標準スイッチング周波数2.8MHz/1.4MHz
  • 出力電圧は0.8V~VINまで可変
  • 固定出力電圧バージョン
  • 出力放電機能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • ヒカップ短絡保護
  • 出力電圧トラッキング
  • TPS62095とピン単位で互換

アプリケーション

  • 分散型電源
  • ノートPC、ネットブック
  • ハードディスク・ドライブ(HDD)
  • ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)
  • プロセッサの電源
  • バッテリ駆動のアプリケーション

  • 入力電圧範囲: 2.5V~6V
  • DCS-Control
  • 95%のコンバータ効率
  • パワーセービング・モード
  • 動作時の静止電流20µA
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 標準スイッチング周波数2.8MHz/1.4MHz
  • 出力電圧は0.8V~VINまで可変
  • 固定出力電圧バージョン
  • 出力放電機能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • ヒカップ短絡保護
  • 出力電圧トラッキング
  • TPS62095とピン単位で互換

アプリケーション

  • 分散型電源
  • ノートPC、ネットブック
  • ハードディスク・ドライブ(HDD)
  • ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)
  • プロセッサの電源
  • バッテリ駆動のアプリケーション

TPS6209xデバイスは高周波数の同期整流降圧型コンバータで、サイズが小さく、高効率で、バッテリ駆動のアプリケーションに適したソリューションとなるよう最適化されています。最大の効率を実現するため、このコンバータはパルス幅変調(PWM)モードで動作します。公称スイッチング周波数は2.8MHz/1.4MHzで、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。分散型電源およびポイント・オブ・ロード・レギュレーションで使用するとき、他の電圧レールへの電圧トラッキングが可能で、10µFから150µFまで、さらにそれ以上の出力容量を許容できます。このデバイスは、DCS-Controlトポロジを使用して非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。パワーセービング・モードへの遷移は自動的かつシームレスに行われるため、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率が維持されます。

TPS6209xデバイスは高周波数の同期整流降圧型コンバータで、サイズが小さく、高効率で、バッテリ駆動のアプリケーションに適したソリューションとなるよう最適化されています。最大の効率を実現するため、このコンバータはパルス幅変調(PWM)モードで動作します。公称スイッチング周波数は2.8MHz/1.4MHzで、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。分散型電源およびポイント・オブ・ロード・レギュレーションで使用するとき、他の電圧レールへの電圧トラッキングが可能で、10µFから150µFまで、さらにそれ以上の出力容量を許容できます。このデバイスは、DCS-Controlトポロジを使用して非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。パワーセービング・モードへの遷移は自動的かつシームレスに行われるため、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率が維持されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6209x 3A、高効率、同期整流降圧型コンバータ、 DCS-Control データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 11月 4日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
技術記事 Smaller size now possible in 3A point-of-load converters PDF | HTML 2015年 6月 3日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
その他の技術資料 TPS62090 入力2.5~6V 出力3A 高効率降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 12日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62090 Output Filter 2012年 5月 11日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62090EVM-063 — TPS62090EVM-063 評価モジュール

The TPS62090EVM-063 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62090. The TPS62090 is a step-down converter that operates with an input voltage between 2.5 V and 6 Vdc, an output voltage of 1.8 V using external resistors, and can deliver up to 3000 mA of continuous current. The (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62090 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM563A.ZIP (24 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS プロセッサ使用マルチ センサ プラットフォームのリファレンス デザイン

このマルチセンサ プラットフォーム リファレンス デザインは、D3 Engineering 社の先進運転支援システム(ADAS)向けであり、主に自動車業界での使用を想定し、認定を受けたデベロッパーの皆様向けに、ADAS アプリケーションのテストと開発に適したフル機能の評価プラットフォームを提供します。  D3 社は、このリファレンス デザインとの組み合わせで動作する、ADAS 組み込みプロセッサ(TDA3x など)を搭載したシステム オン モジュール(SOM)ソリューションも提供しています。

D3 社の DesignCore™ TDA3x 車載スタータ キット

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian