JAJSCK0 October 2016 TPS65266-1
PRODUCTION DATA.
TPS65266-1には3チャネルの高効率な同期整流バック・コンバータが搭載されており、入力電圧が6Vよりも低いアダプタやバッテリで動作するアプリケーション用に設計されています。
このバックDC/DCコンバータにはパワーMOSFETが内蔵されており、電力効率を最適化するとともに、外付け部品の数を減らすことができます。ピーク電流モード制御により補償が簡素化され、過渡応答が高速です。クロック周波数が高いため、小型で値の低いインダクタやコンデンサを使用できます。外部補償では、最適化されたループ補償と高速な過渡応答がサポートされます。このバック・コンバータは、軽負荷の状況ではPSMモードで動作し、システムへ供給される入力電力を低減します。サイクル単位の過電流制限とヒカップ・モードにより、短絡または過負荷のフォルト状況において、MOSFETの消費電力が制限されます。
TPS65266-1にはパワーグッド・スーパーバイザ回路があり、コンバータのすべての出力を監視します。PGOODピンは、各チャネルの出力電圧がレギュレートされた状態になり、シーケンシングが完了した後でアサートされます。
継続的な重い過負荷、または短絡により降圧コンバータの消費電力が増大すると、デバイスの損傷を防ぐため、内部の熱保護回路によりデバイスがシャットオフされます。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル・シャットダウンからの回復が行われます。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS65266-1 | VQFN (32) | 5.00mm×5.00mm |
スペース