ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS65266-1

アクティブ

2.7V ~ 6.5V 入力、3A/2A/2A トリプル、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00034 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00034 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 動作入力電圧範囲: 2.7~6V
  • フィードバック基準電圧: 0.6V±1%
  • 最大連続出力電流: 3A/2A/2A
  • 専用のイネーブルおよびソフトスタート
  • イネーブル・ピンの放電によるスタートアップ・タイミングの正確な制御
  • 軽負荷時のパルス・スキップ・モード(PSM)
  • サイクル単位の電流制限とヒカップ・モード過電流保護
  • 可変クロック周波数: 250kHz~2.4MHz
  • 外部クロック同期
  • パワーグッド・インジケータ
  • 過熱保護

アプリケーション

  • プリンタおよびスキャナ
  • デジタルTV
  • セットトップ・ボックス
  • ホーム・ゲートウェイおよびアクセス・ポイント・ネットワーク
  • 監視機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 動作入力電圧範囲: 2.7~6V
  • フィードバック基準電圧: 0.6V±1%
  • 最大連続出力電流: 3A/2A/2A
  • 専用のイネーブルおよびソフトスタート
  • イネーブル・ピンの放電によるスタートアップ・タイミングの正確な制御
  • 軽負荷時のパルス・スキップ・モード(PSM)
  • サイクル単位の電流制限とヒカップ・モード過電流保護
  • 可変クロック周波数: 250kHz~2.4MHz
  • 外部クロック同期
  • パワーグッド・インジケータ
  • 過熱保護

アプリケーション

  • プリンタおよびスキャナ
  • デジタルTV
  • セットトップ・ボックス
  • ホーム・ゲートウェイおよびアクセス・ポイント・ネットワーク
  • 監視機器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65266-1には3チャネルの高効率な同期整流バック・コンバータが搭載されており、入力電圧が6Vよりも低いアダプタやバッテリで動作するアプリケーション用に設計されています。

このバックDC/DCコンバータにはパワーMOSFETが内蔵されており、電力効率を最適化するとともに、外付け部品の数を減らすことができます。ピーク電流モード制御により補償が簡素化され、過渡応答が高速です。クロック周波数が高いため、小型で値の低いインダクタやコンデンサを使用できます。外部補償では、最適化されたループ補償と高速な過渡応答がサポートされます。このバック・コンバータは、軽負荷の状況ではPSMモードで動作し、システムへ供給される入力電力を低減します。サイクル単位の過電流制限とヒカップ・モードにより、短絡または過負荷のフォルト状況において、MOSFETの消費電力が制限されます。

TPS65266-1にはパワーグッド・スーパーバイザ回路があり、コンバータのすべての出力を監視します。PGOODピンは、各チャネルの出力電圧がレギュレートされた状態になり、シーケンシングが完了した後でアサートされます。

継続的な重い過負荷、または短絡により降圧コンバータの消費電力が増大すると、デバイスの損傷を防ぐため、内部の熱保護回路によりデバイスがシャットオフされます。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル・シャットダウンからの回復が行われます。

TPS65266-1には3チャネルの高効率な同期整流バック・コンバータが搭載されており、入力電圧が6Vよりも低いアダプタやバッテリで動作するアプリケーション用に設計されています。

このバックDC/DCコンバータにはパワーMOSFETが内蔵されており、電力効率を最適化するとともに、外付け部品の数を減らすことができます。ピーク電流モード制御により補償が簡素化され、過渡応答が高速です。クロック周波数が高いため、小型で値の低いインダクタやコンデンサを使用できます。外部補償では、最適化されたループ補償と高速な過渡応答がサポートされます。このバック・コンバータは、軽負荷の状況ではPSMモードで動作し、システムへ供給される入力電力を低減します。サイクル単位の過電流制限とヒカップ・モードにより、短絡または過負荷のフォルト状況において、MOSFETの消費電力が制限されます。

TPS65266-1にはパワーグッド・スーパーバイザ回路があり、コンバータのすべての出力を監視します。PGOODピンは、各チャネルの出力電圧がレギュレートされた状態になり、シーケンシングが完了した後でアサートされます。

継続的な重い過負荷、または短絡により降圧コンバータの消費電力が増大すると、デバイスの損傷を防ぐため、内部の熱保護回路によりデバイスがシャットオフされます。デバイスの温度が十分に低下すると、自動的にサーマル・シャットダウンからの回復が行われます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS65266 アクティブ 2.7V ~ 6.5V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、同期整流降圧コンバータ Same functionality, pint-to-pin but PWM mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65266-1 2.7~6V入力電圧、3A/2A/2A出力電流、トリプル同期整流降圧型コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 11月 4日
アプリケーション・ノート Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) PDF | HTML 2019年 4月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65266EVM-686 — 2.7V~6.5V 入力、3A/2A/2A 降圧コンバータ、評価モジュール

The TPS65266EVM-686 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65266. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian