DATA SHEET
TPS65981 USB Type-C® および USB PD コントローラ、パワー・スイッチ、高速マルチプレクサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- USB-IF による PD2.0 認証済みデバイス
- 新規設計に対する PD2.0 の認証は、2020 年 6 月現在終了しています。
- 認証を必要とする新規設計は、すべて PD3.0 準拠デバイスを使用する必要があります。
- PD2.0 vs PD3.0 (英語) 記事
- 全体的に設定可能な USB PD コントローラ
- GPIO を使って外部 DC/DC 電源を制御
- ポート・データ・マルチプレクサ
- USB 2.0 HS データ、低速エンドポイント
- 代替モード用の Sideband-Use データ
- 各種アプリケーションに合わせて TPS65981 を簡単に構成するための GUI ツール
- DisplayPort 代替モードをサポート
- 産業用温度範囲をサポート
- より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.ti.jco.jp/usb-c と E2E ガイドをご覧ください。
- 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
- 5V、3A、55mΩ のソーシング・スイッチ
- 5V ~ 20V、3A、95mΩ 双方向ロード・スイッチを内蔵
- 外部の5V~20V、5A 双方向スイッチ用のゲート制御および電流センス (バック・ツー・バック NFET)
- UL2367 認証番号:E169910-20150728
- 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
- 逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、およびスルー・レート制御機能を内蔵した、高電圧の双方向パワー・パス
- 5V/3A ソース・パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
- USB Type-C® PD (Power Delivery) コントローラ
- 8 本の構成可能な GPIO
- BC1.2 充電対応
- USB PD 2.0 認証
- USB Type-C 仕様認証
- ケーブル接続および方向の検出
- VCONN スイッチを内蔵
- 物理層およびポリシー・エンジン
- デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
- 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
- 1 つの I2C プライマリ専用ポート
- 1 つの I2C セカンダリ専用ポート