ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサ

製品詳細

Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Rating Catalog Internal power path 20 V 3 A, 5 V 3 A Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode Yes External power-path control NFET USB speed (Mbps) 480 Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Rating Catalog Internal power path 20 V 3 A, 5 V 3 A Data role DFP, DRD, UFP Alternate mode Yes External power-path control NFET USB speed (Mbps) 480 Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • USB-IF による PD2.0 認証済みデバイス
    • 新規設計に対する PD2.0 の認証は、2020 年 6 月現在終了しています。
    • 認証を必要とする新規設計は、すべて PD3.0 準拠デバイスを使用する必要があります。
    • PD2.0 vs PD3.0 (英語) 記事
  • 全体的に設定可能な USB PD コントローラ
    • GPIO を使って外部 DC/DC 電源を制御
    • ポート・データ・マルチプレクサ
      • USB 2.0 HS データ、低速エンドポイント
      • 代替モード用の Sideband-Use データ
    • 各種アプリケーションに合わせて TPS65981 を簡単に構成するための GUI ツール
    • DisplayPort 代替モードをサポート
    • 産業用温度範囲をサポート
    • より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.ti.jco.jp/usb-cE2E ガイドをご覧ください。
  • 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
    • 5V、3A、55mΩ のソーシング・スイッチ
    • 5V ~ 20V、3A、95mΩ 双方向ロード・スイッチを内蔵
    • 外部の5V~20V、5A 双方向スイッチ用のゲート制御および電流センス (バック・ツー・バック NFET)
    • UL2367 認証番号:E169910-20150728
  • 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
    • 逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、およびスルー・レート制御機能を内蔵した、高電圧の双方向パワー・パス
    • 5V/3A ソース・パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
  • USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
    • 8 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 充電対応
    • USB PD 2.0 認証
    • USB Type-C 仕様認証
    • ケーブル接続および方向の検出
    • VCONN スイッチを内蔵
    • 物理層およびポリシー・エンジン
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリ専用ポート
    • 1 つの I2C セカンダリ専用ポート
  • USB-IF による PD2.0 認証済みデバイス
    • 新規設計に対する PD2.0 の認証は、2020 年 6 月現在終了しています。
    • 認証を必要とする新規設計は、すべて PD3.0 準拠デバイスを使用する必要があります。
    • PD2.0 vs PD3.0 (英語) 記事
  • 全体的に設定可能な USB PD コントローラ
    • GPIO を使って外部 DC/DC 電源を制御
    • ポート・データ・マルチプレクサ
      • USB 2.0 HS データ、低速エンドポイント
      • 代替モード用の Sideband-Use データ
    • 各種アプリケーションに合わせて TPS65981 を簡単に構成するための GUI ツール
    • DisplayPort 代替モードをサポート
    • 産業用温度範囲をサポート
    • より詳しいセレクション・ガイドと設計開始に必要な情報については、www.ti.jco.jp/usb-cE2E ガイドをご覧ください。
  • 完全に管理されたパワー・パスを内蔵
    • 5V、3A、55mΩ のソーシング・スイッチ
    • 5V ~ 20V、3A、95mΩ 双方向ロード・スイッチを内蔵
    • 外部の5V~20V、5A 双方向スイッチ用のゲート制御および電流センス (バック・ツー・バック NFET)
    • UL2367 認証番号:E169910-20150728
  • 堅牢なパワー・パス保護機能を内蔵
    • 逆電流保護、低電圧保護、過電圧保護、およびスルー・レート制御機能を内蔵した、高電圧の双方向パワー・パス
    • 5V/3A ソース・パワー・パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
  • USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
    • 8 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 充電対応
    • USB PD 2.0 認証
    • USB Type-C 仕様認証
    • ケーブル接続および方向の検出
    • VCONN スイッチを内蔵
    • 物理層およびポリシー・エンジン
    • デッド・バッテリ・サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリ専用ポート
    • 1 つの I2C セカンダリ専用ポート

TPS65981 は、ノート PC 向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS65981 は完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。TPS65981 には、高速マルチプレクサが搭載されており、その働きは CC ピンで判定される USB Type-C ケーブルの方向に依存します。このマルチプレクサは、代替モードの Sideband Use データを透過させます。TPS65981 は、0.5mm ピッチで 2 層 PCB に適合した信頼性の高い製造のために QFN パッケージを採用しており、また、拡張 (産業用) 温度範囲に対応しています。TPS65981 は、USB PD 2.0 認証済みですが、今ではこの認証を USB IF で受けることができません。

ポート・パワー・スイッチは、レガシーおよび Type-C USB 電源について、5V で最大 3A をダウンストリームに供給します。追加の双方向スイッチ・パスにより、最大 20V で 3A までの USB PD 電源を、ソース (ホスト)、シンク (デバイス)、またはソース-シンクとして供給できます。

TPS65981 は、データ用のアップストリーム側ポート (UFP)、ダウンストリーム側ポート (DFP)、またはデュアル・ロール・ポートとしても動作します。ポート・データ・マルチプレクサは、USB 2.0 HS のポートで、上側または下側の D+/D- 信号ペアとの間でデータを送受信し、USB 2.0 低速エンドポイントを備えています。さらに、補助または代替モード (DisplayPort や Thunderbolt など) の通信には、Sideband-Use (SBU) 信号ペアが使用されます。

パワー・マネージメント回路は、システム内の 3.3V を使用するほか、デッド・バッテリまたはバッテリが存在しない状況では VBUS を使用して、スタートアップおよび電力ネゴシエーションを行います。

TPS65981 は、ノート PC 向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS65981 は完全に管理されたパワー・パスを堅牢な保護機能と統合することで包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。TPS65981 には、高速マルチプレクサが搭載されており、その働きは CC ピンで判定される USB Type-C ケーブルの方向に依存します。このマルチプレクサは、代替モードの Sideband Use データを透過させます。TPS65981 は、0.5mm ピッチで 2 層 PCB に適合した信頼性の高い製造のために QFN パッケージを採用しており、また、拡張 (産業用) 温度範囲に対応しています。TPS65981 は、USB PD 2.0 認証済みですが、今ではこの認証を USB IF で受けることができません。

ポート・パワー・スイッチは、レガシーおよび Type-C USB 電源について、5V で最大 3A をダウンストリームに供給します。追加の双方向スイッチ・パスにより、最大 20V で 3A までの USB PD 電源を、ソース (ホスト)、シンク (デバイス)、またはソース-シンクとして供給できます。

TPS65981 は、データ用のアップストリーム側ポート (UFP)、ダウンストリーム側ポート (DFP)、またはデュアル・ロール・ポートとしても動作します。ポート・データ・マルチプレクサは、USB 2.0 HS のポートで、上側または下側の D+/D- 信号ペアとの間でデータを送受信し、USB 2.0 低速エンドポイントを備えています。さらに、補助または代替モード (DisplayPort や Thunderbolt など) の通信には、Sideband-Use (SBU) 信号ペアが使用されます。

パワー・マネージメント回路は、システム内の 3.3V を使用するほか、デッド・バッテリまたはバッテリが存在しない状況では VBUS を使用して、スタートアップおよび電力ネゴシエーションを行います。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65981 USB Type-C® および USB PD コントローラ、パワー・スイッチ、高速マルチプレクサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 1月 4日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点