JAJSDS1A September 2017 – October 2017 TPS79901-EP
PRODUCTION DATA.
TPS79901ファミリの低ドロップアウト(LDO)低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れたAC性能を提供します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか40µA (標準)です。
TPS79901は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進のBiCMOS製造プロセスの採用により、
200mA出力で標準100mVのドロップアウト電圧を実現しています。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して2%の総合精度を達成できます。TPS79901は、ENトグルを使用したデバイス起動時の突入電流保護を特長としており、即座に電流をクランプします。
TPS79901は、TJ=-55℃~+125℃の温度範囲で仕様が完全に規定されています。低プロファイルで供給され、ワイヤレス・ハンドセットやWLANカードに最適です。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| TPS79901-EP | SON (6) | 2.00mm×2.00mm |