ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS79901-EP

アクティブ

エンハンスド製品、200mA、低静止電流 (IQ)、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ

製品詳細

Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 29 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 74.2 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating HiRel Enhanced Product Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 29 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 74.2 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • ENを備えた200mA低ドロップアウト・レギュレータ
  • 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
    • 可変出力: 1.2V~6.5V
  • ENトグルによる突入電流保護
  • 低いIQ: 40µA
  • 高PSRR:
    • 1kHz時に66dB
    • 10kHz時に51dB
  • 標準2µFの低ESR出力容量で安定動作
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 総合精度2% (負荷、ライン、温度)
  • 非常に低いドロップアウト: 100mV
  • パッケージ: 6ピンSON
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲(-55℃~125℃)で利用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ
  • ENを備えた200mA低ドロップアウト・レギュレータ
  • 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
    • 可変出力: 1.2V~6.5V
  • ENトグルによる突入電流保護
  • 低いIQ: 40µA
  • 高PSRR:
    • 1kHz時に66dB
    • 10kHz時に51dB
  • 標準2µFの低ESR出力容量で安定動作
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 総合精度2% (負荷、ライン、温度)
  • 非常に低いドロップアウト: 100mV
  • パッケージ: 6ピンSON
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 軍用温度範囲(-55℃~125℃)で利用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ

TPS79901ファミリの低ドロップアウト(LDO)低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れたAC性能を提供します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか40µA (標準)です。

TPS79901は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進のBiCMOS製造プロセスの採用により、
200mA出力で標準100mVのドロップアウト電圧を実現しています。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して2%の総合精度を達成できます。TPS79901は、ENトグルを使用したデバイス起動時の突入電流保護を特長としており、即座に電流をクランプします。

TPS79901は、TJ=-55℃~+125℃の温度範囲で仕様が完全に規定されています。低プロファイルで供給され、ワイヤレス・ハンドセットやWLANカードに最適です。

TPS79901ファミリの低ドロップアウト(LDO)低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れたAC性能を提供します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか40µA (標準)です。

TPS79901は、セラミック・コンデンサで安定動作が可能であり、また、先進のBiCMOS製造プロセスの採用により、
200mA出力で標準100mVのドロップアウト電圧を実現しています。高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して2%の総合精度を達成できます。TPS79901は、ENトグルを使用したデバイス起動時の突入電流保護を特長としており、即座に電流をクランプします。

TPS79901は、TJ=-55℃~+125℃の温度範囲で仕様が完全に規定されています。低プロファイルで供給され、ワイヤレス・ハンドセットやWLANカードに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS79901-EP 200mA、低静止電流、超低ノイズ、高PSRR 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 21日
* VID TPS79901-EP VID V6217614 2018年 4月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS799XXEVM-105 — TPS799xx 評価モジュール

The TPS799xx evaluation module (EVM)is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS799xx LDO. The EVM uses 3 versions of the TPS799xx LDO (TPS79901YZU (adjustable, WCSP), TPS79928YZU (2.8 V output, WCSP) and TPS79901DDC (adjustable, SOT23). (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS79901 PSpice Transient Model

SBVM320.ZIP (20 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ