JAJSOX2A July   2022  – March 2026 TPS7A57

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 機能
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 出力電圧設定およびレギュレーション
      2. 6.3.2 低ノイズおよび超高電源除去比 (PSRR)
      3. 6.3.3 プログラム可能なソフト スタート (NR/SS ピン)
      4. 6.3.4 高精度のイネーブルと UVLO
      5. 6.3.5 チャージ ポンプのイネーブルと BIAS レール
      6. 6.3.6 パワー グッド ピン (PG ピン)
      7. 6.3.7 アクティブ放電
      8. 6.3.8 サーマル シャットダウン保護機能 (TSD)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 無効
      4. 6.4.4 電流制限動作
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1  高精度イネーブル (外部 UVLO)
      2. 7.1.2  低電圧誤動作防止 (UVLO) 動作
        1. 7.1.2.1 UVLO での IN ピン
        2. 7.1.2.2 BIAS UVLO
        3. 7.1.2.3 UVLO の標準動作
        4. 7.1.2.4 UVLO (IN) と UVLO (BIAS) の相互作用
      3. 7.1.3  ドロップアウト電圧 (VDO)
      4. 7.1.4  入力および出力コンデンサの要件 (CINおよび COUT)
      5. 7.1.5  推奨されるコンデンサの種類
      6. 7.1.6  ソフトスタート、ノイズ低減 (NR/SS ピン)、パワーグッド (PG ピン)
      7. 7.1.7  ノイズと PSRR の最適化
      8. 7.1.8  可変動作
      9. 7.1.9  負荷過渡応答
      10. 7.1.10 電流制限およびフォールドバック動作
      11. 7.1.11 チャージ ポンプ動作
      12. 7.1.12 シーケンシング
      13. 7.1.13 パワーグッド機能
      14. 7.1.14 出力インピーダンス
      15. 7.1.15 並列接続により大出力電流と低ノイズを実現
      16. 7.1.16 電流モード マージニング
      17. 7.1.17 電圧モードのマージン設定
      18. 7.1.18 消費電力 (PD)
      19. 7.1.19 推定接合部温度
      20. 7.1.20 TPS7A57EVM-056 の熱解析
        1. 7.1.20.1 TPS7A57 過渡熱インピーダンス
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

TPS7A57 5A、低 VIN (0.7V)、低ノイズ (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、
超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード