ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A57

アクティブ

5A、低入力電圧範囲、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.1V~6.0V
    • BIAS あり:0.7V~6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:75mV/5A
  • 電源電圧変動除去比 (5A):
    • 1kHz 時に 100dB
    • 10kHz 時に 78dB
    • 100kHz 時に 60dB
    • 1MHz 時に 36dB
  • 優れた負荷過渡応答:
    • 100mA~5A の負荷ステップで±2mV
  • 可変出力電圧範囲:0.5V~5.2V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • バイアス・レール:
    • 内部チャージ・ポンプまたは 3V~11V の外部レール
    • 内部チャージ・ポンプをディスエーブルにできる
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3mm × 3mm、16 ピンの WQFN
    • EVM RθJA:21.9°C/W
  • 入力電圧範囲:
    • BIAS なし:1.1V~6.0V
    • BIAS あり:0.7V~6.0V
  • 出力電圧ノイズ:2.45µVRMS
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% (最大値) の精度
  • 低いドロップアウト:75mV/5A
  • 電源電圧変動除去比 (5A):
    • 1kHz 時に 100dB
    • 10kHz 時に 78dB
    • 100kHz 時に 60dB
    • 1MHz 時に 36dB
  • 優れた負荷過渡応答:
    • 100mA~5A の負荷ステップで±2mV
  • 可変出力電圧範囲:0.5V~5.2V
  • 調整可能なソフトスタート突入電流制御
  • バイアス・レール:
    • 内部チャージ・ポンプまたは 3V~11V の外部レール
    • 内部チャージ・ポンプをディスエーブルにできる
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3mm × 3mm、16 ピンの WQFN
    • EVM RθJA:21.9°C/W

TPS7A57 は低ノイズ (2.45µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、5A を供給でき、ドロップアウトは出力電圧に関係なく最大でわずか 75mV です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5.2V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (1MHz で 36dB)、大出力電流能力を組み合わせた TPS7A57 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RFアンプ、レーダー・センサ、SerDes、アナログ・チップセットなど) への電力供給に最適です。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング・センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ/デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。

TPS7A57 は低ノイズ (2.45µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア・レギュレータ (LDO) で、5A を供給でき、ドロップアウトは出力電圧に関係なく最大でわずか 75mV です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~5.2V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR (1MHz で 36dB)、大出力電流能力を組み合わせた TPS7A57 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RFアンプ、レーダー・センサ、SerDes、アナログ・チップセットなど) への電力供給に最適です。

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1%)、リモート・センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング・センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ/デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 TPS7A57-Q1 アクティブ Automotive, 5A, low-input-voltage, low-noise, high-accuracy low-dropout (LDO) voltage regulator AEC Q-100 qualified version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A57 5A、低VIN (0.7V)、低ノイズ (2.1μ VRMS)、高精度 (1%)、超低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 7月 14日
ホワイト・ペーパー Demystifying LDO Turn-On (Start-Up) Time (Rev. B) PDF | HTML 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー Measuring Output Noise for Ultra-Low Noise LDOs PDF | HTML 2025年 10月 28日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 2024年 11月 21日
回路設計 Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 17日
回路設計 Voltage Margining and Scaling Circuit With Current Output Smart DAC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 16日
証明書 TPS7A57EVM-081 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 9日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 5A、低 VIN (入力電圧範囲)、低ノイズ、高精度 LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A57 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A57 リニア レギュレータを使用することを考慮している場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで高精度のリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータは、低VIN-to-VOUT 降下で、負荷に最大5Aを供給することができます。

安定性を確保するため、22-μF(最小)~3-mFの出力コンデンサを使用してください。LDO (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 低ノイズ、高精度、5A、LDO (低ドロップアウト) 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A57EVM-081 評価基板 (EVM) は、低ノイズの LDO (低ドロップアウト) リニア レギュレータである TPS7A57 を開発するためのプラットフォームです。TIDA-050061 リファレンス デザインは、複数のバラスト抵抗を使用し、13A を供給できる TPS7A57 を並列構成で提示します。

高性能の負荷過渡回路を搭載しているので、高速の負荷過渡テストに役立ちます。入力電流と出力電流の測定を支援するために、低誘導性の電流ループも搭載しています。

シミュレーション・モデル

TPS7A57 PSpice Transient Model

SBVM989.ZIP (31 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-050061 — スケーラブル、大電流、低ノイズのパラレル LDO (低ドロップアウト) のリファレンス デザイン

TIDA-050061 パラレル LDO (低ドロップアウト) リファレンス デザインは、13A を供給できる複数のバラスト抵抗を採用した並列構成で、低ノイズ LDO リニア レギュレータである TPS7A57 を提示します。高速負荷過渡テストを容易に実施できるように、高性能の負荷過渡回路を搭載しています。入力電流と出力電流の測定を支援するために、低誘導性の電流ループも搭載しています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian