DATA SHEET
TPS7A6x-Q1 高電圧、超低 I(q)、低ドロップアウト・レギュレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 以下のAEC-Q100試験ガイダンス
- デバイス温度グレード 1
- デバイス温度グレード 0 (TPS7A6650EDGNRQ1 のみ)
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4
- デバイス接合部温度範囲:
–40°C~+150°C
- 4V~40V の広い Vin 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 出力電流:150mA
- 低い静止電流 (I(q))
- EN = Low のとき (シャットダウン・モード) 2µA
- 軽負荷時の標準値12µA
- 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定(2.2µF~100µF)
- 150mAにおいてドロップアウト電圧300mV
(標準値、V(Vin) = 4V)
-
固定出力電圧 (3.3V および 5V) と可変出力電圧 (1.5V~5V)
(可変出力電圧は TPS7A66-Q1 のみ)
- 低入力電圧トラッキング
- パワーオン・リセット機能を搭載
- リセット・パルス遅延をプログラム可能
- オープン・ドレイン・リセット出力
- 保護機能を搭載
- 入力電圧センス・コンパレータ
(TPS7A69-Q1 のみ)
- パッケージ
- 8 ピン SOIC-D (TPS7A69-Q1)
- 8 ピン HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)