この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A66-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 以下のAEC-Q100試験ガイダンス
- デバイス温度グレード 1
- デバイス温度グレード 0 (TPS7A6650EDGNRQ1 のみ)
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4
- デバイス接合部温度範囲:
–40°C~+150°C - 4V~40V の広い Vin 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 出力電流:150mA
- 低い静止電流 (I(q))
- EN = Low のとき (シャットダウン・モード) 2µA
- 軽負荷時の標準値12µA
- 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定(2.2µF~100µF)
- 150mAにおいてドロップアウト電圧300mV
(標準値、V(Vin) = 4V)
固定出力電圧 (3.3V および 5V) と可変出力電圧 (1.5V~5V)
(可変出力電圧は TPS7A66-Q1 のみ)- 低入力電圧トラッキング
- パワーオン・リセット機能を搭載
- リセット・パルス遅延をプログラム可能
- オープン・ドレイン・リセット出力
- 保護機能を搭載
- サーマル・シャットダウン
- 短絡保護
- 入力電圧センス・コンパレータ
(TPS7A69-Q1 のみ) - パッケージ
- 8 ピン SOIC-D (TPS7A69-Q1)
- 8 ピン HVSSOP-DGN (TPS7A6601-Q1)
TPS7A66-Q1 および TPS7A69-Q1 は、最大 40V の Vin で動作するように設計された低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。無負荷時の静止電流がわずか 12µA であるため、特に車載用途におけるスタンバイ・マイクロプロセッサ制御ユニット・システムに最適です。
デバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。電源投入時に出力電圧が安定し、レギュレートされていることを示すために、デバイスにはリセット遅延が実装されています。この遅延時間は、外付けコンデンサによりプログラム可能です。低電圧トラッキング機能により、小型の入力コンデンサを使用でき、コールド・クランク状況では多くの場合に昇圧コンバータが不要になります。
デバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。TPS7A6650EDGNRQ1デバイスはAEC-Q100グレード0に認定済みで、-40℃~150℃の温度範囲で動作します。これらの機能のため、このデバイスは各種の車載用アプリケーションの電源に最適です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A6x-Q1 高電圧、超低 I(q)、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2019年 3月 26日 |
| 製品概要 | Low Quiescent Current LDOs for Battery Connected Automotive Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 3月 17日 | |||
| 機能安全情報 | TPS7A66-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 | ||||
| 設計ガイド | EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide | 2016年 6月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A6650EVM — オートモーティブ、150mA、高電圧、超低 Iq、低ドロップ・アウト・レギュレータ評価モジュール
The TPS7A6650EVM evaluation module (EVM) lets you apply an input voltage from 4 V to 40 V to the input of the TPS7A6650-Q1 device under different loading conditions from 0 mA to 150 mA. The output, input, PG and switching wave can be monitored on the EVM.
TPS7A6601-Q1 TINA-TI Transient Reference Design
TPS7A6650-Q1 and TPS7A6650H-Q1 PSpice Transient Model
PMP22334 — 高効率、低ノイズ、5V/3.3V/1.8V/1.1V 車載ディスプレイのリファレンス デザイン
TIDA-01372 — シーケンシャル ターン アニメーション付き車載用 LED フロント ランプのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。