DATA SHEET
UC1843B-SP QML Class V、放射線耐性の強化された電流モード PWM コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- QML class V (QMLV) 認定済み、SMD 5962-86704
- 5962R8670412VYC
- 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
- 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
- トリムされた発振器放電電流
- 自動的なフィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 拡張された負荷応答特性
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止 (UVLO)
- ダブル・パルス抑制
- 大電流トーテムポール出力
- 内部トリム付きのバンドギャップ参照
- 500kHz での動作
- 低 RO のエラー・アンプ