ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UC1843B-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、100% デューティ サイクル対応、30V 入力、1A シングル出力、500kHz PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
CFP (HKU) 10 45.4896 mm² 7.02 x 6.48 DIESALE (KGD) See data sheet
  • QML class V (QMLV) 認定済み、SMD 5962-86704
  • 5962R8670412VYC
    • 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
  • オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動的なフィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ダブル・パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 500kHz での動作
  • 低 RO のエラー・アンプ
  • QML class V (QMLV) 認定済み、SMD 5962-86704
  • 5962R8670412VYC
    • 吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
  • オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動的なフィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ダブル・パルス抑制
  • 大電流トーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 500kHz での動作
  • 低 RO のエラー・アンプ

UC1843B-SP 制御 IC は、UC1843A-SP とピン互換の、放射線耐性が強化されたバージョンです。このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。

UC1843B-SP 制御 IC は、UC1843A-SP とピン互換の、放射線耐性が強化されたバージョンです。このデバイスは、電流モード・スイッチング・モード電源のコントロールに必要な特性を提供し、機能が拡張されています。スタートアップ電流は0.5mA未満に規定され、発振器放電は8.3mAにトリムされています。UVLO時には、5V以上のVCCについて、出力ステージは1.2V未満で最低10mAをシンクします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS7H5020-SEP アクティブ MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UC1843B-SP QML Class V、放射線耐性の強化された電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 16日
* SMD UC1843B-SP SMD 5962-86704 2020年 5月 19日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects Test Report of the UC1843B-SP Current Mode PWM Controller 2019年 8月 9日
* 放射線と信頼性レポート UC1843B-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2019年 6月 28日
* 放射線と信頼性レポート UC1843B-SP total ionizing dose (TID) radiation report 2019年 2月 28日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
ユーザー・ガイド UC1843B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019年 3月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UC1843BEVM-CVAL — UC1843B-SP 電流モード PWM コントローラの評価基板

UC1843BEVM-CVAL は、UC1843A-SP、INA901-SP、LM139AQML-SP、UC1901-SP を使用して、電流検出および過電流フラグを持つ絶縁帰還フライバックを作成します。UC1843A-SP を使用して、フライバック コンバータのローサイド MOSFET をスイッチングし、出力に電圧と電流を供給します。UC1901-SP は出力電圧を検出し、絶縁帰還のループを完成します。INA901-SP は、LM139AQML-SP に供給される入力電流を検出し、過電流フラグを作成します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UC1843A-SP TINA-TI Transient Reference Design

SLUM674.TSC (6331 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UC1843A-SP TINA-TI Transient Spice Model

SLUM675.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UC1843A-SP Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM660.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC691 UC1843B-SP Flyback Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKU) 10 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)