このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCC28750 は、フォトカプラを使用する、高性能、低スタンバイ電力、コスト効率の優れたオフライン フライバック コンバータ アプリケーション向けに最適化された、高集積電流モード、連続導通対応の PWM コントローラです。軽負荷の状況では周波数フォールドバックおよびバースト モードに移行し、軽負荷時の効率を向上させます。UCC28750 で使用されているバースト モード アルゴリズムは、最小実効スイッチング周波数を制御して、軽負荷状況における可聴ノイズを防止します。周波数ディザリングにより EMI 性能が向上します。これは、通常動作、周波数フォールドバック動作、および電力昇圧動作でアクティブになります。
UCC28750 は保護機能を搭載しており、最小限の外付け部品で堅牢なコンバータ設計を実現できます。出力過電力保護 (OPP) とサイクル単位の過電流制限により、負荷段および電力段の部品を電気的ストレスから保護します。過電圧および低電圧誤動作防止 (OVLO および UVLO) により、望ましくない入力状態でのスイッチングを防止します。FLT ピンは、デバイス バリアントに応じて、ライン ブラウンアウトの検出および保護機能、または外部過熱および過電圧保護機能を備えています。FLT ピンは、デバイス バリアントに関係なく、ピンをグランドにプルダウンして外部制御でデバイスをディセーブルにする目的にも使用されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC28750 | DBV (SOT23-6) | 2.9mm×1.6mm |
PART NUMBER | SWITCHING FREQUENCY | PROTECTION RESPONSE | FAULT PIN MODE |
---|---|---|---|
UCC287501 | 65kHz | Auto-Restart | Brown Out |
UCC287502 | 65kHz | Auto-Restart | OVP, External NTC |
UCC287503 | 65kHz | Latching | Brown Out |
UCC287504 | 65kHz | Latching | OVP, External NTC |
UCC287505 | 100kHz | Auto-Restart | Brown Out |
UCC287506 | 100kHz | Auto-Restart | OVP, External NTC |
UCC287507 | 100kHz | Latching | Brown Out |
UCC287508 | 100kHz | Latching | OVP, External NTC |