ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28750

アクティブ

オフライン アプリケーション向け、2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、電流モード フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Buck, Flyback Control mode Current Features Brown Out, Burst mode, CCM, Current limiting, Cycle-by-cycle over-current protection, Cycle-by-cycle overcurrent protection, DCM, Fixed frequency, Frequency Dithering, Light load efficiency, Light-load efficiency, Output short-circuit protection, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, Overcurrent protection, SSR, Secondary-side regulated, Soft start, Under voltage lock out
Topology Buck, Flyback Control mode Current Features Brown Out, Burst mode, CCM, Current limiting, Cycle-by-cycle over-current protection, Cycle-by-cycle overcurrent protection, DCM, Fixed frequency, Frequency Dithering, Light load efficiency, Light-load efficiency, Output short-circuit protection, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, Overcurrent protection, SSR, Secondary-side regulated, Soft start, Under voltage lock out
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 内部スロープ補償による安定した連続導通モード (CCM) 動作
  • 65kHz または 100kHz の固定周波数動作
  • フォトカプラによる 2 次側安定化 (SSR) 機能
  • 周波数フォールドバックとバースト モードによる軽負荷時の効率の向上
  • 周波数ディザリングによる EMI 性能の向上
  • ゲート ソース / シンク能力:300mA/500mA
  • 4ms の内部ソフト スタート
  • 堅牢な保護機能:
    • 過電圧および低電圧誤動作防止
    • 出力過電力保護 (OPP)
    • 出力短絡 (OSC) 保護
    • 出力過電圧 (OVP) 保護
    • サイクル単位のピーク過電流制限
    • FLT ピンでの外部過熱、過電圧保護 (OTP、OVP)、ブラウンアウト検出
    • 内部サーマル シャットダウン
  • 内部スロープ補償による安定した連続導通モード (CCM) 動作
  • 65kHz または 100kHz の固定周波数動作
  • フォトカプラによる 2 次側安定化 (SSR) 機能
  • 周波数フォールドバックとバースト モードによる軽負荷時の効率の向上
  • 周波数ディザリングによる EMI 性能の向上
  • ゲート ソース / シンク能力:300mA/500mA
  • 4ms の内部ソフト スタート
  • 堅牢な保護機能:
    • 過電圧および低電圧誤動作防止
    • 出力過電力保護 (OPP)
    • 出力短絡 (OSC) 保護
    • 出力過電圧 (OVP) 保護
    • サイクル単位のピーク過電流制限
    • FLT ピンでの外部過熱、過電圧保護 (OTP、OVP)、ブラウンアウト検出
    • 内部サーマル シャットダウン

UCC28750 は、フォトカプラを使用する、高性能、低スタンバイ電力、コスト効率の優れたオフライン フライバック コンバータ アプリケーション向けに最適化された、高集積電流モード、連続導通対応の PWM コントローラです。軽負荷の状況では周波数フォールドバックおよびバースト モードに移行し、軽負荷時の効率を向上させます。UCC28750 で使用されているバースト モード アルゴリズムは、最小実効スイッチング周波数を制御して、軽負荷状況における可聴ノイズを防止します。周波数ディザリングにより EMI 性能が向上します。これは、通常動作、周波数フォールドバック動作、および電力昇圧動作でアクティブになります。

UCC28750 は保護機能を搭載しており、最小限の外付け部品で堅牢なコンバータ設計を実現できます。出力過電力保護 (OPP) とサイクル単位の過電流制限により、負荷段および電力段の部品を電気的ストレスから保護します。過電圧および低電圧誤動作防止 (OVLO および UVLO) により、望ましくない入力状態でのスイッチングを防止します。FLT ピンは、デバイス バリアントに応じて、ライン ブラウンアウトの検出および保護機能、または外部過熱および過電圧保護機能を備えています。FLT ピンは、デバイス バリアントに関係なく、ピンをグランドにプルダウンして外部制御でデバイスをディセーブルにする目的にも使用されます。

UCC28750 は、フォトカプラを使用する、高性能、低スタンバイ電力、コスト効率の優れたオフライン フライバック コンバータ アプリケーション向けに最適化された、高集積電流モード、連続導通対応の PWM コントローラです。軽負荷の状況では周波数フォールドバックおよびバースト モードに移行し、軽負荷時の効率を向上させます。UCC28750 で使用されているバースト モード アルゴリズムは、最小実効スイッチング周波数を制御して、軽負荷状況における可聴ノイズを防止します。周波数ディザリングにより EMI 性能が向上します。これは、通常動作、周波数フォールドバック動作、および電力昇圧動作でアクティブになります。

UCC28750 は保護機能を搭載しており、最小限の外付け部品で堅牢なコンバータ設計を実現できます。出力過電力保護 (OPP) とサイクル単位の過電流制限により、負荷段および電力段の部品を電気的ストレスから保護します。過電圧および低電圧誤動作防止 (OVLO および UVLO) により、望ましくない入力状態でのスイッチングを防止します。FLT ピンは、デバイス バリアントに応じて、ライン ブラウンアウトの検出および保護機能、または外部過熱および過電圧保護機能を備えています。FLT ピンは、デバイス バリアントに関係なく、ピンをグランドにプルダウンして外部制御でデバイスをディセーブルにする目的にも使用されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28750 オフライン アプリケーション向け、2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、電流モード フライバック コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 4月 1日
技術記事 補助フライバック電源に関する検討事項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 18日
技術記事 輔助返馳電源供應的注意事項 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 18日
技術記事 보조 플라이백 전원 공급 장치에 대한 고려 사항 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 18日
アプリケーション・ノート Retrofit UCC28750 EVM to Support Aux Power Application PDF | HTML 2024年 6月 6日
技術記事 フライバック コンバータのスナバ処理 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 4日
技術記事 単一コンデンサの追加によるデュアル出力フライバック電源のクロ ス レギュレーションの改善 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
技術記事 단일 커패시터를 추가하여 듀얼 출력 플라이백 전원 공급 장치의 교차 조정 개선 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 플라이백 컨버터 스너빙 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 新增單一電容器以增進雙輸出返馳電源供應器的交互穩壓 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技術記事 緩衝返馳式轉換器 PDF | HTML 2024年 3月 20日
証明書 UCC28750EVM-071 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28750EVM-071 — UCC28750 電流モード フライバック コントローラの評価基板

UCC28750EVM-071 は、オフライン AC/DC 電力コンバータを評価するための 60W 評価基板です。UCC28750EVM-071 は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCC28750EVM-071 は、85VRMS ~ 265VRMS の入力電圧を、最小 24VDC に降圧変換し、60W の出力電力を供給することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

UCC28750-CALC Excel calculator tool for the UCC28750 Flyback controller

The UCC28750 Excel calculator helps build the schematic design and accelerate the design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

UCC28750-SIMPLIS UCC28750 Flyback Controller SIMPLIS Model

The UCC28750 SIMPLIS model helps build the schematic design and accelerates the design process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP31376 — ユニバーサル AC 入力を受け入れ、9V ~ 26.5V、100W バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、オフライン絶縁型フライバックです。AC/DC 電力段は UCC28750 固定周波数ピーク電流モード コントローラを基礎としており、連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) 変調に加えて、2 次側レギュレーションを備えています。周波数フォールドバックとバースト モードでは軽負荷時の効率が向上し、周波数ディザリングにより電磁干渉 (EMI) シグネチャが低減されます。このコントローラは、過電圧ロックアウト、Vout 過電圧、過電力、短絡保護など、いくつかの保護機能を搭載しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010257 — 10kW Vienna 整流器ベース、3 位相力率補正のリファレンス デザイン

Vienna 整流器電源トポロジは、家電製品、電気自動車 (EV) のチャージャ、テレコム整流器など、大電力の 3 相力率補正アプリケーションに使用されます。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このリファレンスデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。また、このデザインでは、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI) をベースとする Vienna 整流器の監視と制御も可能です。この デザインに利用可能なハードウェアとソフトウェアは市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31338 — 非常に広い入力範囲、非絶縁型ハイサイド降圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、入力電圧範囲が非常に広いオフライン ハイサイド降圧デザインであり、13V の出力で最大 0.6A を供給します。入力電圧範囲は 85VAC ~ 485VAC です。このリファレンス デザインは、フォトカプラ フィードバックを使用しない、電流モード フライバック コントローラである UCC28750 を使用します。このデザインは絶縁型ではなく、低コストの電流ミラーを使用して出力を安定化します。このデザインは、インダクタ付近で最大 200mT の磁界に対する耐性を実現できる設計を採用しています。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31288 — 7.8W、広い AC 入力範囲、非絶縁型ハイサイド降圧のリファレンス デザイン

これは、入力範囲が非常に広いオフライン ハイサイド降圧電源のリファレンス デザインであり、13V の出力で最大 0.6A を供給します。入力は、85VAC ~ 485VAC の電圧範囲を受け入れます。このリファレンス デザインは、フォトカプラ フィードバックを使用する電流モード フライバック コントローラである UCC28750 を使用します。このデザインは、インダクタ付近で最大 200mT の磁界に対する耐性を実現できる設計を採用しています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian