JAJSHT1G December 2009 – November 2022 UCC28C40-Q1 , UCC28C41-Q1 , UCC28C42-Q1 , UCC28C43-Q1 , UCC28C44-Q1 , UCC28C45-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28C4x-Q1 ファミリのデバイスは、高性能の電流モード PWM コントローラです。
UCC28C4x-Q1 ファミリは、UVLO および最大デューティ・サイクル制限オプション付きの固定周波数ピーク電流モード・フライバック実装をサポートしています。UCC28C4X-Q1 は 1 次側レギュレーション (補助巻線を使用) にも 2 次側レギュレーション (フォトカプラを使用) にも構成できます。このファミリのデバイスは最高 1MHz の高い周波数で動作し、起動および動作時の電流が小さいため、起動時の損失と消費電力の最小化により効率を向上できます。これらのデバイスは、出力遅延時間 35ns の高速電流検出機能と、大型の外付け MOSFET を直接駆動できる ±1A (ピーク) の出力電流能力も備えています。
UCC28C4x-Q1 ファミリは、8 ピンの SOIC (D) パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC28C40-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
UCC28C41-Q1 | ||
UCC28C42-Q1 | ||
UCC28C43-Q1 | ||
UCC28C44-Q1 | ||
UCC28C45-Q1 |
Changes from Revision F (October, 2020) to Revision G (November, 2022)
UVLO | MAXIMUM DUTY CYCLE | TEMPERATURE (TA) | ||
---|---|---|---|---|
TURN ON AT 14.5 V TURN OFF AT 9 V SUITABLE FOR OFF-LINE APPLICATIONS |
TURN ON AT 8.4 V TURN OFF AT 7.6 V SUITABLE FOR DC/DC APPLICATIONS |
TURN ON AT 7 V TURN OFF AT 6.6 V SUITABLE FOR BATTERY APPLICATIONS |
||
UCC28C42QDRQ1 | UCC28C43QDRQ1 | UCC28C40QDRQ1 | 100% | –40°C to 125°C |
UCC28C44QDRQ1 | UCC28C45QDRQ1 | UCC28C41QDRQ1 | 50% |