ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28C44-Q1

アクティブ

車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC28C54-Q1 アクティブ 車載対応、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Higher supply voltage, lower start-up and operating current, and better efficiency.

製品詳細

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C4B:750V
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 動作周波数:1MHz (最大)
  • スタンバイ電流:50µA (標準値)、100µA (最大値)
  • 低い動作電流:52kHz で 2.3mA
  • 高速な 35ns のサイクル単位の過電流制限
  • ±1A のピーク出力電流
  • レール・ツー・レール出力、立ち上がり時間 25ns、立ち下がり時間 20ns
  • ±1% の初期トリムされた 2.5V の誤差増幅器基準電圧
  • トリムされた発振器放電電流
  • 新しい低電圧誤動作防止バージョン
  • WEBENCH Power Designer により、UCC28C4x-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C4B:750V
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 動作周波数:1MHz (最大)
  • スタンバイ電流:50µA (標準値)、100µA (最大値)
  • 低い動作電流:52kHz で 2.3mA
  • 高速な 35ns のサイクル単位の過電流制限
  • ±1A のピーク出力電流
  • レール・ツー・レール出力、立ち上がり時間 25ns、立ち下がり時間 20ns
  • ±1% の初期トリムされた 2.5V の誤差増幅器基準電圧
  • トリムされた発振器放電電流
  • 新しい低電圧誤動作防止バージョン
  • WEBENCH Power Designer により、UCC28C4x-Q1 を使用するカスタム設計を作成

UCC28C4x-Q1 ファミリのデバイスは、高性能の電流モード PWM コントローラです。

UCC28C4x-Q1 ファミリは、UVLO および最大デューティ・サイクル制限オプション付きの固定周波数ピーク電流モード・フライバック実装をサポートしています。UCC28C4X-Q1 は 1 次側レギュレーション (補助巻線を使用) にも 2 次側レギュレーション (フォトカプラを使用) にも構成できます。このファミリのデバイスは最高 1MHz の高い周波数で動作し、起動および動作時の電流が小さいため、起動時の損失と消費電力の最小化により効率を向上できます。これらのデバイスは、出力遅延時間 35ns の高速電流検出機能と、大型の外付け MOSFET を直接駆動できる ±1A (ピーク) の出力電流能力も備えています。

UCC28C4x-Q1 ファミリは、8 ピンの SOIC (D) パッケージで供給されます。

UCC28C4x-Q1 ファミリのデバイスは、高性能の電流モード PWM コントローラです。

UCC28C4x-Q1 ファミリは、UVLO および最大デューティ・サイクル制限オプション付きの固定周波数ピーク電流モード・フライバック実装をサポートしています。UCC28C4X-Q1 は 1 次側レギュレーション (補助巻線を使用) にも 2 次側レギュレーション (フォトカプラを使用) にも構成できます。このファミリのデバイスは最高 1MHz の高い周波数で動作し、起動および動作時の電流が小さいため、起動時の損失と消費電力の最小化により効率を向上できます。これらのデバイスは、出力遅延時間 35ns の高速電流検出機能と、大型の外付け MOSFET を直接駆動できる ±1A (ピーク) の出力電流能力も備えています。

UCC28C4x-Q1 ファミリは、8 ピンの SOIC (D) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC28C45-Q1 アクティブ 車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ This product has lower UVLO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28C4x-Q1 車載用 BiCMOS 低消費電力電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 12月 20日
アプリケーション概要 Designing a Robust Traction Inverter Redundant Power Supply From 800 V Battery (Rev. C) PDF | HTML 2023年 2月 16日
機能安全情報 UCC28C4x-Q1 Functional Safety FIT rate, FMD, Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 14日
セレクション・ガイド UCC28C4X-Q1 selection guide for automotive isolated DC/DC aux power applications 2019年 6月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28C56EVM-066 — UCC28C56H-Q1 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック レギュレータの評価基板

UCC28C56EVM-066 は、電気自動車とハイブリッド車 (EV/HV) の車載パワートレインに適した高効率の 1 次側制御型 (補助巻線使用) フライバック補助電源です。このデザインは、800-V バッテリ システム向けに 15.2-VTYP、40W の出力を供給します。このデザインは、125V ~ 1000Vの入力電圧範囲に対応し、40W を供給します。実際の出力電圧は負荷に依存します。40V ~ 125V の入力に対応するこのデザインは、20W の電力を供給します。この評価基板 (EVM) は、1,700V の SiC (シリコン カーバイド) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCCx8C44 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM532.ZIP (5 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian