KOKA014A February   2020  – November 2022 TPS61022 , TPS61023

 

  1.   TPS61022 및 TPS61023에 사용되는 조정 가능한 부족 전압 록아웃 회로
  2.   상표
  3. 1머리말
  4. 2제안된 회로 원리
  5. 3벤치 테스트
  6. 4참고 문헌
  7. 5개정 내역

TPS61022 및 TPS61023에 사용되는 조정 가능한 부족 전압 록아웃 회로

TI의 TPS61022 및 TPS61023 부스트 컨버터는 디바이스가 시작된 후 0.4V 입력 전압으로 작동할 수 있습니다. 하지만 일부 애플리케이션에서는 더 높은 부족 전압 록아웃 값이 필요합니다. 이 애플리케이션 보고서는 부족 전압 잠금 전압을 0.4V ~ 1.7V로 조정할 수 있는 외부 회로를 제안합니다