NESY059A February 2024 – March 2024 DRV5055-Q1 , LDC5072-Q1 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5115 , TMAG5170-Q1 , TMAG5231 , TMAG6180-Q1
即使您已具有許久的駕駛經驗,您可能也沒有留意到方向盤甚或是各個車輛的制動系統之間有著不小差異。這是基於設計考量使然。著手改進可提昇駕駛便利性,但一般來說這些系統相對而言會維持不變,以確保無論車型年款如何,皆提供一致的使用者體驗。
不過,此類系統使用的技術已日新月異,位置感測器則是此演進趨勢的重要一環。
目前市面上有許多類型的位置感測器,包括超音波,光學,磁性,電容和電感。位置感測積體電路 (IC) 會偵測物體的動作,並將輸入訊號轉換成適合微控制器 (MCU) 處理與控制的電子訊號。本文內容在提到位置感測器時,您可以假設 IC 感測器使用霍爾效應、異向性磁阻 (AMR) 或電感技術。圖 1 說明這三種感測器類型的基本功能。
在霍爾效應技術中,電流會感應至強磁性材料中。應用磁場 (標示爲 B 磁場,參閱 圖 1) 會產生與電流垂直的霍爾電壓。
AMR 感測器的電阻會隨著應用的磁場而減小。此外,異向性層面意味着 AMR 感測器獨立於應用磁場的方向。
電感感測器使用感測器線圈 (電感器) 產生專屬磁場,與金屬目標上所發展渦電流產生的磁場耦合。
本白皮書將探討位置感測的四種電流趨勢:系統電氣化、提升可靠性與安全的需求、整體終端產品外型尺寸小型化,以及從稀土材料變為鐵氧體的轉換。只要了解 IC 感測器的最新改進,設計人員便可受益匪淺,目前這些改進不但更加精確靈敏,且能提供更高的解析度和更多功能,耗電量也比過去更少,同時還可採用更精巧的封裝設計。
Manny Soltero
1 趨勢 1:系統電氣化 | 在整個汽車系統中,包括電動馬達與電動輔助轉向系統 (EPS) 系統,位置感測器以高準確度測量複雜角度。 |
2 第二趨勢:提昇可靠性與安全性的需求 | 從機械系統轉為磁性感測器可減少磨損,同時增加了功能安全的需求。 |
3 第三趨勢:終端產品整體外型尺寸小型化 | 高靈敏度磁鐵與更高的整合度可處理小型化的取捨,包括較低的準確度與解析度。 |
4 第四趨勢:從稀土材料轉換至鐵氧體 | 鐵氧體是充足且符合成本效益的磁性感測器稀土材料替代品,但需要功能來彌補其磁場下降和溫度漂移。 |
自動駕駛源自對更佳使用者體驗的追求,加上減少溫室氣體排放目標的推動下,車輛電氣化日漸普及,在汽車中加入位置感測器等更多半導體裝置勢在必行。這是我們的首個趨勢。
散熱效率對電動車 (EV) 而言極為重要。電動泵會在整個車輛中循環冷卻液,例如油和水乙二醇,以維持各項系統的溫度。這些系統由多個電子控制單元 (ECU) 控制。EV 啟動後,MCU 可以透過監控溫度來判定是否已將足夠的冷卻液泵送至特定系統。電動幫浦增量式旋轉編碼器中使用的高解析度霍爾效應感測器可讓微處理器更有效率地回應散熱事件。高頻寬 TMAG5110-Q1 等裝置提供低延遲輸出,同時具備高靈敏度功能,讓設計人員在配置感測器時更有彈性。
轉向柱設計視原設備製造商 (OEM) 而異,不過最受歡迎的實作方式會連接多個控制模組,並管理多個開關和按鈕控制功能,例如閃爍器、頭燈、雨刷、定速巡航系統和滾輪。過往基於自動駕駛或舒適性原因而採取機械實作,這些功能已成為也整合了磁性功能的電氣解決方案。在多數應用中,TMAG5170D-Q1 與 TMAG5173-Q1 皆可提供高準確度測量複雜角度,符合汽車安全完整性等級 (ASIL) B 或甚至 ASIL D 系統級標準。圖 2 顯示經過改造的 OEM 轉向柱控制模組,以 3D 霍爾效應感測器開發板取代機械接頭。
馬達位置感測是馬達設計的基本要素,用於確保馬達以最佳效率運作。隨著電源效率需求增加,人們也期待位置感測器能以高精準度監控馬達軸確切旋轉位置。微處理器和牽引逆變器內的功率級知道馬達的位置後,即可為馬達線圈提供確切的電流量,以更有效率地管理扭力。難點是當馬達全速運轉 (100,000rpm 或更高速度) 時,在整個額定溫度範圍內儘可能以高準確度測量角度 (約 0.5°)。LDC5072-Q1 電感測器 (又稱為電感解析器) 對雜散磁場固有抗擾性,因此適合用於此任務。這項技術的另一個好處是無需用到磁鐵。圖 3 顯示上方安裝牽引逆變器的電動馬達。
車輛電氣化已為位置感測器製造出許多使用案例,電動輔助轉向系統 (EPS) 可以說是最普遍的例子。隨著 EPS 不斷演進,馬達位置感測器和車輪位置感測器的準確度與解析度需求也隨之提升。在 EPS 系統中,TMAG6181-Q1 可提供最小角度錯誤為 0.4° 馬達轉子位置,並支援高達 100,000rpm 轉速,延遲低於 2µs,而 TMAG5170D-Q1 則有助於判斷方向盤的 3D 位置。方向盤角度感測器將資料傳送到 ECU,以實現最佳車輛操作和控制。
電氣化不僅涉及汽車,也涵蓋電輔自行車、踏板電動自行車與電動機車等運輸系統。儘管這些產品已存在多年,但馬達通訊、節奏和車輪速度感測方面都有需要位置感測器的新進展。電輔自行車有幾項新趨勢值得注意:
在開發工業,個人電子與汽車系統時,設計人員會同時思考如何提昇設計可靠性,以增加產品使用壽命。位置感測的最新趨勢會運用幾種不同的方法來達到此目標 – 從機械系統轉為磁性感測器,並加速功能安全合規性。
磁性感測器消除了因摩擦而造成的持續機械磨損。例如在無線電動工具中,機械觸發設計是最常見的故障模式,製造商在產品使用壽命期間的目標通常是 > 200,000 個週期。使用壽命週期目標因最終產品而異,但預期磁性解決方案有可能延長產品使用壽命。表 1 總結其中的幾個範例。
應用 | 現有技術 | 在機械感測器上使用位置感測器的優點 | 建議技術 |
---|---|---|---|
無線電動工具和醫療用電鑽的觸發器 | 機械電位計設計 |
|
霍爾效應和電感 |
冰箱門開關偵測 | 微開關 |
|
霍爾效應 |
遊戲控制器和鍵盤 | 機械設計 |
|
霍爾效應和電感 |
轉向系統: 轉向桿移位器、轉向柱,旋鈕和電平移位器 |
機械設計 |
|
霍爾效應、電感和 AMR |
煞車系統 | 機械液壓設計 |
|
霍爾效應和電感 |
隨著車輛電氣化的問世,以及幾乎所有電動產品皆加裝更多的電子裝置,加速了人們對於功能安全方面的需求。汽車產業遵循適用於汽車產品的國際標準化組織 26262,而工業產業則遵循國際電工委員會 61508。功能安全旨在消除電子系統故障所造成的不合理風險,以保護使用者。若系統出現故障,系統應預設爲可預測和已知狀態。
汽車與工業功能安全標準分為幾種類別,取決於嚴重性或後果 (可能發生的傷害程度)、曝露或可能性 (發生機率) 和可控性 (使用者擁有多少控制能力) 而定。汽車系統中有幾個需要最高功能安全等級的範例,亦即 EPS 或移位器系統 (電動移位轉器)。鑑於與故障相關的風險,兩種系統通常需要最高的汽車等級 (ASIL D)。
為符合 ASIL D 要求,系統開發人員通常會使用備援感測器或解決方案,其具有兩個完全相同但各自內部隔離的獨立感測器。兩個感測器發生故障的機率極低。這類高性能系統還需要高準確度角度偵測。諸如 TMAG5170-Q1 3D 感測器及其雙晶粒同等裝置 TMAG5170D-Q1,皆具備裝置與系統層級內建診斷功能。