電流センシング アンプ

保護、フィードバック制御 & システム監視向けの電流センシングソリューションを搭載した開発中システムを最大限強化

parametric-filter製品をすべて表示
システム診断を目的とした過電流障害の検出、システム電力効率の向上、閉ループ フィードバックの実現のどれが必要な場合でも、TI の電流センス アンプ製品ラインアップは、コストやサイズを犠牲にせずに、各種電流センシング アプリケーションで、幅広い同相電圧と温度範囲にわたって業界をリードする電流センシング精度を実現します。

カテゴリ別の参照

主な電流センス アンプ

INA745A-Q1
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

AEC-Q100、40V、25A、16 ビット、高精度、電流 / 電圧 / 電力モニタ、内蔵シャント抵抗搭載

概算価格 (USD) 1ku | 1.194

INA299-Q1
アナログ電流センス アンプ

AEC-Q100 認定済み、-2V ~ 80V、双方向 650kHz 高精度電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.799

INA791A
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス アンプ

高速過渡応答、110V、75ARMS、シャント内蔵、超高精度、電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.17

INA2227
デジタル電力モニタ

I²C インターフェイス搭載、デュアルチャネル、16 ビット、E3 ドライバ対応、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ

概算価格 (USD) 1ku | 1.012

INA745A
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

800μΩ、EZShunt™ テクノロジー採用、40V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ

概算価格 (USD) 1ku | 1.012

INA187-Q1
アナログ電流センス アンプ

AEC-Q100 認定済み、-2V ~ 40V、双方向 650kHz 高精度電流センス アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.34

当社の電流センシングアンプの利点 

checkmark

低ドリフト アーキテクチャ

当社のゼロドリフトアーキテクチャと高精度でマッチング済みの内蔵ゲイン抵抗の成果で、広い温度範囲にわたって低ドリフトを実現できます。 

checkmark

高い精度

入力オフセットとゲイン誤差が小さいので、全体のシステム性能と効率が向上します。その結果、抵抗性シャントの抵抗値を小さくし、シャントによる消費電力を削減することができます。

checkmark

広い同相入力範囲

使用しているアンプの電源電圧レールの範囲外にある同相電圧 (120V ~ -22V) を測定し、電気自動車 (EV) やモーター制御システムのバッテリのような高電圧システムのニーズに対応することができます。

開発中の設計に適したフレキシブルな各種電流センシング ソリューション

各種システムで高精度かつ高速な電流センシングを実現

過電流障害の検出、システム効率の向上、閉ループ フィードバックの提供などを実施しようとする場合、各種電流センシング ソリューションで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、システムのサイズ、簡潔さ、コストを犠牲にせずに、幅広い同相電圧と温度にわたって業界をリードする精度を活用できます。数十年にわたる経験を通じて、TI は最新の電流センシングテクノロジーを開発してきました。このテクノロジーは、エンジニアが最大のシステム性能、電力効率、信頼性を達成するのに役立ちます。

電流センシングに対応する主な製品カテゴリの詳細:

多くの一般的で難易度の高い機能回路について確認ください

設計者は、コスト効率の優れたアプリケーション向けに高精度の電流測定回路を製作する際に、さまざまな選択肢を利用できます。設計プロセスを効率化する方法については、『エンジニア向け電流センシングガイド』という当社の e-book をご覧ください。この e-book (PDF) では、一般的な機能回路について説明し、具体的な課題に対応できる TI のいくつかの最適なデバイスを紹介します。加えて、回路をいっそう拡張するための代替ソリューションを提案します。

e-book をダウンロード:

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - 電流センス アンプ
電流センス アンプに関するこの包括的なカリキュラムをご確認ください。このシリーズは、電流センス アンプの基礎、アプリケーションに関するヒント、デバッグ、主な仕様などを取り扱った一連の短いトレーニング ビデオで構成されています。
アプリケーション概要
アプリケーション概要
電流センス・アンプの概要 (Rev. A 翻訳版)
さまざまな技術や重要なパラメータを含めた電流センス アンプの基礎と、基礎に該当する設計上のいくつかの検討事項をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
特定用途向け電流センシングの設計上の課題と解決方法を収録した包括的なライブラリをご活用ください。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

DC モーター ドライブ
電流センス アンプを採用すると、DC モーター ドライブの性能と電力効率の最適化が可能
協力ロボットと産業用ロボット
高精度電流センシングの採用で、ロボットシステムの電力効率とリアルタイム制御能力が向上
ソーラー DC/DC コンバータ機器
太陽光発電システムの電流を高精度監視し、適切な動作と最大の変換効率を確保

電流センス アンプを採用すると、DC モーター ドライブの性能と電力効率の最適化が可能

高精度電流センシングを採用すると、DC モーター ドライブ、サーボ モーター、ドローンのアクセサリで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、モーター ドライブ システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。

利点:

  • -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
  • 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
  • 強化型の PWM (パルス幅変調) 除去機能を搭載、インライン位相モーター制御機能。
  • 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00909 – 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-00913 – シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
  • TIDA-00302 – 堅牢な過渡特性の電流シャント・モニタ、リファレンス・デザイン
製品
  • INA241A – 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ
  • INA381 – 過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス アンプ
  • INA180 – 26V、350kHz、電流センス アンプ
ハードウェア開発
  • BOOSTXL-3PHGANINV – シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
  • CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – 電流センス アンプの比較およびエラー ツール

高精度電流センシングの採用で、ロボットシステムの電力効率とリアルタイム制御能力が向上

高精度電流センス アンプを採用すると、協力ロボット (コボット)、産業用ロボット、移動型ロボットで位相をインライン監視する方法でリアルタイム制御を実現し、ロボット システムの制御、安全性、性能の水準を向上させることができます。

利点:

  • -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
  • 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
  • 強化型の PWM (パルス幅変調) 除去機能を搭載、インライン位相モーター制御機能。
  • 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00909 – 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
  • TIDA-00913 – シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
  • TIDA-00302 – 堅牢な過渡特性の電流シャント・モニタ、リファレンス・デザイン
製品
  • INA241A – 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ
  • INA226 – アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ
  • INA180 – 26V、350kHz、電流センス アンプ
ハードウェア開発
  • BOOSTXL-3PHGANINV – シャント ベースのインライン モーター位相電流センシング機能を搭載した、48V の 3 相インバータの評価基板
設計ツールとシミュレーション
ソフトウェア開発
  • ASC-STUDIO – Analog signal chain (ASC) studio (アナログ シグナル チェーン向けツール)

太陽光発電システムの電流を高精度監視し、適切な動作と最大の変換効率を確保

太陽光発電システムで電流の高精度監視を実施し、DC/DC コンバータや他のサブシステムで MPPT (最大電力点追従) を使用すると、システムを最適化し、最大の効率と性能を確実に実現するのが容易になります。

利点:

  • -40℃ ~ +125℃ の温度範囲にわたって 0.5% 未満のフルスケール誤差。
  • 最大 110V の同相電圧での動作をサポート。
  • 広い帯域幅と高スルーレートを通じて、高速な範囲外検出が可能。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01598 – ソーラー インバータ向け、ローサイド、高帯域電流アンプ / 故障検出のリファレンス デザイン
  • TIDA-010042 – 400W GaN ベース MPPT 充電コントローラと電力オプティマイザのリファレンス デザイン
  • TIDA-00332 – 高電圧 12V - 400VDC 電流検知、リファレンス・デザイン
製品
  • INA241A – 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ
  • INA2290 – デュアルチャネル、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ
  • INA4290 – クワッドチャネル、120V、高電圧、高帯域幅、単方向、電流センス アンプ
設計ツールとシミュレーション

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
電流センス アンプの比較およびエラー ツール
この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
システム構成ツール

SysConfig は、ハードウェアとソフトウェアの構成に関する課題の簡素化と、ソフトウェア開発の迅速化に役立つ設計を採用した構成ツールです。

SysConfig は、Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) の一部、またはスタンドアロン アプリケーションという形式で利用できます。さらに、TI デベロッパー ゾーンにアクセスすると、SysConfig をクラウド環境で実行できます。

SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、ソフトウェア スタック、RTOS、クロック ツリーなどのコンポーネントを構成するための直観的なグラフィカル ユーザー (...)

シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)