ホーム アンプ 電流センシング アンプ シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

INA745A-Q1

アクティブ

800µΩ EZShunt™ テクノロジー採用、AEC-Q100 対応 40V、16 ビット高精度 I²C 出力デジタル電源モニタ

製品詳細

Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.1 Continuous current (max) (A) 35 Input offset current (±) (max) (mA) 62.5 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 5 Gain error (%) 0.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.1 Continuous current (max) (A) 35 Input offset current (±) (max) (mA) 62.5 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 5 Gain error (%) 0.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (REL) 14 15 mm² 5 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 低損失の内蔵シャント抵抗
    • 内部抵抗:800µΩ、TA = 25°C
    • 連続電流:±35A、TA = 25℃
    • ピーク測定機能:±39.32A
  • 電流監視精度:A/B グレード (最大)
    • オフセット電流:±6.25mA / ±62.5mA
    • オフセット ドリフト:±30µA/°C (A および B グレード)
    • システム ゲイン誤差:±0.75% / ±1.25%
    • 同相除去:±0.125 / ±1.25mA/V
  • 電力監視精度:A/B グレード、 (最大)
    • 25°C、フルスケールで±0.9% / ±1.6%
  • エネルギーと電荷量の精度:A/B グレード、 (最大)
    • 25°C、フルスケールで±1.4% / ±2.1%
  • 温度センサ:±1.5℃ (25℃時の最大値)
  • 発振器精度:±0.5% (25℃時の最大値)
  • プログラム可能な変換時間と平均化
  • 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、16 ピンで選択可能なアドレス付き
  • 2.7V~5.5V 電源で動作
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA (最大値)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 低損失の内蔵シャント抵抗
    • 内部抵抗:800µΩ、TA = 25°C
    • 連続電流:±35A、TA = 25℃
    • ピーク測定機能:±39.32A
  • 電流監視精度:A/B グレード (最大)
    • オフセット電流:±6.25mA / ±62.5mA
    • オフセット ドリフト:±30µA/°C (A および B グレード)
    • システム ゲイン誤差:±0.75% / ±1.25%
    • 同相除去:±0.125 / ±1.25mA/V
  • 電力監視精度:A/B グレード、 (最大)
    • 25°C、フルスケールで±0.9% / ±1.6%
  • エネルギーと電荷量の精度:A/B グレード、 (最大)
    • 25°C、フルスケールで±1.4% / ±2.1%
  • 温度センサ:±1.5℃ (25℃時の最大値)
  • 発振器精度:±0.5% (25℃時の最大値)
  • プログラム可能な変換時間と平均化
  • 2.94MHz 高速 I2C インターフェイス、16 ピンで選択可能なアドレス付き
  • 2.7V~5.5V 電源で動作
    • 動作時電流:640µA (標準値)
    • シャットダウン電流:5µA (最大値)

INA745x-Q1 は、電流検出素子を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット デルタ シグマ ADC も搭載しています。このデバイスは、-0.1V~+40V の同相電圧をサポートし、最大±39.32A のフルスケール電流を測定できます。

INA745x-Q1 は、±0.5% の高精度内蔵発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±2.5℃の精度を維持します。

INA745x-Q1 は低オフセットおよび低ゲイン ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。

このデバイスでは、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。

INA745x-Q1 は、電流検出素子を内蔵したデジタル電力モニタであり、電流センシング アプリケーション向けに特別に設計された 16 ビット デルタ シグマ ADC も搭載しています。このデバイスは、-0.1V~+40V の同相電圧をサポートし、最大±39.32A のフルスケール電流を測定できます。

INA745x-Q1 は、±0.5% の高精度内蔵発振器を使用しながら、電流、バス電圧、ダイ温度、電力、エネルギー、電荷の蓄積量を報告すると同時に、必要な計算をバックグラウンドで実行します。内蔵の温度センサは、接合部温度範囲全体にわたって ±2.5℃の精度を維持します。

INA745x-Q1 は低オフセットおよび低ゲイン ドリフト設計のため、このデバイスは製造時に複数の温度較正を行わない正確なシステムで使用できます。

このデバイスでは、50µs から 4.12ms までの ADC 変換時間を選択でき、1x から 1024x までのサンプル平均化を行うことで、測定データのノイズをさらに減らすことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA745x-Q1 AEC-Q100、 40V , 16 ビット、 高精度 I2C 出力デジタル電力モニタ、EZShunt テクノロジー搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 6日
機能安全情報 INA74X-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 5月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

INA745-INA746EVM — INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板

INA745/IN746 評価基板 (EVM) は、INA745A、INA745B、INA746 いずれかの主な機能と性能を評価するためのコンパクトなプラットフォームです。これらの製品は、EZShunt™ テクノロジーを搭載した高精度デジタル電力モニタであり、指定した入力電流、同相電圧、温度範囲にわたって動作します。性能評価を実施するために必要な計測機器は最小限で済みます。また、このデバイスは内部シャントを搭載しており、プロトタイプ製作までの時間短縮に役立ちます。必須の入力電流と同相電圧を駆動できる入力電力源が必要です。

GUI を使用して、INA745-INA746EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REL) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ