プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

最大 1000V/V のゲインと、最大 4.5GHz の帯域幅 - 適切なタイミングで適切なゲインを実現

parametric-filter製品をすべて表示
TI は幅広い可変ゲイン アンプとプログラマブル ゲイン アンプを提供しており、リアルタイムで信号の振幅を調整する機能により、回路のダイナミック レンジを改善します。TI の製品ラインアップは、業界をリードするゼロドリフト、高精度の各種ソリューションを提供し、DC から 4.5GHz までの幅広い周波数範囲と、最大 1000 V/V の広いゲイン範囲に対応しています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

可変ゲイン アンプ (VGA)

アナログ / デジタルのゲイン制御機能搭載、最大 4.5GHz 対応の広帯域幅アンプ。

プログラマブル ゲイン アンプ (PGA)

バイナリ指定とスコープ指定により最大 1,000V/V のゲイン範囲に対応するデジタル プログラマブル高精度アンプ。

設計に合わせて PGA または VGA を選択できます

PGA848
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

低ノイズ、広帯域、高精度、プログラマブル ゲイン アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 2.5

PGA854
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 2.778

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier
このアプリケーションノートは、ADS127L11 と ADS127L21 デルタ シグマ ADC を駆動する PGA855 の AC 性能を示しています。このドキュメントは主に、固有ノイズ、信号対雑音比 (SNR)、および有効分解能の性能を説明しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
このアプリケーション レポートは、VCA8617 とさまざまな ADC のインターフェイスを確立するさまざまな方式を掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF
設計ガイド
設計ガイド
Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide
DC 結合と AC 結合両方のアプリケーションに対応する、シングルエンドから差動への変換を行う広帯域リファレンス デザインが示されています。このデザインは、LMH5401 と LMH6401 のカスケード接続の性能を評価し、設計に関する理解を深めるのに役立ちます。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

リファレンス・デザイン
統合型、低ドリフト、高精度デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナルチェーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DC 測定に適した高性能シグナル チェーンの理論、設計、テストについて説明する役割を果たします。主なターゲット アプリケーションはデジタル マルチメータ (DMM) ですが、このデザインはデータ アクイジション (DAQ) や状態監視など、他のアプリケーションにも適用できます。このデザインは、高性能 24 ビット A/D コンバータである ADS127L21 と、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を使用して高い DC 精度を実現しており、代表値 ±2.4ppm (...)