低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ

製品詳細

PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 9 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Differential Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Interface type GPIO BW at Acl (MHz) 8 Acl, min spec gain (V/V) 0.5 Gain (max) (dB) 100 Architecture Bipolar Features Fully Differential, Overvoltage protection, Super-beta Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.05 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.034 Slew rate (typ) (V/µs) 35 Iq per channel (typ) (mA) 5.2 Gain error (typ) (%) 0.01 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA PGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 9 Vs (max) (V) 36 Input type Differential Output type Differential Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.3 Interface type GPIO BW at Acl (MHz) 8 Acl, min spec gain (V/V) 0.5 Gain (max) (dB) 100 Architecture Bipolar Features Fully Differential, Overvoltage protection, Super-beta Vos (offset voltage at 25°C) (typ) (mV) 0.05 Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.034 Slew rate (typ) (V/µs) 35 Iq per channel (typ) (mA) 5.2 Gain error (typ) (%) 0.01 Gain drift (max) (ppm/°C) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 8 つのピン プログラム可能ディケイド (スコープ) ゲイン
    • G (V/V) = ½、1、2、5、10、20、50、および 100
  • 完全差動出力
  • 出力同相モード制御
  • Low ゲイン誤差ドリフト: ±2ppm/℃ (最大値)
  • 高速信号処理:
    • 広い帯域幅: 6.2MHz (G < 10)、2.4MHz (G = 50、100)
    • 高スルーレート:すべてのゲインで 45V/µs
    • セトリング タイム: 0.01% まで 750ns (G < 20)
    • 入力段ノイズ:G > 10V/V で 8.8nV/√Hz
    • SNR を向上させるフィルタ オプション
  • 高低の電源電圧に対して ±40V までの入力過電圧保護機能
  • 入力段電源電圧範囲:
    • シングル電源: 9V ~ 36V
    • デュアル電源:±4.5V ~ ±18V
  • 独立した出力電源ピン
  • 出力段電源電圧範囲:
    • シングル電源: 4.5V ~ 36V
    • デュアル電源:±2.25V ~ ±18V
  • 仕様温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 小型パッケージ:3mm × 3mm VQFN
  • 8 つのピン プログラム可能ディケイド (スコープ) ゲイン
    • G (V/V) = ½、1、2、5、10、20、50、および 100
  • 完全差動出力
  • 出力同相モード制御
  • Low ゲイン誤差ドリフト: ±2ppm/℃ (最大値)
  • 高速信号処理:
    • 広い帯域幅: 6.2MHz (G < 10)、2.4MHz (G = 50、100)
    • 高スルーレート:すべてのゲインで 45V/µs
    • セトリング タイム: 0.01% まで 750ns (G < 20)
    • 入力段ノイズ:G > 10V/V で 8.8nV/√Hz
    • SNR を向上させるフィルタ オプション
  • 高低の電源電圧に対して ±40V までの入力過電圧保護機能
  • 入力段電源電圧範囲:
    • シングル電源: 9V ~ 36V
    • デュアル電源:±4.5V ~ ±18V
  • 独立した出力電源ピン
  • 出力段電源電圧範囲:
    • シングル電源: 4.5V ~ 36V
    • デュアル電源:±2.25V ~ ±18V
  • 仕様温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 小型パッケージ:3mm × 3mm VQFN

PGA854 は、差動出力を備えた広帯域、高電圧、低ノイズのプログラム可能なゲイン計測アンプです。PGA854 には、減衰ゲイン 0.5V/V から最大 100V/V までの 8 つのディケイド (スコープ) ゲイン設定が備わっています。ゲインは、3 本のデジタルゲイン選択ピンを使用して設定します。

PGA854 アーキテクチャは、追加の ADC ドライバを必要とせずに、最大 1MSPS のサンプリング レートで高分解能、高精度の A/D コンバータ (ADC) の入力を駆動するように最適化されています。出力段の電源は入力段から分離され、ADC または下流側のデバイスをオーバードライブの損傷から保護します。

スーパーベータ入力トランジスタが提供する入力バイアス電流は非常に低く、それにより入力電流ノイズ密度が 0.3pA/√Hz と非常に低くなるため、PGA854 は、事実上あらゆる種類のセンサに対応する汎用性の高い選択肢になっています。低ノイズの電流フィードバック フロントエンド アーキテクチャにより、高周波数でも優れたゲイン平坦性を実現しているため、PGA854 は、優れた高インピーダンスのセンサ読み出しデバイスとなります。入力ピンに保護回路が内蔵されており、電源電圧を最大 ±40V 上回る過電圧に対処できます。

PGA854 は、差動出力を備えた広帯域、高電圧、低ノイズのプログラム可能なゲイン計測アンプです。PGA854 には、減衰ゲイン 0.5V/V から最大 100V/V までの 8 つのディケイド (スコープ) ゲイン設定が備わっています。ゲインは、3 本のデジタルゲイン選択ピンを使用して設定します。

PGA854 アーキテクチャは、追加の ADC ドライバを必要とせずに、最大 1MSPS のサンプリング レートで高分解能、高精度の A/D コンバータ (ADC) の入力を駆動するように最適化されています。出力段の電源は入力段から分離され、ADC または下流側のデバイスをオーバードライブの損傷から保護します。

スーパーベータ入力トランジスタが提供する入力バイアス電流は非常に低く、それにより入力電流ノイズ密度が 0.3pA/√Hz と非常に低くなるため、PGA854 は、事実上あらゆる種類のセンサに対応する汎用性の高い選択肢になっています。低ノイズの電流フィードバック フロントエンド アーキテクチャにより、高周波数でも優れたゲイン平坦性を実現しているため、PGA854 は、優れた高インピーダンスのセンサ読み出しデバイスとなります。入力ピンに保護回路が内蔵されており、電源電圧を最大 ±40V 上回る過電圧に対処できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 PGA848 アクティブ 低ノイズ、広帯域、高精度、プログラマブル ゲイン アンプ Single-ended version
PGA849 アクティブ 低ノイズ、広帯域、高精度、プログラマブル ゲイン アンプ Single-ended output alternative with binary gain options (0.125 to 16 V/V)
PGA855 アクティブ 低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ Drop-in alternative featuring binary gain range (0.125 to 16 V/V)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PGA854 低ノイズ、広帯域、ディケイドゲイン、高精度プログラマブルゲイン計測アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PGA854EVM — PGA854 評価基板

PGA854 評価基板 (PGA854EVM) は、高精度、低ノイズ、広帯域幅プログラマブル ゲイン計測アンプ (PGIA) である PGA854 を評価するための開発プラットフォームです。PGA854 には、3 本のデジタル ゲイン選択ピンを使用して、減衰ゲインが 0.5V/V から最大 100V/V までの 8 つのディケイド (スコープ) ゲイン設定が備わっています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

PGA854 TINA-TI Reference Design

SBOMCS8.TSC (45 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

PGA854 TINA-TI SPICE Model

SBOMCS9.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian