クロック・バッファ

クロック バッファを使用してクロック ツリーの設計をシンプル化

parametric-filter製品をすべて表示
各種クロック バッファで構成された TI の多様な製品ラインアップには、追加ジッタと出力スキューが小さい特性に加え、広い動作温度範囲に対応しているほか、LVCMOS、LVDS、LVPECL、HCSL など業界標準の出力フォーマットに対応している、という特長があります。これらのバッファは、性能とコストを重視する広範なアプリケーションでの使用に合わせて最適化済みです。

カテゴリ別の参照

バッファ タイプ別に選択
シングルエンド バッファ

TI の使いやすいシングルエンド バッファを使用して、設計を最適化し、LVCMOS クロック ソースの複数のコピーを生成します。

差動バッファ

TI の差動バッファを使用して、LVDS、LVPECL、HCSL、CML の複数の出力周波数を生成します。

コンフィギュラブル バッファ

構成可能な (ピン プログラマブル) クロック バッファを使用して、一定の範囲のプロトコルに対して複数の出力周波数を生成します。

アプリケーション別の選択
PCIe バッファ

業界をリードする優れた追加ジッタ、PCIe Gen 1 ~ Gen 6、DB2000QL 準拠ファンアウトバッファ。

車載バッファ    

AEC-Q100 認証取得済み、車載グレードの低ノイズ バッファ。

宇宙用バッファ

放射線強化と耐放射線特性それぞれの RF、SYSREF、標準的なファンアウト バッファで構成された多様な製品ラインアップ。

主なクロック バッファ

LMK1D2104L
クロック・バッファ

1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、4 チャネル出力、LVDS、バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 4.279

LMK1D2106L
クロック・バッファ

1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、2 チャネル出力、LVDS、バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 6.335

LMK1D2102L
クロック・バッファ

低付加ジッタ LVDS バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 3.51

LMKDB1102
クロック・バッファ

PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、2 出力の LP-HCSL クロック バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 1.13

LMKDB1202
クロック・バッファ

PCIe Gen 1 ~ Gen 6 向け、2 入力、2 出力の LP-HCSL クロック マルチプレクサ

概算価格 (USD) 1ku | 1.21

LMKDB1104
クロック・バッファ

PCIe® Gen 1 ~ Gen 6 向け、4 出力の LP-HCSL クロック バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 1.24

クロック バッファ ソリューションの利点

checkmark

業界最小クラスの追加ジッタ

PCIe Gen 6 準拠ソリューションに対応できる、追加ジッタがわずか 3fs (フェムト秒) という業界最小クラスのクロック バッファで構成された製品ラインアップを採用すると、システムのノイズ フロアを低減できます。

checkmark

ワンストップ ショップ

シングルエンドのファンアウト バッファからユニバーサル マルチプレクス バッファに至るまで、TI の製品ラインアップは多様な製品を取り揃えており、クロック バッファのニーズ全般を 1 箇所で検索できます。

checkmark

直接置換可能なパッケージを採用したソリューション

既存のクロック バッファフォトカプラに代わるピン互換の高性能代替品は、複数の業界標準パッケージに封止済みであり、最適な製品を選定すると、設計の作り込みプロセスを簡素化できます。

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
The Importance of Clocks in Data Centers
PCIe クロック処理の基礎、クロック アーキテクチャ、PCIe のテスト条件、後処理ツールの詳細をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Clocking for PCIe Applications
データセンターのクロック処理や、システム レベルの性能に影響を及ぼすさまざまな規格と、データセンターでお客様が直面する多様な要件のシンプル化と適合に役立つ包括的なクロック処理ソリューションを TI がどのように実現しているかをご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ユーザー・ガイド
ユーザー・ガイド
RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide.
RC19xxx や 9QXL2001X のドロップイン (直接置換可能な) 代替品として使用できる LMKDB1xxx バッファの詳細をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF