LMK1C1108A

アクティブ

1.8V、2.5V、3.3V 非同期 8 チャネル出力 LVCMOS バッファ

製品詳細

Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 35 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 高性能の 1:2、1:3、1:4、1:6、および 1:8 LVCMOS クロック バッファ
  • 超低出力スキュー
    • LMK1C1102A、LMK1C1103A、および LMK1C1104 A < 50ps
    • LMK1C1106 および LMK1C1108 < 55ps
  • 非常に小さい追加ジッタ:
    • LMK1C1102A、LMK1C1103A および LMK1C1104A
      • VDD = 3.3V で標準値 7.5fs
      • VDD = 2.5V で標準値 10fs
      • VDD = 1.8V で標準値 19.2fs
    • LMK1C1106A および LMK1C1108A
      • VDD = 3.3V で標準値 12fs
      • VDD = 2.5V で標準値 15fs
      • VDD = 1.8V で標準値 28fs
  • 超低速伝播遅延:3ns 未満
  • 非同期出力イネーブル
  • 電源電圧:3.3V、2.5V、または 1.8V
    • フェイルセーフ入力:3.3V トレラント入力機能 (すべての電源電圧で対応)
  • 3.3V で fmax = 250MHz2.5V または 1.8V または で fmax = 200MHz
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 高性能の 1:2、1:3、1:4、1:6、および 1:8 LVCMOS クロック バッファ
  • 超低出力スキュー
    • LMK1C1102A、LMK1C1103A、および LMK1C1104 A < 50ps
    • LMK1C1106 および LMK1C1108 < 55ps
  • 非常に小さい追加ジッタ:
    • LMK1C1102A、LMK1C1103A および LMK1C1104A
      • VDD = 3.3V で標準値 7.5fs
      • VDD = 2.5V で標準値 10fs
      • VDD = 1.8V で標準値 19.2fs
    • LMK1C1106A および LMK1C1108A
      • VDD = 3.3V で標準値 12fs
      • VDD = 2.5V で標準値 15fs
      • VDD = 1.8V で標準値 28fs
  • 超低速伝播遅延:3ns 未満
  • 非同期出力イネーブル
  • 電源電圧:3.3V、2.5V、または 1.8V
    • フェイルセーフ入力:3.3V トレラント入力機能 (すべての電源電圧で対応)
  • 3.3V で fmax = 250MHz2.5V または 1.8V または で fmax = 200MHz
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃

LMK1C110xA は、テキサス インスツルメンツ製の高性能、低スキューのモジュール式汎用クロック バッファ ファミリです。このファミリはすべて、モジュール手法を考慮して設計されています。1:2、1:3、1:4、1:6、1:8 の 5 種類のファンアウト バリエーションがあります。

このファミリに属するデバイスはすべて互いにピン互換であり、CDCLVC110x ファミリと後方互換性があるため扱いが簡単です。

LMK1C110xA は、1G が LOW になると出力を LOW 状態に切り換える非同期出力イネーブル制御 (1G) をサポートしています。非同期のイネーブルおよびディセーブルは、1PPS アプリケーションおよび DC 入力の動作に役立ちます。これらのデバイスにはフェイルセーフ入力があり、入力信号がない場合の出力の発振を防止し、VDD が供給される前に入力信号を受け入れます。

LMK1C110xA は、テキサス インスツルメンツ製の高性能、低スキューのモジュール式汎用クロック バッファ ファミリです。このファミリはすべて、モジュール手法を考慮して設計されています。1:2、1:3、1:4、1:6、1:8 の 5 種類のファンアウト バリエーションがあります。

このファミリに属するデバイスはすべて互いにピン互換であり、CDCLVC110x ファミリと後方互換性があるため扱いが簡単です。

LMK1C110xA は、1G が LOW になると出力を LOW 状態に切り換える非同期出力イネーブル制御 (1G) をサポートしています。非同期のイネーブルおよびディセーブルは、1PPS アプリケーションおよび DC 入力の動作に役立ちます。これらのデバイスにはフェイルセーフ入力があり、入力信号がない場合の出力の発振を防止し、VDD が供給される前に入力信号を受け入れます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK1C110xA 1.8V、2.5V、3.3V 低ノイズ非同期 LVCMOS クロック バッファ ファミリ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK1C1104EVM — LMK1C1104 低ジッタ 1:4 LVCMOS ファンアウト バッファ評価基板

LMK1C1104 は、高性能で追加ジッタの小さい LVCMOS クロック バッファであり、1 個の LVCMOS 入力、4 個の LVCMOS 出力、1 本のグローバル出力イネーブル ピンを実装しています。この評価基板(EVM)は、LMK1C1104 の電気的性能を実証するために設計されていますが、LMK1C1102 または LMK1C1103 の評価にも使用できます。LMK1C1104EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LMK1C1108EVM — LMK1C1108 低ジッタ、1:8、LVCMOS ファンアウト バッファの評価基板

LMK1C1108 は、高性能で追加ジッタの小さい LVCMOS クロック バッファであり、1 個の LVCMOS 入力、8 個の LVCMOS 出力、1 本のグローバル出力イネーブル ピンを実装しています。この評価基板 (EVM) は、LMK1C1108 の電気的性能を実証する設計を採用しています。また、この EVM を使用して、LMK1C110x ファミリに属する他のデバイスを評価することもできます。LMK1C1108EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ