カテゴリ別の参照
主なアプリケーションの概要
DLP テクノロジーを採用すると、自動車の周囲のあらゆる場所に動的なコンテンツを表示できます
自動車は、これまでは不可能だった方法で、他の道路利用者に意思を伝達できるようになりました。DLP® 技術を採用して設計した小型車外照明を採用すると、自動車の周囲 360 度でフルカラーの動画と画像を使用して、自動車の情報や意図、歩行者への警告、スタイル設定機能を投影することができます。重要:日本の場合、道路運送車両の保安基準第 29 条第 3 項により、自動車の前面ガラス、および運転席側と助手席側の側面ガラスへのフィルム貼付は禁止されているほか、これらのガラスの可視光線透過率を 70% 以上に保つことが規定されています。この記事は米国を想定して、路面への投影に加え、自動車のさまざまなウィンドウに画像やメッセージを投影することを提案していますが、設計や実装を開始する前に、社内法務部門や顧問弁護士、規制当局への書面による問い合わせなどを通じて各種法令との整合性を事前に確認してください。
DLP 技術を活用した DGP (ダイナミック地表投影) の利点:
- スタイル設定や意思伝達など複数の機能を、コンパクトで低コストの単一モジュールで実現
- プログラマブル コンテンツは長期間にわたって適応させることができるので、新しい使用事例を実現可能
- 効率的な光学設計の採用で消費電力を節減しているので、没入型環境でより大きい投影領域を実現
主なリソース
- DLP2021-Q1 – 車載対応、0.2 インチ、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD)
- DLP3021-Q1 – 車載、DLP® 0.3 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLPC120-Q1 – 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ
- DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
- DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
最大 130 万ピクセルの解像度を実現する DLP テクノロジーを採用すると、路上に投影するヘッドライトの光量を最大化し、鮮明なシンボルを表示することができます
自動車の最新のヘッドライトは、自動車の前方に何らかのパターンを投影することができます。その結果、光出力を最大化すると同時に、他のドライバから見たときの眩惑 (まぶしさ) を最小化することができます。DLP® 技術を採用すると、100 万個以上のアドレス指定可能なピクセルを搭載したヘッドライトを実現し、路上に投影する光量を最大化するとともに、他のドライバーへの意思伝達に役立つ鮮明なシンボルを表示することができます。
DLP 技術を採用した高解像度ヘッドライトの利点:
- 適応型運転ビーム (ヘッドライト光量調整) と、ドライバーの意思伝達に適したシンボル投影をサポート
- 洗練されたウェルカム シナリオ、自動車のブランド設定とカスタマイズを実現可能
- 路上に投影する光を最大化すると同時に、他のドライバから見たときの眩惑 (まぶしさ) を低減
主なリソース
- DLP5533A-Q1 – 車載、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLPC230-Q1 – 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ
- TPS99001-Q1 – 自動車の車外照明向け、DLP® システム管理 / 照明コントローラ
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531LEQ1EVM
- DLP5531Q1EVM – DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール
- Improving Visibility with DLP® Headlights – ホワイト・ペーパー
DLP テクノロジーを採用すると、自動車内での特定の取り付け位置という制約を受けずに、シンボル プロジェクタを搭載できます
DLP® 技術は専用のフロント シンボル プロジェクション モジュールをサポートしているので、自動車が明確なシンボル、車線表示、ウェルカム パターンを表示することができ、しかもアダプティブなドライビング ビーム パターンを生成するための ADAS インフラストラクチャが必要ありません。
DLP 技術を採用したシンボル プロジェクションの利点:
- ドライバーとのコミュニケーションを目的とした、路上での鮮明なシンボルの投影
- 洗練されたウェルカム シナリオ、自動車のブランド設定とカスタマイズを実現可能
- 最新のスタイル トレンドに対応できる、統合のフレキシビリティ
主なリソース
- DLP5533A-Q1 – 車載、DLP® 0.55 インチ デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
- DLPC230-Q1 – 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) コントローラ
- TPS99001-Q1 – 自動車の車外照明向け、DLP® システム管理 / 照明コントローラ
- DLP5531LEQ1EVM – DLP5531LEQ1EVM
- DLP5531Q1EVM – DLP 車載高分解能ヘッドライト・エレクトロニクスの評価モジュール
TI の 車外照明向け DLP® 製品の特長
多様なアプリケーションに対応する投影ソリューション
分解能、輝度、効率、コントラストの面で優れた性能を達成しているので、自動車が情報を伝達しやすくなり、自動車設計者が自動車ディスプレイの夢を現実のものにするのに役立ちます。
投影技術の簡素化
TI DLP® 技術の包括的なエコシステムや、直観的なソフトウェア ツールと評価基板は、設計と製品開発期間の短縮に貢献します。
自動車業界で信頼できる技術
DLP 製品は 2017 年以来、自動車業界向けの出荷を実施しており、車載市場の厳格な動作条件と信頼性要件を満たせることが包括的に認証済みです。
設計と開発に役立つリソース
DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
ダイナミック地表投影照明の輝度推定カリキュレータ
この Excel カリキュレータ (計算ツール) は、DLP3021-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を使用して、ダイナミック地表投影型のアニメーション、ロゴ、またはシンボルを表示する場合に、輝度を推定するためのスタートとして使用できます。このカリキュレータに、路上照明、路面の種類、画像サイズなど、一般的な周囲条件を入力します。このカリキュレータはそれらの値を使用し、結果として自動車の周囲に形成される画像の推定輝度を計算します。
DLP2021-Q1 ダイナミック地表プロジェクタの評価基板
DLP® 製品向けの DLP2021LEQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP2021-Q1 チップセットの評価迅速化に役立つ、電子系と光学系の包括的なシステムです。DLP2021-Q1 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、FPGA (フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ) ベースの DMD コントローラとのインターフェイスとして機能し、GPU (グラフィックス処理ユニット) を使用しないシステム・アーキテクチャを実現できるようにします。
この評価基板 (EVM) には、2 つの投射用光源オプションがあります。RGB LED (発光ダイオード) または単一の白色 (...)
技術リソース
DLP ラボ ビデオ シリーズ:ヘッドライト
DLP ラボ ビデオ シリーズ:ダイナミック地表投影
Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting
新製品
車載対応、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 のチップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 16.685
車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
概算価格 (USD) 1ku | 17.558