DLPC231S-Q1
車載対応、機能安全準拠、DLP553x-Q1 と DLP462x-Q1 の各チップセット向け、DLP® DMD (デジタル マイクロミラー デバイス) コントローラ
DLPC231S-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:–40℃~+105℃の動作時周囲温度
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全品質管理
- ASIL-B までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
- 以下をサポートする DMD ディスプレイ コントローラ:
- DLP553xS-Q1 および DLP462xS-Q1 車載用車内ディスプレイ チップセット
- ビデオ処理
- DMD 解像度に合わせて入力画像をスケーリング
- ベゼル調整により、画像の垂直位置を ±50%、水平位置を ±10% まで調整できるため、機械的な位置揃えの必要性を低減 (HUD)
- 解像度の低いビデオ入力に対応して、ピクセルの 2 倍、4 倍化処理をサポート
- ガンマ補正
- エラー訂正 (ECC) 付きの組み込み プロセッサ
- オンチップの診断およびセルフ テスト機能
- 温度監視、デバイス インターフェイス監視、およびフォトダイオード監視を含むシステム診断機能
- 無段階調光の管理機能を内蔵
- 構成可能な GPIO
- 外部 RAM 不要、画像処理用の SRAM を内蔵
- 600MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
- 拡散スペクトラムのクロック処理による EMI 低減
- ビデオ入力インターフェイス
- シングル OpenLDI (FPD-Link I) ポートで最高 110MHz
- 最高 110MHz の 24 ビット RISC パラレル インターフェイス
- 構成可能なホスト制御インターフェイス
- 10MHz のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
- I2C (400kHz)
- ホスト IRQ 信号により重要なシステム エラーについてリアルタイムのフィードバックを提供
- TPS99000S-Q1 システム管理および照明コントローラとのインターフェイス
車載アプリケーション向け DLPC23xS-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラは、機能安全が要求される車内および車外ディスプレイ アプリケーション (拡張現実 HUD やフロント ガラス クラスタなど) のチップセットで使用されます。DLP5530S-Q1 チップセットには 0.55 インチ DMD、DLP4620S-Q1 チップセットには 0.46 インチ DMD が含まれます。どちらのチップセットにも TPS99000S-Q1 システム管理および照明コントローラが含まれています。DLPC23xS-Q1 には プロセッサが組み込まれており、このプロセッサにはエラー コード訂正 (SECDED ECC) が搭載され、ホスト制御およびリアルタイムのフィードバック、オンチップ診断、およびシステム監視機能が使用可能です。オンチップ SRAM が搭載されているため、外部の DRAM が必要ありません。TPS99000S-Q1 と組み合わせることで、DLPC23xS-Q1 は HUD アプリケーションにおいて 5000:1 を超える高いダイナミック レンジの調光をサポートします。SubLVDS 600MHz DMD インターフェイスによって高い DMD リフレッシュ レートが可能になり、シームレスで鮮鋭なデジタル画像を生成しながら、同時に放射 EMI が低減されます。
DLP テクノロジーをベースとする車載認定プロジェクタの設計と製造を支援するために、多数の光学モジュール メーカーと設計業者が確立されており、それらを活用して、お客様の設計をサポートできます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLPC23xS-Q1 車載用デジタル マイクロミラー デバイス コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 9月 10日 | |
| ユーザー・ガイド | DLPC230-Q1, DLPC230S-Q1 Programmer's Guide for Display Applications (Rev. G) | PDF | HTML | 2024年 7月 18日 | |||
| 機能安全情報 | Functional Safety Manual for DLP4620S-Q1, DLPC231S-Q1, and TPS99000S-Q1 | PDF | HTML | 2024年 2月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | Estimating Mechanical Volume of an Augmented Reality Head-Up Display System | 2018年 12月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP4620SQ1EVM — DLP4620-Q1 評価基板
DLP4620SQ1EVM 評価基板 (EVM) は、DLP4620S-Q1 車載チップセットを駆動するために設計された包括的な電子サブシステムです。DLP4620S-Q1 チップセットは、0.46 インチ DMD (1358 x 566)、DLPC231-Q1 DMD コントローラ、TPS99000-Q1 PMIC で構成されています。この評価基板 (EVM) を光学系、RGB LED、フォトダイオードと組み合わせると、ヘッド アップ ディスプレイや透過式ウィンドウ ディスプレイなどの車載ディスプレイ アプリケーションに適した、車載グレード DLP (...)
DLP5530PGUQ1EVM — DLP5530-Q1 画像生成ユニット (PGU) プロジェクタ評価基板
DLP5530Q1EVM — DLP5530-Q1 エレクトロニクス評価基板
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZEK) | 324 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。