TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。
AM2611
リアルタイム デジタル電源マイコン

Single-core Arm Cortex-R5F MCU up to 400 MHz with real-time control and security

概算価格 (USD) 1ku | 5.61

TPS7H6101-SEP
窒化ガリウム (GaN) 電力段

耐放射線特性、ドライバ内蔵、200V 10A GaN パワー ステージ

ISO6041
デジタル アイソレータ

低消費電力、高帯域幅、4 チャネル、順方向 3 / 逆方向 1、強化型、デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.691

SN74LVC1G32B-Q1
OR ゲート

車載対応、1 チャネル、2 入力、1.1V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

TXE8124
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、24 ビット SPI バス I/O エクスパンダ

概算価格 (USD) 1ku | 0.473

半導体産業の先進的なパッケージングの動向は、並行して行われるリトグラフィーの進化を必要としています。そして、DLPテクノロジーはこれを達成するキーとなります。
詳細

TI の熱意

TIは、半導体によって電子機器をより求めやすい価格で提供することで、より良い世界に向け貢献していくことに情熱を注いでいます。TIの熱意は今日まで受け継がれ、IC 分野での先進的なポジションを維持しています。各世代のイノベーションを通じて、小型化、効率化、信頼性の向上、低コスト化を実現するテクノロジーを構築してきました。その結果、新しい市場を開拓し、半導体は、あらゆる分野の電子機器に採用されるようになっています。TI はこうしたイノベーションを、エンジニアリングの進歩として捉えています。

TI のチームへの参加

TI の業務では速いペースで課題に取り組み、私たちは成長を遂げています。世界の変革への貢献と、愛着の持てる仕事をご希望ですか?ご参加ください。

募集中職種の検索

コーポレート・シティズンシップに対する TI のコミットメント

90%

TI が出荷する半導体製品のうち、グリーン対応とみなされ、低ハロゲンに関する業界要件を満たしている割合。

31%

2024 年に世界中の製造業務において再利用された水の割合。

30 件以上

人材育成と労働力に関するプログラムが表彰された件数。

29%

2015 年から 2024 年にかけて、TI の温室効果ガス (GHG) 排出量が減少した割合。TI の削減目標は 25% です。現在もその目標に向かって進捗しています。

88%

2024 年に埋め立て処分するはずだった固体原材料のうち、転用した比率。

5,700 万ドル

TI Foundation、TI の従業員、TI の退職者と協力し、TI の各種地域コミュニティを支援できるよう慈善活動向けに寄付した金額。

*数値は 2024 年現在の実数