TXE8124
- 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
- Low スタンバイ消費電流:2.3µA (標準値)
- SPI SCLK 周波数
- 10MHz (3.3V ~ 5.5V)
- 5MHz (1.65V ~ 5.5V)
- SPI デイジー チェーンをサポート
- バースト モードによる SPI 読み取り / 書き込み
- 複数ポートを同時に設定するためのマルチポート SPI コマンド
- IOFF でサポートされている入力ポート ピン
- アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
- オープン ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
- I/O ごとの割り込みマスクおよびステータス
- ポートごとの割り込みステータス
- 組込みフェイルセーフ I/O 機能
- 個別 I/O 構成
- 入力および出力機能
- 極性反転
- 出力のプッシュプルおよびオープン ドレインの選択
- 内蔵プルアップまたはプルダウンの選択
- 最後の I/O 状態を維持するためのバス ホールド機能
- グリッチ フィルタのイネーブルの選択
- LED を直接駆動するための 10mA 駆動能力を備えたラッチ付き出力
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)
TXE8124 デバイスは、4 線式シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコル用の汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張を提供し、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。TXE8124は、標準的なポイント ツー ポイント通信と、複数のデバイスのデイジーチェーン接続の両方をサポートしています。
このデバイスは、3.3V ~ 5.5V で 10MHz、1.65V ~ 5.5V で 5MHz をサポートしています。TXE8124 のような I/O エキスパンダは、スイッチ、センサ、プッシュ ボタン、LED、ファンなどのために追加の I/O が必要な場合に使用するよう設計されています。
TXE8124 デバイスは、それぞれ 8 個の IO を備えた 3I/O ポートを持ち、速度、消費電力、柔軟性の面で I/O 性能を向上させるための追加機能を備えています。これには、I/O ごとに設定可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力、設定可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、バス ホールド機能を備えたラッチ可能な入力、マスカブル割り込み、割り込みステータス レジスタ、グリッチ フィルタ、FAIL-SAFE ピンによって有効化されるフェイルセーフ レジスタモードが含まれます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TXE8124 24 ビット 割り込み出力、リセット入力、および I/O 構成レジスタを備えた SPI バス I/O エクスパンダ データシート | PDF | HTML | 2026年 3月 10日 | ||
| アプリケーション・ノート | ディスクリート型アクティブ セル バランス (ACB) 設計 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| アプリケーション概要 | SPI バスの理解 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 10日 | |
| アプリケーション・ノート | How to Program TXE81XX SPI I/O Expander Family | PDF | HTML | 2025年 7月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO エクスパンダ アダプタの評価基板
TXE81XXEVM — TXE81XX 評価基板
TXE81XXEVM を使用すれば、SPI I/O エクスパンダの TXE81XX ファミリを評価できます。この評価基板(EVM)は、リード付きパッケージ タイプ DGS(24 と 32)、DGG(56)内で TXE8116、TXE8124、TXE8148(それぞれ 16 ビット、24 ビット、48 ビット)をサポートしています。この評価基板(EVM)を使用すれば、多くのテスト ポイントやヘッダにアクセスでき、それぞれのエクスパンダが提供する大量の I/O が付属しています。オスとメスのそれぞれのヘッダ タイプを混在させているため、容易にシャント接続が可能です。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。