カテゴリ別の参照
絶縁定格別の選択
強化絶縁型
最大 5.7kVRMS の絶縁を達成し、感電からの保護を実現すると同時に、動作電圧の引き上げや、沿面距離と空間距離の拡大を通じて、システムの信頼性を高めることができます。
機能安全の種類別の選択
機能安全品質管理
機能安全準拠
関連カテゴリ
新製品
12V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、5A/5A、5.7kVRMS、強化絶縁型、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ
概算価格 (USD) 1ku | 0.21
電源のトレンド
電力密度と絶縁を重視した各種絶縁型ゲート ドライバ
絶縁デバイスは、高電圧ユニットと低電圧ユニットの間でデータと電力の伝送を実現すると同時に、有害な DC 電流や制御されていない過渡電流がグリッドから流れ込む事態を防止します。アイソレータを高速ゲート ドライバと統合すると、絶縁の信頼性を高めることができます。各種絶縁型ゲート ドライバは、基本絶縁、機能絶縁、強化絶縁という構成を採用しています。いずれも、コントローラ IC からローパワーの入力を受け入れ、MOSFET、IGBT、SiC、GaN の各パワー スイッチに適した大電流ゲート ドライブを生成します。
電気自動車 (EV) アプリケーションでパワー デバイスを保護
高性能な統合型パワートレイン・ ソリューション: EVに適用するための要件
HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)
電力密度と絶縁 に関する主な製品
技術リソース
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
絶縁型ゲート ドライバを対象とする認証
絶縁型ゲート ドライバの入門編
主なアプリケーションの概要
TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) パワートレイン・システムの信頼性向上に貢献
TI の絶縁型ゲート・ドライバ製品ラインアップは、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のパワートレイン・システムでさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。
利点:
- 高度な機能を統合し、システム・コストの削減に貢献
- 高い駆動能力と高速スイッチング特性を通じて損失を最小化
- リアルタイムの可変駆動能力により、効率が向上
- 高速過電流保護と脱飽和保護、アクティブ短絡保護、ミラー・クランプなどの保護機能を内蔵し、パワー・スイッチの信頼性が向上
主なリソース
- PMP23223 – バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン
- TIDA-01604 – HV/EV オンボード・チャージャ向け、効率 98.6%、6.6kW トーテム・ポール PFC のリファレンス・デザイン
- UCC5880-Q1 – 車載、高度な保護機能搭載、20A、リアルタイムで可変の IGBT/SiC MOSFET 絶縁型ゲート ドライバ
- UCC5350-Q1 – Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT
- UCC21551-Q1 – 車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、車載ボディ・エレクトロニクスとライティング・システムの信頼性向上に貢献
TI の絶縁型ゲート・ドライバ製品ラインアップは、車載ボディ・エレクトロニクスとライティング・システムでさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。
利点:
- 絶縁を行うと、高電圧システムで不要な過渡電圧や DC 電圧からの保護を実現可能
- デュアルチャネル・ドライバは、シングルチャネル・オプションに比べて、プリント基板全体の面積と部品表の低減に貢献
- ミラー・クランプなどの内蔵保護機能は、ミラー電流による誤ったターンオンからシステムを保護
主なリソース
- TIDM-02012 – 高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス・デザイン
- UCC21551-Q1 – 車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
- UCC5350-Q1 – Automotive ±5A single-channel isolated gate driver with Miller clamp or split outputs for SiC/IGBT
- UCC21530EVM-286 – UCC21530 絶縁型デュアルチャネル・ドライバの評価モジュール
TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、モーター・ドライブ・システムの信頼性向上に貢献
TI の絶縁型ゲート・ドライバ製品ラインアップは、モーター・ドライブでさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。
利点:
- 絶縁を行うと、高電圧システムで不要な過渡電圧や DC 電圧からの保護を実現可能
- 同相過渡耐性が高い各種ドライバは、より高い過渡電圧に耐え、誤ったターンオンからの保護を実現
- 高速過電流保護と脱飽和保護、ソフト・ターンオフ、ミラー・クランプなどの保護機能を内蔵し、パワー・スイッチの信頼性が向上
主なリソース
- TIDA-010025 – 光入力エミュレーション・ゲート・ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス・デザイン
- TIDA-01599 – TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ・トルク・オフ (STO) のリファレンス・デザイン
- TIDA-01420 – 産業用ドライブ向け、基本絶縁型 3 相コンパクト出力段のリファレンス・デザイン
TI の各種絶縁型ゲート ドライバは、効率の向上、コストの削減、パワー デリバリ (電力供給) システムの信頼性向上に貢献
TI の絶縁型ゲート ドライバ製品ラインアップは、パワー デリバリ (電力供給) でさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。
利点:
- 短い伝搬遅延は、PWM (パルス幅変調) のスイッチング周波数引き上げに貢献
- ミラー クランプなどの内蔵保護機能は、ミラー電流による誤ったターンオンからシステムを保護
- 高い駆動能力と高速スイッチング特性を通じて損失を最小化
主なリソース
- TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
- TIDA-00195 – 絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン
- PMP41006 – C2000™ と GaN 採用、CCM トーテムポール PFC と電流モード LLC を使用した 1kW のリファレンス・デザイン
- A comparative analysis of topologies for a bridgeless-boost PFC circuit – Analog Design Journal
TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、グリッド・インフラ・システムの信頼性向上に貢献
TI の絶縁型ゲート・ドライバ製品ラインアップは、グリッド・インフラ内でさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。
利点:
- 絶縁を行うと、高電圧システムで不要な過渡電圧や DC 電圧からの保護を実現可能
- 同相過渡耐性が高い各種ドライバは、より高い過渡電圧に耐え、誤ったターンオンからの保護を実現
- 高速過電流保護と脱飽和保護、ソフト・ターンオフ、ミラー・クランプなどの保護機能を内蔵し、パワー・スイッチの信頼性が向上
主なリソース
- TIDA-01606 – 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス・デザイン
- TIDA-010054 – レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
- TIDA-00638 – 絶縁ソーラー・ゲート・ドライバ、リファレンス・デザイン
- Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations – アプリケーション・ノート
TI の各種絶縁型ゲート・ドライバは、効率の向上、コストの削減、ファクトリ・オートメーションと制御システムの信頼性向上に貢献
TI の絶縁型ゲート・ドライバ製品ラインアップは、ファクトリ・オートメーションと制御の分野でさまざまな種類の FET (電界効果トランジスタ) と IGBT (絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ) の駆動に適した、シングルチャネルとデュアルチャネルの多様なソリューションの実現に役立ちます。
利点:
- 絶縁を行うと、高電圧システムで不要な過渡電圧や DC 電圧からの保護を実現可能
- 高い駆動能力と高速スイッチング特性を通じて損失を最小化
- 高速過電流保護と脱飽和保護、ソフト・ターンオフ、ミラー・クランプなどの保護機能を内蔵し、パワー・スイッチの信頼性が向上
主なリソース
- TIDA-01540 – デッド・タイム挿入機能搭載ゲート・ドライバを使用する 3 相インバータのリファレンス・デザイン
- TIDA-00366 – 電流 / 電圧 / 温度保護機能搭載、強化絶縁型 3 相インバータのリファレンス・デザイン
- TIDA-010025 – 光入力エミュレーション・ゲート・ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス・デザイン
- TIDA-010025 – 光入力エミュレーション・ゲート・ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス・デザイン
- E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド – e-Book(PDF)
- Addressing Factory Automation Challenges with Innovations in Power Design – ホワイト・ペーパー