ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC23525

アクティブ

5A/5A、5kVRMS、強化絶縁型、シングルチャネル、光互換、絶縁型ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1063 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 5 Peak output current (source) (typ) (A) 5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5 Features High CMTI, Opto-compatible input Output VCC/VDD (min) (V) 13 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input threshold 4 mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1500 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1063 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 5 Peak output current (source) (typ) (A) 5 Peak output current (sink) (typ) (A) 5 Features High CMTI, Opto-compatible input Output VCC/VDD (min) (V) 13 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input threshold 4 mA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1500 Fall time (ns) 25 Undervoltage lockout (typ) (V) 12
SOIC (DWY) 6 53.82 mm² 4.68 x 11.5
  • フォトカプラ互換入力付き 5kVRMS シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 光絶縁型ゲート ドライバに対して、ピン互換で置き換え可能
  • ソース 5A、シンク 5A のピーク出力電流
  • 最大 36V の出力ドライバ電源電圧
  • 12V VDD 低電圧ロックアウト
  • レール ツー レール出力
  • 伝搬遅延:100ns 以下
  • 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
  • パルス幅歪み:30ns 以下
  • 同相過渡耐性 (CMTI):200kV/µs 以上
  • 絶縁バリアの寿命:>50 年
  • 沿面距離と空間距離が >8.5mm のストレッチ SO-6 パッケージ
  • 動作時の接合部温度、TJ:-40℃~+150℃
  • フォトカプラ互換入力付き 5kVRMS シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 光絶縁型ゲート ドライバに対して、ピン互換で置き換え可能
  • ソース 5A、シンク 5A のピーク出力電流
  • 最大 36V の出力ドライバ電源電圧
  • 12V VDD 低電圧ロックアウト
  • レール ツー レール出力
  • 伝搬遅延:100ns 以下
  • 部品間遅延ばらつき:25ns 以下
  • パルス幅歪み:30ns 以下
  • 同相過渡耐性 (CMTI):200kV/µs 以上
  • 絶縁バリアの寿命:>50 年
  • 沿面距離と空間距離が >8.5mm のストレッチ SO-6 パッケージ
  • 動作時の接合部温度、TJ:-40℃~+150℃

UCC23525 ドライバは、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバです。ソース 5A、シンク 5A のピーク電流を出力でき、5kVRMS の強化絶縁定格を持っています。電源電圧範囲が 30V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。UCC23525 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動できます。主な機能と特性は、標準的なオプトカプラ ベースのゲート ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。

特に、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低伝搬遅延、小さなパルス幅歪みは、性能の大きな特長です。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ ゲート ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。UCC23525 は、5kVRMS の強化絶縁定格に対応するストレッチ SO-6 パッケージで提供されます。ストレッチ SO-6 パッケージは、沿面距離と空間距離がどちらも >8.5mm であり、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) >600V のモールド コンパウンドを使用しています。

UCC23525 は高性能で信頼性が高いため、あらゆる種類のモータ ドライブ、ソーラー インバータ、産業用電源、家電機器に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

UCC23525 ドライバは、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 用の、フォトカプラ互換、シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバです。ソース 5A、シンク 5A のピーク電流を出力でき、5kVRMS の強化絶縁定格を持っています。電源電圧範囲が 30V と高いため、バイポーラ電源を使用して IGBT および SiC パワー FET を効果的に駆動できます。UCC23525 は、ローサイドとハイサイドの両方のパワー FET を駆動できます。主な機能と特性は、標準的なオプトカプラ ベースのゲート ドライバに比べて性能と信頼性を大幅に向上させると同時に、回路設計とレイアウト設計の両方でピン互換性を維持しています。

特に、高い同相過渡耐性 (CMTI)、低伝搬遅延、小さなパルス幅歪みは、性能の大きな特長です。厳密なプロセス制御により、部品間スキューも小さくなっています。入力段はダイオード エミュレーション (e-diode) であり、フォトカプラ ゲート ドライバで使われている従来型 LED に比べて、長期的な信頼性と優れた経時特性を実現します。UCC23525 は、5kVRMS の強化絶縁定格に対応するストレッチ SO-6 パッケージで提供されます。ストレッチ SO-6 パッケージは、沿面距離と空間距離がどちらも >8.5mm であり、材料グループ I (比較トラッキング指数 (CTI) >600V のモールド コンパウンドを使用しています。

UCC23525 は高性能で信頼性が高いため、あらゆる種類のモータ ドライブ、ソーラー インバータ、産業用電源、家電機器に理想的です。高い温度で動作するため、従来のフォトカプラでは対応できなかったアプリケーションで活用する機会が広がります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC23525 5A ソース、5A シンク、 5 kVRMS 強化絶縁、フォトカプラ互換、 シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 1日
証明書 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance. 2025年 5月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC23513EVM-014 — UCC23513 光互換入力、3A、5kVRMS、シングル チャネル絶縁型ゲート ドライバの EVM

UCC23513EVM-014 評価基板は、光互換入力である UCC23513 を搭載した、TI の 5kVRMS 絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。入力は電流駆動であり、デバイスのターンオンで 7mA と 16mA の間で動作します。また、ターンオフを行うには逆バイアスを印加することもできます。このデバイスは、Si MOSFET、IGBT、WBG デバイス (SiC および GaN トランジスタ) を駆動するために、4A のソースおよび 5A シンクのピーク出力電流に対応できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWY) 6 Ultra Librarian