照明 LED ドライバ

高効率の定電流 LED アプリケーションまたはストローブ LED アプリケーションを実現可能

parametric-filter製品をすべて表示
赤外線、マルチカラー、または UV ライトを使用した人や物体の照明向けに、降圧、昇圧、またはリニア トポロジの照明 LED ドライバを提供しています。アナログと PWM の各調光方式を使用して、ビル オートメーション、医療、舞台照明、パーソナル エレクトロニクスのさまざまなアプリケーションで照明機能を最適化することができます。

カテゴリ別の参照

入力電圧別の選択

主な照明用 LED ドライバ

TPS923651
照明 LED ドライバ

アナログ調光と PWM 調光のオプション、65V、2A、昇圧 / 昇降圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.222

TPS922050
照明 LED ドライバ

アナログ調光と PWM 調光のオプション、65V、1A、降圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.18

TPS923650
照明 LED ドライバ

アナログ調光と PWM 調光のオプション、65V、1A、昇圧 / 昇降圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.12

TPS922051
照明 LED ドライバ

アナログ調光と PWM 調光のオプション、65V、2A、降圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.18

TPS92401
照明 LED ドライバ

FET および発振器内蔵、4 チャネル、5A、LED ドットコントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 2.4

LM3645
照明 LED ドライバ

2A ハイサイド電流源搭載、同期整流昇圧、クワッド LED フラッシュ ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.4

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
このアプリケーション レポートは、PCM 降圧 LED ドライバの詳細を提示し、安定性に関する制約を分析するほか、コンバータの帯域幅と位相マージンを計算するためのシンプルな式を掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
調光方式:アナログ調光
LED ドライバでアナログ調光を使用する際の基本原理と制限を解説します。
ビデオ
ビデオ
調光方式:PWM調光
メイン FET 調光、シリーズ (直列) FET 調光、シャント FET 調光という、3 種類の調光手法に基づく PWM 調光の基本をご確認ください。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
日中/夜間撮影可能な IP ネットワーク・カメラ向け IR LED 照明 / ICR 制御のリファレンス・デザイン
This reference design showcases an Infrared LED illumination sub-system for Internet Protocol (IP) network cameras with day and night vision. The system features a cut filter control, LED dimming, ambient light measuring and ballasting for current of each IR LED string. Ballasting is an (...)
リファレンス・デザイン
1-s to 6-s, up to 1.5-A li-ion battery charger reference design with switching CC source

このリファレンス・デザインは、ミッドレベルからローエンドのロボット型掃除機向けのコスト最適化オンボード・バッテリ・チャージャ・ソリューションを紹介します。このソリューションは、1.5A の充電電流能力を小規模なレイアウト面積で実現し、±3% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を達成しています。

このデザインは、定電流 (CC) および定電圧 (CV) 充電プロファイルへの安定的で滑らかなプリチャージを実現しており、4S2P リチウムイオン・バッテリ・パックを使用した評価が完了しています。

リファレンス・デザイン
LEDドライバ・リファレンス・デザインを表示
このリファレンス・デザインでは、LED / レーザー・ドライバの特性、動作、使用方法について説明します。このドライバは、TI の TPS92641 IC を半導体ドライバ・ソリューションとして構成し、3 チャネルのレギュレーション済み電流出力を供給して、3 個の半導体デバイスを駆動します。高効率のシングル・インダクタ同期整流降圧 (バック) コンバータ・トポロジを使用しています。このリファレンス・デザインには、ドライバの仕様、回路図、PCB レイアウトのアートワーク、推奨のテスト・セットアップ、部品表 (BOM) (...)

照明 LED ドライバ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。