データシート
TPS923651
- 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
- LED は、コモン カソード接続に対応
- 300mΩ MOSFET を内蔵:
- 標準電流制限 (1.6A / 3.2A)
- スイッチング周波数 (400kHz / 1MHz)
- 高度な調光オプション:
- アナログ調光 (200:1)
- 高速 PWM 調光 (パルス幅 50ns)
- 包括的な保護機能を搭載:
- LED の断線 / 短絡保護
- スイッチング FET の断線 / 短絡保護
- 外部部品の障害保護
- サイクル単位の電流制限
- サーマル シャットダウン
- パッケージ:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
TPS92365x ファミリは、4.5V〜65V の広い入力電圧範囲に対応した 1A/2A 非同期降圧 LED ドライバです。ローサイド NMOS を内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このデバイスは、コモン カソード接続および単層 PCB もサポートしています。スイッチング周波数は 400kHz または 1MHz に設定します。
TPS92365x ファミリは、DIM 入力ピンを使用して単純な High 信号と Low 信号を構成することで、PWM 調光をサポートしています。TPS92365x ファミリは、DIM 入力ピンを使用してアナログ電圧信号を構成することで、アナログ調光をサポートしています。このデバイスは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングにより、高速 PWM 調光を可能にし、高い調光比を実現します。
TPS92365x ファミリは、LED の断線と短絡、スイッチング FET の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS923650/1 65V 1A/2A 昇圧 / 昇降圧 LED ドライバ、PWM / アナログ調光付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 11月 20日 |
証明書 | TPS923651D1DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 17日 | ||||
証明書 | TPS923651D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 17日 | ||||
証明書 | TPS923651D2DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 17日 | ||||
証明書 | TPS923651D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 1月 17日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS923650/1 65V 1A/2A Boost / Buck-Boost LED Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 10月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。