電圧リファレンス

さまざまなアプリケーションをサポートする、高精度のシャント / シリーズ電圧リファレンス

parametric-filter製品をすべて表示
シリーズ、シャント、電流の各電圧リファレンスで構成された TI の広範な製品ラインアップは、小さい温度係数、精密な初期精度、低ノイズ、優れた長期安定性能を特長としており、データ変換やシグナル コンディショニングなどの広範なアプリケーションに最適です。また、電圧リファレンスは電圧モニタ、電流リミッタやプログラマブル電流源としても広く利用されています。 

カテゴリ別の参照

電圧リファレンス 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

REF30E
シリーズ電圧リファレンス

SOT-23-3 パッケージ封止、15ppm/℃ のドリフト、24μA の静止電流 (Iq)、シリーズ電圧リファレンス

概算価格 (USD) 1ku | 0.39

LM4060
シャント電圧リファレンス

20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference

概算価格 (USD) 1ku | 1

REF81
シリーズ電圧リファレンス

0.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の埋め込みツェナー リファレンス

概算価格 (USD) 1ku | 84.86

REF80
シリーズ電圧リファレンス

0.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の埋め込みツェナー リファレンス

概算価格 (USD) 1ku | 73.359

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A)
電圧リファレンスの基礎については、こちらの包括的なガイドをご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Voltage reference selection basics white paper (Rev. A)
適切な電圧リファレンスを選定するための基礎をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions
電圧とプロセッサの各監視ソリューションの長所と短所を比較します。
document-pdfAcrobat PDF