データシート
REF81
- 埋め込みツェナー コアは 7.6V 出力
- 業界標準の固定出力電圧
- 1X ゲイン:2.5V、4.096V、5V
- 2X ゲイン:5V、8.192V、10V
- 1X および 2X ゲイン出力用の外部バッファなし
- 業界標準の固定出力の初期精度
- 1X ゲイン:±0.05%
- 2X ゲイン:±0.1%
- 超低温度ドリフト:0.05ppm/°C
- 動作温度範囲:0°C ~ 70°C
- 優れた長期安定性:0.3ppm (1khr ~ 5khr)
- 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz) :0.15ppmpk-pk
- 温度安定インジケータ付き内蔵ヒーター
- 入力電圧範囲:10V ~ 16.5V
- ヒーター電源範囲:10V ~ 42V
- 気密封止セラミック パッケージ (20 ピン LCCC)
REF81 デバイスは、ヒーターを内蔵した高精度の埋め込みツェナー コアを活用し、安定した 7.6V を生成します。さらに、高精度の抵抗デバイダとバッファを内蔵しており、高精度データコンバータを駆動するための業界標準の電圧リファレンスを提供します。内部ヒーターを備えた内蔵温度制御機能により、周囲温度の変化に関係なくリファレンス電圧を一定に維持できるため、0.05ppm/°C という非常に小さい温度ドリフトを実現できます。制御ループ、高精度抵抗、およびバッファを内蔵しているため、設計が容易であるとともに、外付けの高精度部品は不要です。
REF81 ファミリは、20 ピン LCCC パッケージで供給されます。LCCC パッケージは、キャリブレーションなしでより長い動作ウィンドウが必要とされるアプリケーションのために、1ppm という非常に低い長期ドリフト安定性仕様を実現できる気密封止セラミック パッケージです。このパッケージは、湿度の変化に対する耐性も非常に優れています。
詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の文書が入手可能です。リクエストする
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | REF81 0.05ppm/℃ 温度のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の高精度電圧リファレンス データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 8月 1日 |
| 技術記事 | The benefits of extreme precision from buried Zener technology in calibration (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 9月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-010970 — Low-noise, highly linear digital multimeter and data acquisition signal chain reference design
このリファレンス デザインのターゲット アプリケーションには、DC 信号の測定に超高精度を必要とするデジタル マルチメータ (DMM) が含まれます。このリファレンス デザインは、有効直線性を備えた高性能 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS127L21B を使用して、効果的な DC 精度を実現します。超低ドリフトの埋め込みツェナー リファレンスである REF81 は、シグナル チェーンのキャリブレーションを実施し、ゲイン誤差とオフセット誤差を除去します。
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点