カテゴリ別の参照
種類別に選択
設計と開発に役立つリソース
ADC/DAC - 電圧リファレンス選択ツールとエラー カリキュレータ
REF35 の評価基板
REF35 評価基板 (EVM) は、超低消費電力の電圧リファレンスである REF35 を開発するためのプラットフォームです。REF35 は 10ppm/°C (最大値) の温度ドリフトを実現しており、主に低消費電力データ コンバータ向けの高精度電圧リファレンスとして使用できます。
REF70 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンスの評価基板
REF70 評価基板 (EVM) は、超低ノイズで高精度の電圧リファレンスである REF70 を評価するためのプラットフォームです。REF70は動作時の1/fノイズが0.23ppmp-p と超低ノイズである一方、温度に対して2ppm/℃と非常に正確な電圧出力を維持します。REF70EVMはREF70ファミリーのデフォルト構成とパッケージオプションのバリエーションをサポートしています。
詳細と他の構成については、REF70 のデータシートをご覧ください。
電源のトレンド
低静止電流 (IQ)
低静止電流 (IQ) のシリーズ リファレンスは、消費電力の最小化とバッテリ動作時間の延長に貢献低静止電流 (IQ) のシリーズ (直列) 電圧リファレンスで構成された TI の製品ラインアップは、各種システムの電力損失の最小化と、血糖値測定器、ワイヤレス ヘッドセット、圧力トランスミッタのようなバッテリ動作デバイスの動作時間最大化に貢献します。TI の各種小型フォーム ファクタ IC は、低スタンバイ消費電力を実現すると同時に、システム コストの削減に貢献します。
低ノイズ & 高精度
高精度シリーズ電圧リファレンスは、温度と入力電圧が変化する状況で、信頼性の高い安定性を実現します。TI の高精度シリーズ電圧リファレンスは、厳しい条件を要求する産業用と車載の多くのアプリケーションで、クラス最高の性能を実現します。
主なアプリケーションの概要
精度を犠牲にしないシリーズ電圧リファレンスを採用すると、HV/EV のシグナル チェーン設計を強化可能
次世代のハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) は、高精度で高信頼性のリアルタイム システム診断を実現できるように、データ変換に使用する高精度の電圧リファレンスを必要とします。重要なシステム パラメータを測定できるように、TI は、消費電力、ノイズ、温度ドリフトに関してクラス最高の水準を実現した各種高精度ソリューションを提供しています。
利点:
- 低温度ドリフト (REF34-Q1 の場合、最大で 6ppm/℃)
- マイクロアンペア単位の消費電力
- オプションの ENABLE ピンを使用すると、スタンバイ電流が 3μA のシャットダウン モード設定で、消費電力を削減可能
主なリソース
- TIDA-00753 – 三相 AC 電流測定器、電流トランス使用、リファレンス デザイン
- TIDA-020018 – DC/DC および OBC アプリケーション用の車載用、シャント ベース絶縁電流センサのリファレンス デザイン
- PMP22650 – GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン
- REF5025A-Q1 – 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 2.5V シリーズ電圧リファレンス
- REF34-Q1 – 車載対応、低ドリフト、低消費電力、小型フットプリント、シリーズ電圧リファレンス
- REF4132-Q1 – 車載対応、12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス
開発中のボディ コントロール モジュール (BCM) に高精度のシリーズ電圧リファレンスを追加すると、最高水準の測定精度を達成可能
開発中のデータ コンバータにシリーズ電圧リファレンスを追加すると、システムや環境の変化に対応し、ボディ コントロール モジュールや車載ゲートウェイの安定性を維持するのが容易になります。低ノイズ、高精度、小型パッケージという特長のある TI の各種リファレンスが活用できます。
利点:
- 低温度ドリフト (REF34-Q1 の場合、最大で 6ppm/℃)
- マイクロアンペア単位の消費電力
- オプションの ENABLE ピンを使用すると、スタンバイ電流が 3μA のシャットダウン モード設定で、消費電力を削減可能
主なリソース
- REF34-Q1 – 車載対応、低ドリフト、低消費電力、小型フットプリント、シリーズ電圧リファレンス
- REF5025A-Q1 – 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 2.5V シリーズ電圧リファレンス
シリーズ電圧リファレンスをデータ コンバータと組み合わせると、グリッド インフラで高精度の測定を実現可能
データ コンバータは、電気自動車の充電ステーション、スマート メーター、ソーラー エネルギー システム、住宅向けブレーカなど、グリッド インフラの多様なアプリケーションに不可欠です。TI のデータ コンバータ向け電圧リファレンス製品ラインアップを活用すると、設計を新たな高水準に引き上げることができます。
利点:
- 10 ~ 24 ビットのデータ コンバータと組み合わせて使用できる、電圧リファレンスの幅広い選択肢
- 1,000 時間で 25ppm、2ppm/℃ の低温度ドリフト
- 0.23ppm の小さいピーク ツー ピーク ノイズ
主なリソース
- TIDA-00119 – 12 ビット、4/8 チャネル、統合型アナログ入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用
- TIDA-00171 – モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン
- TIDM-SERVODRIVE – 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン
- REF35EVM – REF35 の評価基板
試験 / 測定機器を設計する際に、TI の各種高精度リファレンスは精度と性能の向上に貢献
TI の各種高精度シリーズ リファレンスは、ノイズ、温度係数、長期ドリフトに関してクラス最高の特性を実現し、自動試験装置、ラボ / フィールド向け電子試験装置、分析機器などの試験 / 測定アプリケーションに最適です。
利点:
- 0.23ppm の低ノイズ
- 誤差がわずか ±0.025% の高精度
- 2ppm/℃ の温度ドリフト係数
主なリソース
- TIDM-CONNECTED-ETHERNET – 接続されたイーサネット、USB、および LCD リファレンス・デザイン
- TIPD164 – Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design
- TIPD159 – 電圧モード、マルチプライ DAC リファレンス・デザイン
- 高精度 DC 電源の設計方法 – ブログ
ファクトリ オートメーションの設計にシリーズ電圧リファレンスを追加すると、高精度を実現可能
ファクトリ オートメーションでは、電流と電圧の変動が原因で、システム障害や信号伝送障害が発生する可能性があります。シリーズ電圧リファレンスを採用すると、プログラマブル ロジック コントローラ、フィールド トランスミッタ、産業用 PC などを設計する際に、データ コンバータを通じて高品質のアナログ信号測定を実現できます。
利点:
- 複数の出力電圧に対応できる、調整可能なデバイス
- 低温度ドリフトと低静止電流 (IQ)
- シャットダウン モードは、超低消費電流 (IQ) に貢献
主なリソース
- TIDA-00468 – レイテンシが最適化された電源、および、メモリ・フットプリント、フロントエンド感知熱電対、リファレンス・デザイン
- REF35EVM – REF35 の評価基板
- ADS1148EVM-PDK – ADS1148 センサ測定向け PGA 搭載、16 ビット、2kSPS ADC のパフォーマンス デモ キット
- Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 – アプリケーション・ノート
高精度またはナノパワーのシリーズ電圧リファレンスを採用すると、医療用アプリケーションで新たな水準の電力要件とノイズ要件を達成可能
シリーズ電圧リファレンスを採用すると、医療用アプリケーションのアナログ フロント エンドから高精度の測定値を取得できます。バッテリ動作ソリューションや、ノイズに敏感なソリューションなど、多様な用途で TI の製品ラインアップを活用できます。
利点:
- REF35 は、超低静止電流、低ドリフトで、スペース節減に役立つ小型アウトライン トランジスタ (SOT)-23-6 パッケージ封止済みです。1.024V ~ 5.0V という 11 種類の電圧バリエーションがあります。
- REF70 は低ノイズを実現しており、セラミックとプラスチック両方のパッケージで供給。高分解能データ コンバータと組み合わせると、ノイズに敏感な医療用画像処理アプリケーションを強化可能