シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

シングルチップのシンプルさでディスクリート ソリューションの価値を最大化

parametric-filter製品をすべて表示
TI のシャント内蔵デジタル電力モニタを採用すると、外部シャント抵抗が不要になり、電流センシングの設計を簡素化できます。内蔵シャントは、温度ドリフトが小さい特性や、キャリブレーションを実施する場合と同等の測定精度に貢献します。TI の EZShunt™ テクノロジーは、コスト最適化と高精度を両立する包括的な電流センシング ソリューションの実現に役立ちます。EZShunt™ デジタル電力モニタ製品ラインアップを活用すると、マルチモーダル センシングを実現し、マイコンのリソースを他の付加的なタスクに使用することができます。

カテゴリ別の参照

精度

電流測定誤差の最小化に貢献する高精度デバイスを検索できます

同相電圧

開発中電流センシング アプリケーションの同相電圧要件を選択します。

デバイスのパッケージ

電流センス アンプのさまざまなパッケージ オプションを使用して、開発中のボード面積を節減できます。

シャント抵抗を内蔵した、主なデジタル電力モニタ

INA745A-Q1
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

800µΩ EZShunt™ テクノロジー採用、AEC-Q100 対応 40V、16 ビット高精度 I²C 出力デジタル電源モニタ

概算価格 (USD) 1ku | 1.194

INA745A
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

800μΩ、EZShunt™ テクノロジー採用、40V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ

概算価格 (USD) 1ku | 1.012

INA701
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、5mΩ EZShunt™ 技術採用、40V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.5

INA745B-Q1
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ

AEC-Q100、800μΩ、EZShunt™ テクノロジー採用、40V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.814

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
特定用途向け電流センシングの設計上の課題と解決方法を収録した包括的なライブラリをご活用ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
シャント内蔵ソリューションにより、シンプルな設計、低ドリフト、小型サイズを実現する
TI の EZShunt™ テクノロジーを採用することで、外部シャント抵抗が不要になり、電流センシング設計の簡素化が可能になります。これらの次世代ソリューションが、シンプルさ、低ドリフト、小型サイズという利点をどのように組み合わせているかをご確認ください。
アプリケーション概要
アプリケーション概要
電流センシング抵抗の内蔵 (Rev. D 翻訳版)
TI の各種電流センサはシャント抵抗を内蔵しており、開発中システムの設計簡素化、部品点数の低減、ボード面積要件の最小化に役立ちます。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

計算ツール
電流センス アンプの比較およびエラー ツール
この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
評価ボード
高精度電流シャント モニタの評価基板

INA260 評価基板 (EVM) は、INA260 の主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。