カテゴリ別の参照
パラメータ仕様別の選択
バイポーラ入力オペアンプ
FET (電界効果トランジスタ) オペアンプや CMOS (相補型金属酸化膜半導体) オペアンプと同じ帯域幅で、精度の向上、電圧ノイズの低減、消費電力の削減を実現します。
FET オペアンプと CMOS オペアンプ
バイポーラ入力オペアンプと類似の帯域幅で、電流ノイズの低減、入力インピーダンスの引き上げ、バイアス電流の低減、ポップコーン ノイズ (ポップ ノイズ) の低減という利点を活用できます。
特長
低消費電力、低ノイズ、大出力電流の駆動能力、高精度など、開発中アプリケーションのニーズに適したフィルタリング済みリストを選択できます。これらの比較チャートをご覧になり、トレードオフをご確認ください。
小型サイズ オペアンプ
最小 1.2mm x 1.4mm の小型フットプリントで高性能を実現できるアンプを採用すると、基板面積を節減できます。
スペシャル ファンクション アンプ (50MHz 以上)
特化型のビルディング ブロックを使用しており、お客様が必要とする性能や信頼性を達成すると同時に、統合を通じて性能の向上やスペースの節減も実現しています。
新製品
開発中の設計に適した高速オペアンプ ソリューション
TI の広帯域アンプ製品ラインアップは、多様なニーズに対応するソリューションを取り揃えています。50MHz から 8GHz 超に至るまで、広帯域幅のアンプは多様なアプリケーションで使用できます。たとえば、複数の直列ゲイン段を単一のアンプに集約すると同時に、コストと部品表 (BOM) を最適化することができます。
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
Designing for low distortion with high-speed op amps
高速、電流シャント モニタのリファレンス デザイン
電流帰還型アンプには、実効帯域幅を狭めずに大きいゲインで大負荷を駆動できる能力があります。電圧帰還型アンプは、温度範囲全体で高精度を実現します。出力電流能力を最適化する目的で複数のアーキテクチャからいずれかを選択できるように、TI は多様な使用事例に対応するアンプを取り揃えています。
Voltage Feedback vs. Current Feedback Op Amps
Current Feedback Amplifiers: Review, Stability Analysis, and Applications
ブートストラップ高出力電圧拡張リファレンス デザイン
光センシングシステム、言い換えるとタイムオブフライトシステムは、LIDAR (光を使用した検出と距離測定)、ファクトリオートメーション、医療 & ヘルスケア、光学ネットワークなど多くの業界で採用されている拡大中のテクノロジーです。トランスインピーダンス アンプは、電流を電圧に変換し、A/Dコンバータ (ADC) または時間/デジタル コンバータ (TDC) でその電圧をデジタル化することができます。通常、最初の電流は、光検出器の出力から取得したものです。また、TI は従来のテープ アンド リール キャリアを使用して、パッケージングなしの多数のアンプ (ベア ダイ形式) を出荷することもできます。以下のリソースとリンクをご覧になると、各アプリケーションに最適なアンプが見つかりやすくなります。
Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers
トランスインピーダンス・アンプの直感的な補償方法 (Rev. A 翻訳版)
LIDAR のパルス形式タイム オブ フライト (ToF) のリファレンス デザイン
TI は、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の電流センシングから、LIDAR ベースの ADAS (先進運転支援システム) に至るまで、車載アプリケーション向けの特化型設計を採用した幅広い AEC-Q100 認証取得済み高速アンプを取り揃えています。 多くのデバイスは機能安全にも対応しており、FIT (故障率) レートとピン故障モード解析 (FMA) に関する資料が付属しています。
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス デザイン
高速、電流シャント モニタのリファレンス デザイン
厳しい条件が要求される試験と測定の各アプリケーション向けに、大出力電力、広帯域幅、低ノイズ、高精度などの特定用途に適した多様な要件を想定した設計のアンプを採用すると、開発中のシグナル チェーンを最適化できます。入力インピーダンスが大きいアンプから完全差動アンプに至るまで、これらのアンプは、計測機器、データ アクイジション システム、自動試験機器で高精度の性能を実現します。
Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers
Pairing High-Speed JFET Amplifiers With Hi-Z DAQ Systems
静電容量の大きい負荷を使用するアプリケーション向け、100MHz 対応、出力電流が 1A であるドライバのリファレンス デザイン
TI は、帯域幅を犠牲にせずに、小型パッケージで低ノイズや低消費電力という性能を実現する、各種高速アンプを設計しています。予防、診断、治療のどのアプリケーションに取り組んでいる場合でも、TI のアンプと設計リソースは、開発中プロジェクトをできるだけ迅速に市場に投入することを目標にしています。
超音波向け、2.3nV/√Hz、差動、タイム ゲイン制御 (TGC) DAC のリファレンス デザイン
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (英語) (Rev. A)
技術リソース
車載 LiDAR の紹介 (Rev. D 翻訳版)
Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shunt Measurement Required for SiC or GaN Switches
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
主なアプリケーションの概要
超音波流量システムで高精度アナログ・フロントエンド測定を行うのに役立つ、低消費電力、広帯域幅のアンプ。
TI の高速アンプ製品ラインアップは、広帯域幅、低ノイズ、低消費電力の間で優れたフレキシビリティを達成し、システム性能を犠牲にせずに超音波流量測定の分野で最適なソリューションの実現に貢献します。
- クラス最高の計測性能:シングルショット (1 回限り測定) 標準偏差性能の向上に役立つ広帯域幅製品アンプ。
- 低振幅信号の検出に役立つ低ノイズ:システムの信号対雑音比 (SNR) の制約 (頭打ち) を防止する低ノイズ・アンプ
- 低消費電力:シャットダウン時に 1μA 未満、静止電流 1mA で、バッテリへの影響を最小限に抑えるアンプ。
主なリソース
- TIDM-02005 – 水流測定用に最適化された超音波センシング計測のリファレンス デザイン
- TIDM-02003 – ガス流量測定用超音波センシング サブシステムのリファレンス デザイン
高い DC 精度と広い大信号帯域幅を意図するアナログ・フロント・エンドに適した、各種 JFET (接合型電界効果トランジスタ) アンプ。
オシロスコープのような各種高性能システムは、アナログ・フロント・エンド (AFE) シグナル・チェーンを使用して、高周波信号と高速過渡パルスをキャプチャします。各種 JFET 入力アンプで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、広い帯域幅、低ノイズ、低歪みという特性を実現し、開発中システムの要件に対応します。
- 周波数範囲の広い信号を測定:最大 3GHz に対応する広い 3dB 帯域幅
- 測定対象の信号で負荷の変動を防止:DC から 500MHz の範囲で高入力インピーダンス (Hi-Z) を実現するアンプ
- 低振幅の信号を検出:高い信号対雑音比 (SNR) を確保する各種低ノイズ・アンプ
主なリソース
- TIDA-01022 – DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン
- TIDA-00826 – 50Ω、2GHz オシロスコープ フロント エンドのリファレンス デザイン
Discrete and integrated wide-bandwidth transimpedance amplifiers (TIAs) for versatile LIDAR and Optical Time of Fight (ToF) systems.
Optical ToF and LIDAR systems are used in a wide variety of products including range finders, robotics, drones and automotive ADAS. We provide flexible transimpedance amplifier (TIA) options to simplify optical system.
- Simplify system design: integrated features include input current clamps & ambient light cancelation
- Increase system resolution: multi-channel TIAs with output multiplexing enable high resolution systems
- Measure short pulses: discrete TIAs with bandwidths up to 8 GHz allow for fast pulse measurement
- Decrease system size: bare die options enable small size & high channel counts
主なリソース
- OPA855-Q1 – 車載対応、バイポーラ入力採用、8GHz のゲイン帯域幅、非補償型トランスインピーダンス アンプ
- LMH34400 – クランプ機能と周囲光打ち消し機能搭載、240MHz、シングルエンド、トランスインピーダンス アンプ
- LMH32404-Q1 – 車載対応、マルチプレクシング機能内蔵、4 チャネル、差動出力トランスインピーダンス アンプ
- TIDA-060025 – LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン
- TIDA-01187 – 高速データ コンバータを使用するLIDARパルスのタイム オブ フライト(ToF)リファレンス デザイン