ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA810-Q1

アクティブ

車載、27V、140MHz、シングル チャネル、高性能、RRIO FET 入力オペアンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.75 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 27 GBW (typ) (MHz) 70 BW at Acl (MHz) 140 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 200 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.5 Iq per channel (typ) (mA) 3.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail In, Out Features C-Load Drive Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Iout (typ) (mA) 75 2nd harmonic (dBc) 101 3rd harmonic (dBc) 101 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.75 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 27 GBW (typ) (MHz) 70 BW at Acl (MHz) 140 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 200 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.5 Iq per channel (typ) (mA) 3.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Rail-to-rail In, Out Features C-Load Drive Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 20 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Iout (typ) (mA) 75 2nd harmonic (dBc) 101 3rd harmonic (dBc) 101 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度:-40℃~+125℃、TA
  • ゲイン帯域幅積:70MHz
  • 小信号帯域幅:140MHz
  • スルーレート:200V/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:4.75V ~ 27V
  • 低ノイズ:
    • 入力電圧ノイズ:6.3nV/√Hz (f = 500kHz)
    • 入力電流ノイズ:5fA/√Hz (f = 10kHz)
  • レール ツー レール入出力
    • FET 入力段:2pA (標準値) の入力バイアス電流
    • 高リニア出力電流:75mA
  • 入力オフセット:±550µV (最大値)
  • オフセット ドリフト:±2.5µV/℃ (標準値)
  • 低消費電力:3.7mA/ チャネル
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度:-40℃~+125℃、TA
  • ゲイン帯域幅積:70MHz
  • 小信号帯域幅:140MHz
  • スルーレート:200V/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:4.75V ~ 27V
  • 低ノイズ:
    • 入力電圧ノイズ:6.3nV/√Hz (f = 500kHz)
    • 入力電流ノイズ:5fA/√Hz (f = 10kHz)
  • レール ツー レール入出力
    • FET 入力段:2pA (標準値) の入力バイアス電流
    • 高リニア出力電流:75mA
  • 入力オフセット:±550µV (最大値)
  • オフセット ドリフト:±2.5µV/℃ (標準値)
  • 低消費電力:3.7mA/ チャネル

OPA810-Q1 は、ピコアンペア (pA) の範囲のバイアス電流を持つ、シングル チャネル、電界効果トランジスタ (FET) 入力、電圧帰還型オペアンプ (op amp) です。OPA810-Q1 は、140MHz の小信号ユニティ ゲイン帯域幅でユニティ ゲイン安定であり、チャネルあたり 3.7mA の小さな静止電流 (IQ) で優れた DC 精度と動的 AC 性能を実現しています。OPA810-Q1 は、テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe BiCMOS プロセスで製造されており、静止電流が同等である他の FET 入力アンプに比べて大幅に性能が向上しています。70MHz のゲイン帯域幅積 (GBWP)、200V/µs のスルーレート、6.3nV/√Hz の小さい電圧ノイズを特長とする OPA810-Q1 は、広範な高忠実度データ アクイジションおよび信号処理アプリケーションで使うために設計されています。

OPA810-Q1 は、レール ツー レールの入出力を持ち、オプトエレクトロニクス部品とアナログ / デジタル コンバータ (ADC) の入力の駆動や、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の出力で重い負荷を駆動する際のバッファリングのための 75mA のリニア出力電流を供給します。

OPA810-Q1 は、拡張産業温度範囲の -40℃ ~ +125℃で動作が規定されています。OPA810-Q1 は、SOT-23 パッケージで供給されます。

OPA810-Q1 は、ピコアンペア (pA) の範囲のバイアス電流を持つ、シングル チャネル、電界効果トランジスタ (FET) 入力、電圧帰還型オペアンプ (op amp) です。OPA810-Q1 は、140MHz の小信号ユニティ ゲイン帯域幅でユニティ ゲイン安定であり、チャネルあたり 3.7mA の小さな静止電流 (IQ) で優れた DC 精度と動的 AC 性能を実現しています。OPA810-Q1 は、テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe BiCMOS プロセスで製造されており、静止電流が同等である他の FET 入力アンプに比べて大幅に性能が向上しています。70MHz のゲイン帯域幅積 (GBWP)、200V/µs のスルーレート、6.3nV/√Hz の小さい電圧ノイズを特長とする OPA810-Q1 は、広範な高忠実度データ アクイジションおよび信号処理アプリケーションで使うために設計されています。

OPA810-Q1 は、レール ツー レールの入出力を持ち、オプトエレクトロニクス部品とアナログ / デジタル コンバータ (ADC) の入力の駆動や、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の出力で重い負荷を駆動する際のバッファリングのための 75mA のリニア出力電流を供給します。

OPA810-Q1 は、拡張産業温度範囲の -40℃ ~ +125℃で動作が規定されています。OPA810-Q1 は、SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA810-Q1 車載用、140MHz、レール ツー レール入出力、FET 入力のオペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 21日
機能安全情報 OPA810-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 3月 21日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-OPA-SOT-1A — 5 ピンと 6 ピンの各 SOT-23 パッケージに対応したシングル オペアンプの評価基板

DEM-OPA-SOT-1A は、高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証ボードです。この未実装プリント基板は、SOT (小型アウトライン トランジスタ) DBV パッケージ封止の製品との互換性があります。

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian