トランスコンダクタンス アンプとレーザー ドライバ

各種アプリケーションに適した汎用製品

parametric-filter製品をすべて表示
トランスコンダクタンス アンプとレーザー ドライバで構成された TI の製品ラインアップは、広い帯域幅と高いスルーレートを特長とする多様な製品を取り揃えており、光学モジュール、レーザー ドライバ、アクティブ フィルタ、サンプル / ホールド回路などに最適です。パルス動作と連続動作に関するオプションを取り揃えた TI の大出力電流デバイスは、広い範囲の出力負荷を駆動できます。
LMH13000
トランスコンダクタンス アンプとレーザー ドライバ

LiDAR およびタイムオブフライト (ToF) 向け、統合型、高速、電圧制御電流出力レーザー ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 3

あらゆる動作モードに対応するドライバ

新しいシリーズの統合型電圧制御電流ソースにより、システムの複雑さとソリューション サイズを最小限に抑えることができます。パッケージのインダクタンスが非常に小さいため、シングル チャネルで最大 2A の出力電流ドライブを提供できます。

アプリケーション・ノート
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
液体に関するサイトメトリー (細胞や血球の特性と個数に関する計算機能) は、個別の細胞または粒子が複数浮遊している液体を特性評価するための高度な技術です。半導体製品を採用すると、性能を犠牲にせずにフローサイトメトリー機器を小型化できます。
PDF
アプリケーション概要
LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication
Light fidelity (Li-Fi) の設計に関する TI のサポートを活用して、設計を今すぐ始める方法をご確認ください。
PDF | HTML
連続動作 に関する主な製品
新製品 LMH13000 アクティブ LiDAR およびタイムオブフライト (ToF) 向け、統合型、高速、電圧制御電流出力レーザー ドライバ

光センシング システム、つまりパルス波を用いたタイム オブ フライト (ToF) システムは、光を使用した検出と距離測定 (LiDAR)、ファクトリ オートメーション、医療と光学ネットワークなど多くの業界で採用されている拡大中のテクノロジーです。TI は、システム精度を向上させるために、非常に鋭いパルスを使用して、新しいクラスの電流 / 電圧コンバータを設計しました。1ns、5A 出力駆動対応のレーザー ドライバで構成された TI の最新製品ラインアップを活用すると、 <設計のレベルをさらに引き上げることができます。

アプリケーション概要
Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR
タイム オブ フライト (ToF) の光を使用した ToF LIDAR ソリューションが、自律移動ロボットの独立したナビゲーションをどのように支援するかをご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション概要
Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)
光学ToF (タイムオブフライト) LiDARシステムは、複数の業界で勢いを増しています。設計を今すぐ開始する方法について、さらに詳しくご確認ください。 
PDF | HTML
次世代の自動化システムに役立つ、産業用と車載対応の ToF LiDAR ソリューションの概要です。
PDF
パルス動作 に関する主な製品
新製品 LMH13000 アクティブ LiDAR およびタイムオブフライト (ToF) 向け、統合型、高速、電圧制御電流出力レーザー ドライバ

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
車載 LiDAR の紹介 (Rev. D 翻訳版)
次世代の自動化システムに役立つ、産業用と車載対応の ToF LiDAR ソリューションの概要です。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR
タイム オブ フライト (ToF) の光を使用した ToF LIDAR ソリューションが、自律移動ロボットの独立したナビゲーションをどのように支援するかをご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers
高速アンプに関する知識を次のレベルに引き上げます。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
トランスインピーダンス アンプ回路の設計ツール
このグラフィカル ツールを使用して、トランスインピーダンス アンプ (TIA) 回路を設計することができます。TIA を選択し、フォトダイオードの特性や、目的のパルス幅や帯域幅などの入力パラメータを選択します。また、このツールは、周波数応答とパルス応答、ノイズ スペクトルのグラフ、信号対雑音比もグラフ化します。
シミュレーション・ツール
SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

評価ボード
LMH13000 評価基板

LMH13000RQEEVM は、13 ピン WQFN-HR (HotRod™) パッケージに封止した高速バッファである LMH13000 向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。オンボード コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM は出荷時に、 50Ω (...)