ホーム アンプ スペシャル ファンクション アンプ トランスコンダクタンス アンプとレーザー ドライバ

LMH13000

アクティブ

LiDAR およびタイムオブフライト (ToF) 向け、統合型、高速、電圧制御電流出力レーザー ドライバ

製品詳細

Available channels 1 Bandwidth (typ) (Hz) 250,000,000 Continuous current (max) (A) 1 Features LVDS interface, Short circuit protection, Thermal shutdown Iout (max) (A) 5 Iout (typ) (A) 4 Number of channels 1 Number of outputs 1 Rise time (typ) (s) 0.000001 Supply voltage (V) 3 to 5.5 Rating Catalog
Available channels 1 Bandwidth (typ) (Hz) 250,000,000 Continuous current (max) (A) 1 Features LVDS interface, Short circuit protection, Thermal shutdown Iout (max) (A) 5 Iout (typ) (A) 4 Number of channels 1 Number of outputs 1 Rise time (typ) (s) 0.000001 Supply voltage (V) 3 to 5.5 Rating Catalog
WQFN-HR (RQE) 13 10.5 mm² 3.5 x 3
  • 電圧制御電流ドライバ (電流シンク)
  • 出力電流を 5mA から 5A までサポート
  • 連続電流とパルス電流を駆動します
    • 立ち上がり時間(tr):800ps 立ち上がり時間
    • パルス列:DC~250 MHz
  • 低電流モードと高電流モード
  • IOUTに18Vの許容誤差を与えます
  • LVDS、TTL、CMOSロジックをサポート
  • 広い電源電圧:3V ~ 5.5V
  • モノリシック レーザー ドライバを採用すると、外部 FET が不要になります
  • サーマル・シャットダウンおよびパワーダウンを内蔵
  • 電圧制御電流ドライバ (電流シンク)
  • 出力電流を 5mA から 5A までサポート
  • 連続電流とパルス電流を駆動します
    • 立ち上がり時間(tr):800ps 立ち上がり時間
    • パルス列:DC~250 MHz
  • 低電流モードと高電流モード
  • IOUTに18Vの許容誤差を与えます
  • LVDS、TTL、CMOSロジックをサポート
  • 広い電源電圧:3V ~ 5.5V
  • モノリシック レーザー ドライバを採用すると、外部 FET が不要になります
  • サーマル・シャットダウンおよびパワーダウンを内蔵

LMH13000 は、レーザーやその他の電流制御負荷を駆動するための正確な電流制御を可能にする電圧制御電流源です。LMH13000 は、パルス電流出力アプリケーション向けに、外部 FET の必要なしに、< 1ns の高速な立ち上がり時間および立ち下がり時間をサポートします。LMH13000 は、エッジ発光レーザー (EEL)、垂直キャビティ表面放射レーザー (VCSEL) など、複数のレーザー タイプを駆動できます。VSET ピンは負荷電流を正確に調整し、レーザー ダイオードの温度変化や経年変化による変動を補正します。

LMH13000 は、周波数、デューティ サイクル、放熱に応じて、最大 1A の連続電流または 5A のパルス電流を供給します。出力インピーダンスが高いため、複数の LMH13000 を簡単に並列接続できます。LMH13000はTI独自のHotRod™パッケージで供給されます。このパッケージを採用すると、内部ボンド・ワイヤが不要になり、高電流経路の非常に低いインダクタンスを実現でき、電流の立ち上がり時間と立ち下がり時間を短縮する設計が可能になります。ダイ温度が過剰になると、統合されたサーマル・シャットダウン機能がダイを保護します。LVDS入力(EPおよびEN)により、出力電流のオン時間、周波数、デューティ・サイクルを制御できます。LMH13000 は 3V ~ 5.5V で動作し、 規定された動作周囲温度範囲は –40°C ~ +125°C (150°C の最大ダイ温度) です。

LMH13000 は、レーザーやその他の電流制御負荷を駆動するための正確な電流制御を可能にする電圧制御電流源です。LMH13000 は、パルス電流出力アプリケーション向けに、外部 FET の必要なしに、< 1ns の高速な立ち上がり時間および立ち下がり時間をサポートします。LMH13000 は、エッジ発光レーザー (EEL)、垂直キャビティ表面放射レーザー (VCSEL) など、複数のレーザー タイプを駆動できます。VSET ピンは負荷電流を正確に調整し、レーザー ダイオードの温度変化や経年変化による変動を補正します。

LMH13000 は、周波数、デューティ サイクル、放熱に応じて、最大 1A の連続電流または 5A のパルス電流を供給します。出力インピーダンスが高いため、複数の LMH13000 を簡単に並列接続できます。LMH13000はTI独自のHotRod™パッケージで供給されます。このパッケージを採用すると、内部ボンド・ワイヤが不要になり、高電流経路の非常に低いインダクタンスを実現でき、電流の立ち上がり時間と立ち下がり時間を短縮する設計が可能になります。ダイ温度が過剰になると、統合されたサーマル・シャットダウン機能がダイを保護します。LVDS入力(EPおよびEN)により、出力電流のオン時間、周波数、デューティ・サイクルを制御できます。LMH13000 は 3V ~ 5.5V で動作し、 規定された動作周囲温度範囲は –40°C ~ +125°C (150°C の最大ダイ温度) です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH13000 統合型高速、電圧制御、電流出力ドライバ (相互コンダクタンス アンプ) データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 19日
アプリケーション概要 LMH13000 を使用したレーザー ダイオードの自動電力制御 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 10日
技術記事 更清晰的視線:光達如何改善機器人導航 PDF | HTML 2025年 4月 15日
技術記事 LiDAR が飛躍的に進歩:高精度の長距離検出機能で、より安全な 自動車を実現します PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
技術記事 LiDAR의 도약: 정밀한 장거리 감지 기능으로 더 안전한 차량 개발 PDF | HTML 2025年 4月 11日
技術記事 より鮮明なビジョン:ロボットのナビゲーション性能を向上させる LiDAR PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
技術記事 光達飛躍發展:透過精確的長距離偵測功能打造更安全的車輛 PDF | HTML 2025年 4月 11日
技術記事 더 선명한 비전: LIDAR 가 로봇 내비게이션을 개선하는 방법 PDF | HTML 2025年 4月 11日
製品概要 High Speed Amplifiers for In-Vitro Diagnostics (IVD) Analog Front End PDF | HTML 2025年 4月 10日
証明書 LMH13000RQEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 2月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH13000RQEEVM — LMH13000 評価基板

LMH13000RQEEVM は、13 ピン WQFN-HR (HotRod™) パッケージに封止した高速バッファである LMH13000 向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、アンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできる設計を採用しています。オンボード コネクタを使用して、この EVM を電源、複数の信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM は出荷時に、 50Ω (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMH13000 TINA-TI SPICE Model and Reference Design (Rev. A)

SLOM525A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (RQE) 13 Ultra Librarian