ディスプレイおよび投影用デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

多様なアプリケーションで、鮮明かつ明確なディスプレイを実現

parametric-filter製品をすべて表示
DLP® ディスプレイ/プロジェクション DMD は、ポータブル プロジェクタから大規模会場向けシステムまで、高輝度で鮮明かつ信頼性の高い画像処理を幅広いアプリケーションで実現します。当社の DLP テクノロジーは、フレキシブルな解像度、輝度、電力のオプションを実現し、精度とスケーラビリティを活用した設計を提供します。コンシューマー向け、商用、プロフェッショナル向けのいずれの環境向けに構築する場合でも、当社のチップセット ベースのアプローチは、迅速な開発と卓越したビジュアル性能をサポートします。

カテゴリ別の参照

開発中の設計ニーズに最適なディスプレイ / 投影製品を検索

TI の DLP ディスプレイ テクノロジーの特長

checkmark

あらゆる平面でのディスプレイ

コントラストの優れた DLP ディスプレイを採用すると、オンデマンドの自由形状ディスプレイ アプリケーションを実現し、あらゆる平面に色鮮やかで鮮明な画像を投影できます。

checkmark

優れた画質

DLP ディスプレイ テクノロジーの主な特長はマイクロミラーの高速動作です。これは高い解像度を実現する他、高輝度かつ色鮮やかで鮮明な画像と文字を表示するための中心的な機能を果たします。

checkmark

多様なソリューション

DLP テクノロジーはフレキシビリティが高く、お客様の多様なニーズに対応するため、広範な解像度、輝度レベル、スクリーン サイズ、価格のプロジェクション製品が用意されています。

DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始

DLP テクノロジーの核となるのはデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) デバイスです。数百万個もの微細なミラーが傾斜して光を反射することで、正確な画像を生成します。

DMD は完全な DLP チップセットの一部であり、ミラーを駆動するコントローラと、電力要件に応じて効率的で安定した動作を保証する 1 つまたは複数のパワー マネージメント IC (PMIC) を備えています。これらの部品を組み合わせることで、照明システムからの光を変調し、光学系を通して投影し、幅広いアプリケーションで鮮やかで鮮明かつ信頼性の高い映像を高性能に実現します。

アプリケーション・ノート
TI の DLP® ディスプレイ・テクノロジーを使用したシステムの開発 (Rev. H 翻訳版)
このアプリケーション ノートは、DLP ディスプレイ製品に関する重要なリソースを見つけるための包括的なクイックガイドです。
PDF | HTML
ビデオ・シリーズ
プレシジョン ラボ シリーズ:DLP ラボ — ディスプレイ
このトレーニング カリキュラムでは、ディスプレイ アプリケーションでの DLP テクノロジーの使用方法を詳細に説明します。

開発中のプロジェクトに最適な DLP チップセットの選択

適切な DLP チップセットは、解像度、輝度、フォームファクタの要件によって選択が異なります。ポータブル システム、業務用ディスプレイ、大規模会場機器のいずれを構築する場合でも、DLP テクノロジーは性能、消費電力、サイズのバランスを維持する設計を採用した多様なチップセットを備えています。

開発を含めて設計を開始

チップセットを選定した後、次の手順に従ってシステムの製作を開始します。

  • ディスプレイ プロジェクションを設計する場合、輝度要件とトレードオフを考慮してください。
  • 評価基板 (EVM) を購入すると、開発中の設計の評価とテストを開始できます。
  • その評価基板 (EVM) を TI のファームウェアと組み合わせると、開発中チップセットの診断や、問題の解決を進めることができます。
  • TI の検索ツールを使用すると、開発中の光学モジュールの仕様に最適な光学モジュール メーカーとシステム インテグレータを選定できます。
アプリケーション・ノート
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
お読みになると、DLP テクノロジーで輝度とそれに関連するシステムのトレードオフに関する理解を深めることができます。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
TI DLP® System Design: Optical Module Specifications (Rev. C)
この資料をご覧ください。製品開発者が、光学モジュールの仕様と、それに関連するシステム設計の検討事項に関する理解を深めるのに役立ちます。
PDF | HTML
関連資料
DLP サード パーティー検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、TI は、さまざまなサード パーティーと連携しています。これらのサード パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスに至るまで、多様な支援を行っています。

信頼性の高いサポートにより実現する一段とスマートな設計

テキサス インスツルメンツは、DLP テクノロジーの開発の高速化をサポートするため、評価キット、リファレンス デザイン、ソフトウェア ツールなど、多様なリソースを提供しています。

これらのリソースは、エンジニアがシステムのテスト、プロトタイプ作成、最適化をより効率的に行うのに役立ちます。また、詳細な資料と技術サポートにより、コンセプトから最終製品まで設計者をサポートしています。

DLP の商標とロゴに関する規格を確認

DLP の名前とロゴは、テキサス インスツルメンツの登録商標です。適切な使用を確保し、ブランドを保護するために、マーケティング資料、製品資料、プレゼンテーションなどの資料では常に DLP を正しく参照してください。

お客様のプロモーション広告、説明資料や参考資料、または Web サイトの製品ラベルやパッケージで、DLP 登録商標、ロゴ、アイコン、画像を使用する方法の詳細なガイダンスについては、TI の DLP® 登録商標の公式要件とガイドラインを参照してください。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
DLP ラボ
このトレーニング カリキュラムでは、最初に DLP テクノロジーの基礎や機械的な検討事項を解説します。それらを土台とし、設計プロセスを迅速かつ簡単に進めるのに役立つ、トレーニング向けに専用制作した特定用途向けのトピックを取り扱います。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
輝度要件は、投影システムを設計する際の主な検討事項の 1 つです。輝度に影響を及ぼす各種要因と、関連するシステムのトレードオフに関する詳細をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
その他の技術資料
その他の技術資料
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. B)
TI の各種製品は、世界各地の映画館 10 館のうち 9 館が使用しているのと同じ DLP テクノロジーを搭載しています。開発中製品のマーケティングでこの情報を活用する方法をご確認ください。 
document-pdfAcrobat PDF
DLP390TP
ポータブル / コンシューマ向け DMD

0.39in 4K DLP digital micromirror device (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 166.854

DLP481RE
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD

0.48 インチ (1.22cm) WUXGA サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 162.56

DLP800XE
Pro-AV および大規模会場向け DMD

0.80 インチ、4K+ ProAV DLP デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 150

DLP481XE
ホーム シネマ、ビジネス、教育向け DMD

0.48 インチ (1.22cm) 4K UHD サブ LVDS DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 227.53

DLP391TP
ポータブル / コンシューマ向け DMD

0.39 インチ、4K UHD DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 127.421

DLP472NP
ポータブル / コンシューマ向け DMD

0.47 インチ、1080p、DLP®、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

概算価格 (USD) 1ku | 88