DLP481RE
- 0.48 インチ マイクロミラー アレイ
- WUXGA (1920x1200) ディスプレイ解像度
- 5.4µm のマイクロミラーピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
- コーナー照明
- SubLVDS 入力データ バス
- WUXGA を最大 240Hz までサポート
- DLPC8454ディスプレイコントローラにより、RGB レーザー、LED、レーザー蛍光動作に対応しています
DLP481RE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御されるマイクロエレクトロメカニカル システム (MEMS) 方式の空間光変調器 (SLM) であり、明るい 、、、WUXGA 表示システムを実現します。TI DLP 製品の /0.48 インチ、、、WUXGA チップセットは、DMD および DLPC8454 ディスプレイ コントローラ、DLPA3082 PMIC、ならびに DLPA100 カラー ホイール ドライバで構成されています。チップセットのコンパクトな物理サイズにより、小型フォームファクタの 、、、WUXGA ディスプレイを実現する完全なシステム設計が可能になります。
DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLP481RE 0.48 インチ WUXGA デジタル マイクロミラー デバイス データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 15日 |
| アプリケーション概要 | ゴルフ シミュレータ向け TI DLP® テクノロジー | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 24日 | |
| 製品概要 | TI DLP WUXGA and 4K+ High-Definition Display Chipsets | PDF | HTML | 2025年 11月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-SERIES-460-MOUNTING — Series 460 DMD mounting and electrical interconnect information
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (FXM) | 173 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。