システム ベース チップ (SBC)
低コストで電力効率の優れた TI のシステム ベース チップ (SBC) を採用すると、開発中の設計の最適化が可能
カテゴリ別の参照
種類別に選択
汎用
TI の汎用 SBC は、CAN または LIN トランシーバとして、バッテリ直結型 (12V) 電圧レギュレータ (LDO) を内蔵し、ウォッチドッグ、ウェーク、ハイサイドスイッチなどの監視機能を搭載しています。
ミッドレンジ
ミッドレンジ SBC は、バッテリ直結型 (12V) 電圧レギュレータ (降圧や LDO) を内蔵した CAN または LIN トランシーバや、ウォッチドッグ、ウェーク、ハイサイド スイッチなどの監視機能を提供します。
高度
TI の高度な SBC を採用すると、SPI プロトコル固有のコントローラと、ウォッチドッグやウェークなどの監視機能を搭載したバッテリ直結型 (12V) 電圧レギュレータ (LDO) を内蔵した CAN トランシーバを実現できます。
関連カテゴリ
設計と開発に役立つリソース
SBC とマイコンの互換性マトリクス
TCAN284x 評価基板
TCAN24xx 評価基板
TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板
この評価基板 (EVM) を使用すると、SPI から CAN FD への接続を行うコントローラとトランシーバのソリューションである TCAN4550 を評価できます。 CAN バス信号は、DB9 コネクタ (またはヘッダ ピン) 経由で簡単にアクセスでき、デジタル インターフェイス (SPI ラインと GPIO) は単一の 2 列ヘッダ経由でアクセスできます。 このデバイスへの入力クロックは、オンボードの水晶振動子または外部のシングルエンド クロック ソース (供給源) から供給できます。
TCAN4550-Q1 トランシーバ内蔵 CAN-FD コントローラの評価基板
この評価基板 (EVM) を使用すると、SPI から CAN FD への接続を行うコントローラとトランシーバのソリューションである TCAN4550 を評価できます。 CAN バス信号は、DB9 コネクタ (またはヘッダ ピン) 経由で簡単にアクセスでき、デジタル インターフェイス (SPI ラインと GPIO) は単一の 2 列ヘッダ経由でアクセスできます。 このデバイスへの入力クロックは、オンボードの水晶振動子または外部のシングルエンド クロック ソース (供給源) から供給できます。
TI のシステム ベース チップの特長
最適化済みシステム
TI の高集積トランシーバ、電力制御素子、スペシャル ファンクションを単一のダイに搭載しているため、開発中システムのボード面積節減と複雑さの低減を実現しやすくなります。
省エネルギー
TI の SBC には低消費電力のスリープ モードや多様なスタンバイ モードがあり、システムの消費電力を制御する方法で、バッテリ動作期間を延長できます。
品質特性
TI の堅牢な製品ラインアップは、OEM (自動車メーカー各社) のグローバルな安全規格、相互運用性、EMC (電磁適合性) に関連する各種規格に適合しています。これらの製品を活用すると、信頼性の高いシステムを設計しやすくなります。
フレキシブルな設計
SPI 経由でアクセスできる共有型ステート マシンを採用しており、一度開発したソフトウェアを類似製品の間で再利用できます。そのため、複数の設計にまたがるスケール化が可能で、互いにピン互換性のあるデバイス ファミリから、実際の設計に最適な製品を選定できます。
TI のシステム ベース チップの詳細
SBC 製品ラインアップの概要ビデオ
このビデオでは、トランシーバと電源管理機能を統合したシステム ベース チップ (SBC) について、概要をわかりやすく解説します。 さまざまな種類の SBC について説明した後に、この製品ラインナップを活用するための具体例をいくつか紹介します。
主なアプリケーションの概要
性能と信頼性を強化できるように、スケーラブルでフレキシブルなシステムを製作可能
TI の手ごろな価格の統合型 SBC (システム ベース チップ) を採用すると、快適な運転環境を実現できます。
トータル ソリューション サイズを小型化し、電圧レギュレータやハイサイド スイッチなどの機能とトランシーバをシングル チップ内で組み合わせる方法で、ステアリング ホイールやリア ライティング モジュールなどの最終アプリケーションの設計を最適化できます。
主なリソース
- TIDA-020027 – 車載用フル機能サイドミラー モジュール リファレンス デザイン
- TIDA-020032 – カー アクセス向けに Bluetooth® Low Energy と CAN を使用した衛星モジュールのリファレンス デザイン
- TLIN1028-Q1 – 車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ
- TCAN2451-Q1 – 車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC)
- TCAN2857-Q1 – パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD SIC および LIN システム ベーシス チップ (SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評価基板
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評価基板
- Understanding LDO Performance in the TCAN4550-Q1 – アプリケーション・ノート
- TLIN1431-Q1 Startup Guide – アプリケーション・ノート
信頼性と電力効率に優れた通信でデジタル キー システムを前進
車両アクセス制御は、機械式キーから、パッシブ エントリ パッシブ スタート (PEPS) や 電話をキーとして使用 (PaaK) などの最新のデジタル キー技術へと進化しています。TI のソリューションなら、次世代車両向けのセキュアで信頼性の高いデジタル キー システムを、簡素かつ迅速に設計できます。
TI のシステム ベース チップ (SBC) を活用すると、システムの基板面積と電力効率を最適化できます。TI の各種 SBC は、CAN と電圧レギュレータ (LDO と降圧) を内蔵し、他のシステム部品へ電力を供給しながら消費電流を最小限に抑えることで、自動車バッテリの動作時間延長に寄与します。
主なリソース
- TIDA-020032 – カー アクセス向けに Bluetooth® Low Energy と CAN を使用した衛星モジュールのリファレンス デザイン
- TIDA-01409 – 車載用静電容量式キック オープンのリファレンス デザイン
- TCAN2451-Q1 – 車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC)
- TCAN2410-Q1 – 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC)
- CC2744R7-Q1 – 車載、864kB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) 搭載、SimpleLink™ Bluetooth®
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評価基板
- LP-EM-CC2745R10-Q1 – CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
自動車の快適性、利便性、照明、車内通信の推進
ゾーン コントローラとボディ ドメイン コントローラはどちらも、快適性、利便性、照明に関連する多様な負荷を駆動し、過ごしやすい快適な運転環境の実現に貢献します。
TI では、堅牢な保護機能と診断機能を備えた多様な SBC を提供しており、多種多様な負荷を安全に駆動できます。TI の SBC 製品ラインアップは、車内ネットワーク設計を強化するために、CAN または LIN トランシーバと LDO、さらにウォッチドッグ タイマやハイサイド スイッチといった主要機能を統合したデバイスにより、システムの電力と通信インターフェイスの最適化を実現します。 TI の技術資料を活用して、設計を開始しましょう。
主なリソース
- TCAN2847-Q1 – パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD および LIN システム ベーシス チップ (SBC)
- TCAN2855-Q1 – パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載 CAN FD SIC システム ベーシス チップ (SBC)
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評価基板
- TLIN1431EVM – TLIN1431-Q1 WAKE、HSS、ウォッチドッグ搭載 LIN の評価基板
多様な環境に対応する、高信頼性のパワートレイン システムと電気システムを設計可能
TI の SBC (システム ベース チップ) 製品ラインアップは、バス障害保護に関する高度なニーズと、最適化済みのチップ サイズのバランスを維持しており、拡大を続ける電気自動車 (EV) 市場を支援します。
SBC は、電圧レギュレータ (LDO、降圧)、ウォッチドッグ タイマ、ハイサイド スイッチなどの機能を搭載してバス インターフェイスの統合を進める方法で、開発中の車載システムの最適化に貢献します。
主なリソース
- TIDM-02009 – ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン
- TIDEP-01014 – Hercules™ マイコンに搭載の CAN FD 通信機能を提示するリファレンス デザイン
- TCAN11623-Q1 – 車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ
- TCAN2411-Q1 – 車載、部分的ネットワーク有効化機能と降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC)
- TCAN2845-Q1 – パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD システム ベーシス チップ (SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評価基板
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評価基板
- TCAN455x Clock Optimization and Design Guidelines – アプリケーション・ノート
- TLIN1431-Q1 Startup Guide – アプリケーション・ノート
自然な運転環境に貢献する、高度で適応性の高い安全システムを実現
SBC (システム ベース チップ) に関連する TI の機能安全資料は、ASIL (車載セーフティー インテグリティ レベル) 定格の達成に役立ちます。
ウォッチドッグ タイマ、ウェークアップ、ハイサイド スイッチなどの機能を統合した、CAN をベースとする TI の SBC を使用すると、希望のシステム機能を実現できます。
主なリソース
- TIDA-020004 – デュアル CAN FD 経由のオブジェクト データ出力機能搭載、車載 RFCMOS 77GHz レーダー モジュールのリファレンス デザイン
- TCAN1164-Q1 – 車載対応、LDO 出力とウォッチドッグ搭載、CAN FD システム ベーシス チップ
- TCAN2410-Q1 – 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD システム ベース チップ (SBC)
- TCAN2847-Q1 – パーシャル ネットワーキング機能搭載、車載用 CAN FD および LIN システム ベーシス チップ (SBC)
- TCAN24XXEVM – TCAN24xx 評価基板
- TCAN284XEVM – TCAN284x 評価基板
- TCAN4550 Watchdog Configuration Guide – アプリケーション・ノート
- Understanding LDO Performance in the TCAN4550-Q1 – アプリケーション・ノート