ホーム インターフェイス システム ベース チップ (SBC)

TCAN2451-Q1

アクティブ

車載、降圧レギュレータと部分的ネットワーク機能搭載、CAN FD SIC (信号改善機能) システム ベース チップ (SBC)

製品詳細

Type Mid-range Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 1200 Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 1 Step-down DC/DC Vout (typ) (V) 3.3, 5 LDO 1 LDO Vout (typ) (V) 5 Watchdog type Integrated, Timeout, Window Low-power mode Partial networking, Selective Wake, Sleep, Standby Rating Automotive
Type Mid-range Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Iout (max) (mA) 1200 Regulated outputs (#) 2 Step-down DC/DC converter 1 Step-down DC/DC Vout (typ) (V) 3.3, 5 LDO 1 LDO Vout (typ) (V) 5 Watchdog type Integrated, Timeout, Window Low-power mode Partial networking, Selective Wake, Sleep, Standby Rating Automotive
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • CAN-FD および CAN-FD 信号改善機能 (SIC) に関する ISO 11898-2:2024 の要件に適合
  • 機能安全品質管理
  • 1A を出力可能な 3.3V または 5V 降圧レギュレータ (VCC1) を内蔵
    • VSEL ピン接続に基づいて出力 (3.3V または 5V) をピンで選択可能
    • 1.8MHz 〜 2.4MHz のスイッチング周波数オプションにより、オンボード インダクタの小型化が可能
    • EMC 性能を向上させるスペクトラム拡散変調機能を内蔵
  • 最大 200mA をサポートする 5V LDO レギュレータ (VCC2)、オフボード機能とバッテリ短絡保護機能付き
  • スリープ モードから複数の方法でウェークアップ可能
    • CAN バスのウェークアップ パターン (WUP)
    • WAKE ピンによるローカル ウェークアップ (LWU)
      • ハイサイド スイッチ (HSS4) を使用した周期的センシング ウェークアップ
    • 選択的ウェイク (部分的ネットワーキング機能)、 TCAN2451-Q1 のみ
    • SW ピンによるデジタル ウェイクアップ
  • WAKE ピンを車両内の ECU 位置を識別する ID ピンとして構成可能
  • 4 個のハイサイド スイッチにより複数の負荷をサポートし、周期的センシングによるウェークアップが可能
  • フェイルセーフ出力ピン (LIMP)
    • ローサイド スイッチとして使用することも可能
  • ±58V のバス フォルト保護
  • 高度な CAN バス障害診断
  • タイムアウト、ウィンドウ、Q&A ウォッチドッグをサポート
  • EEPROM へのアクセスによりデバイス構成を保存
  • 自動光学検査 (AOI) 機能を向上させるためウェッタブル フランク付き 32 ピンリードレス パッケージで供給
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • CAN-FD および CAN-FD 信号改善機能 (SIC) に関する ISO 11898-2:2024 の要件に適合
  • 機能安全品質管理
  • 1A を出力可能な 3.3V または 5V 降圧レギュレータ (VCC1) を内蔵
    • VSEL ピン接続に基づいて出力 (3.3V または 5V) をピンで選択可能
    • 1.8MHz 〜 2.4MHz のスイッチング周波数オプションにより、オンボード インダクタの小型化が可能
    • EMC 性能を向上させるスペクトラム拡散変調機能を内蔵
  • 最大 200mA をサポートする 5V LDO レギュレータ (VCC2)、オフボード機能とバッテリ短絡保護機能付き
  • スリープ モードから複数の方法でウェークアップ可能
    • CAN バスのウェークアップ パターン (WUP)
    • WAKE ピンによるローカル ウェークアップ (LWU)
      • ハイサイド スイッチ (HSS4) を使用した周期的センシング ウェークアップ
    • 選択的ウェイク (部分的ネットワーキング機能)、 TCAN2451-Q1 のみ
    • SW ピンによるデジタル ウェイクアップ
  • WAKE ピンを車両内の ECU 位置を識別する ID ピンとして構成可能
  • 4 個のハイサイド スイッチにより複数の負荷をサポートし、周期的センシングによるウェークアップが可能
  • フェイルセーフ出力ピン (LIMP)
    • ローサイド スイッチとして使用することも可能
  • ±58V のバス フォルト保護
  • 高度な CAN バス障害診断
  • タイムアウト、ウィンドウ、Q&A ウォッチドッグをサポート
  • EEPROM へのアクセスによりデバイス構成を保存
  • 自動光学検査 (AOI) 機能を向上させるためウェッタブル フランク付き 32 ピンリードレス パッケージで供給

TCAN245x-Q1 は、 SIC 仕様を含む ISO-11898:2-2024 の物理層要件を満たす CAN FD (コントローラ エリア ネットワーク フレキシブル データ レート) 対応トランシーバを提供するシステム ベース チップ (SBC) ファミリです。CAN FD トランシーバは、最高 8Mbps のデータ レートをサポートします。TCAN245x-Q1 は、3.3V または 5V を出力でき、最大 1A の出力電流を供給できる降圧レギュレータ (VCC1) を内蔵しています。降圧レギュレータには、EMC 性能を向上させるためのスペクトラム拡散変調が内蔵されています。VCC2 LDO は、最大 200mA の負荷に対して 5V の出力を供給します。TCAN2451-Q1 は 、選択的ウェイクアップ フレーム (WUF) を認識することにより、部分的ネットワーク機能をサポートしています。

TCAN245x-Q1 には、LIMP、4 つのローカル ウェイク入力、4 つのハイサイド スイッチなどの機能が搭載されています。ハイサイド スイッチは、オン / オフ、10 ビット PWM、またはタイマ制御が可能です。GFO ピンを使用して、外部 CAN FD、LIN トランシーバ、CAN SBC、または LIN SBC の制御が可能です。WAKE ピンは、ウェークアップ用に静的センシング、周期的センシング (HSS4 ピンを使用)、パルス ベースに構成できます。これらのデバイスは、特定のデバイス構成情報を保存するための EEPROM を備えているので、電源変動後の大がかりな再プログラミングを回避できます。

TCAN245x-Q1 は、 SIC 仕様を含む ISO-11898:2-2024 の物理層要件を満たす CAN FD (コントローラ エリア ネットワーク フレキシブル データ レート) 対応トランシーバを提供するシステム ベース チップ (SBC) ファミリです。CAN FD トランシーバは、最高 8Mbps のデータ レートをサポートします。TCAN245x-Q1 は、3.3V または 5V を出力でき、最大 1A の出力電流を供給できる降圧レギュレータ (VCC1) を内蔵しています。降圧レギュレータには、EMC 性能を向上させるためのスペクトラム拡散変調が内蔵されています。VCC2 LDO は、最大 200mA の負荷に対して 5V の出力を供給します。TCAN2451-Q1 は 、選択的ウェイクアップ フレーム (WUF) を認識することにより、部分的ネットワーク機能をサポートしています。

TCAN245x-Q1 には、LIMP、4 つのローカル ウェイク入力、4 つのハイサイド スイッチなどの機能が搭載されています。ハイサイド スイッチは、オン / オフ、10 ビット PWM、またはタイマ制御が可能です。GFO ピンを使用して、外部 CAN FD、LIN トランシーバ、CAN SBC、または LIN SBC の制御が可能です。WAKE ピンは、ウェークアップ用に静的センシング、周期的センシング (HSS4 ピンを使用)、パルス ベースに構成できます。これらのデバイスは、特定のデバイス構成情報を保存するための EEPROM を備えているので、電源変動後の大がかりな再プログラミングを回避できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

機能安全関連資料が入手可能です。リクエストする

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TCAN2450-Q1 アクティブ 車載、降圧レギュレータ搭載、CAN FD SIC (信号改良機能) システム ベース チップ (SBC) Similar device without Partial Networking

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN245x-Q1 車載用、降圧レギュレータおよびウォッチドッグ内蔵、信号改善対応 CAN FD システム ベース チップ (SBC) データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 12日
アプリケーション概要 SBC(시스템 기반 칩) 개론: 초보자를 위한 CAN 및 LIN SBC 가이 드 PDF | HTML 2025年 12月 9日
アプリケーション概要 システム ベース チップ (SBC) 101: CAN と LIN の SBC 入門ガ イド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 8日
アプリケーション概要 系統基礎晶片 (SBC) 101:CAN 和 LIN SBC 入門指南 PDF | HTML 2025年 12月 8日
アプリケーション・ノート 特定の TI ミッドレンジ SBC のチャネル拡張機能を利用した CAN/LIN チャネルの増設 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
製品概要 System Basis Chips (SBCs) 101 - Exploration of TI's SBC Portfolio PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート CAN SBC のウェークアップ方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 11日
アプリケーション概要 アプリケーションの特長:キー (PaaK) アプリケーションとして利用 する携帯電話内の TCAN24xx デバイス PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 28日
アプリケーション・ノート Firmware Guide for TCAN24xx and TCAN28xx Devices PDF | HTML 2025年 4月 7日
証明書 TCAN24XXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN24XXEVM — TCAN24xx 評価基板

TCAN24XXEVM は、設計者がデバイスの性能を評価し、迅速な開発を支援するほか、TCAN24xx-Q1 ファミリの CAN システムベースチップ (SBC) を使用して、自動車用コントローラエリアネットワーク (CAN) システムを分析するのに役立ちます。これには、内蔵 1A 降圧レギュレータ出力 (3.3V または 5V)、LDO レギュレータ出力 (5V)、WAKE/ID 機能、HSS、ウォッチドッグ、LIMP、オプションの部分的ネットワーク有効化機能と信号改善対応 (SIC) 機能を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
設計ツール

SBC-MCU-POWER-DESIGN Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs

Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

TCAN24XX-Q1-DESIGN Automotive CAN FD / CAN SIC system basis chip (SBC) with buck regulator (and partial networking)

TCAN24XX-Q1 FUNCTIONAL SAFETY DOCS
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian