USB IC

システムのシグナル インテグリティが向上すると同時に、データとパワー デリバリ (電力供給) を簡素化

parametric-filter製品をすべて表示
USB インターフェイス接続を実装する際に、データと電源に関する重要な要件を解決するために必要とされる、高いシグナル インテグリティと幅広い相互運用性を実現できます。USB リドライバ、マルチプレクサ、ハブ、コントローラ、パワー スイッチで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、設計を簡素化できます。

カテゴリ別の参照

関連カテゴリ
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TI の USB Type-A 5V パワー スイッチは、固定電流制限 / 高精度の調整可能電流制限機能と、USB 充電ポート コントローラを搭載しており、BC1.2 や他の一般的なデバイスの迅速な充電を可能にします。

USB アイソレータ

TI の新しい絶縁型 USB 製品を採用すると、開発中の設計で、ロースピード、フルスピード、ハイスピードの各 USB 通信を通じて、絶縁と高性能の情報交換を両立できます。これらのアイソレータは、CISPR 32 Class B の電磁波要件に適合します。

TPS26744E-Q1
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

車載、240W EPR (拡張電力範囲) と DisplayPort 代替モード搭載、デュアル ポート USB Type-C PD (パワー デリバリ) コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 1.8

TPD4S201
USB ポート保護 IC

USB Type-C™ 20V ポート保護回路:VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護

概算価格 (USD) 1ku | 0.42

TPD4S480-Q1
USB ポート保護 IC

車載用 USB Type-C™ 48V EPR ポート保護回路、VBUS への短絡、過電圧、IEC ESD からの保護

概算価格 (USD) 1ku | 0.713

TPD4S201-Q1
USB ポート保護 IC

車載対応、USB Type-C™ CC/D+/D- 20V 短絡対策および IEC 準拠 ESD 保護

概算価格 (USD) 1ku | 0.545

TPD4S481-Q1
USB ポート保護 IC

車載対応、USB Type-C™ CC/D+/D- 48V 短絡対策および IEC 準拠 ESD 保護

概算価格 (USD) 1ku | 0.641

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - USB IC
USB IC を使用した設計方法をご確認ください。
技術記事
技術記事
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
USB PD 2.0 から USB PD 3.0 への移行時期が到来した理由をご確認ください
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
USB Type-C を採用する設計は難易度が高いこともありますが、TI の技術資料を使用してパッシブ メディア ハブの設計を開始すると、設計期間の短縮と複雑さの低減に役立ちます。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板

TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板 (TUSB1046EVM) は、USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチを搭載しており、USB Type-C® ダウンストリーム側ポート (ホスト) インターフェイスを経由して、10Gbps の USB データと 8.1Gbps の DisplayPort™ ビデオを伝送することができます。  この評価基板 (EVM) は、10G USB Type-C® リニア リドライバ スイッチである TUSB1046-DCI と、USB Type-C® PD コントローラである (...)

評価ボード
USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板

USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。

評価ボード
USB Type-C DFP (ダウンストリーム側ポート) ポート コントローラの評価基板

TUSB319EVM は、Type-C® USB チャージャに最適な DFP (ダウンストリーム側ポート) コントローラであり、最大 3A@5V の VBUS 電力信号伝送と VBUS 検出をサポートします。

USB IC 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。